834K

Spycharki kołowe 834K

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C18
Cat® C18
Masa eksploatacyjna
105271 lb
47750 kg
Pojemność lemieszy
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 jardów3)
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 jardów3)

Podsumowanie

MOBILNE. ZWINNE. UNIWERSALNE.

Spycharki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają wydajną i bezpieczną obsługę miejsca pracy przy niższych kosztach posiadania i eksploatacji. Model 834 został wprowadzony na rynek w latach 60. i jest branżowym liderem już od 50 lat. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 834K kontynuuje tę tradycję w dziedzinach takich, jak niezawodność, sprawność, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość obsługi technicznej i wydajność.

Korzyści

LEPSZE OSIĄGI

Szybko reagujące i w pełni zintegrowane elementy sterujące silnika zapewniają szybką reakcję i maksymalizację poziomów sprawności maszyny

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Wyższa wydajność zapewnia operatorowi możliwość precyzyjnego sterowania za pomocą sprzęgła blokującego

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Lepsze przyspieszenie i krótszy czas jazdy zapewniają większą wydajność

Dane techniczne produktu 834K

Model silnika Cat® C18 Cat® C18
Moc użyteczna 496 HP 370 kW
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Przyrost momentu obrotowego 52 % 52 %
Znamionowa prędkość obrotowa 1900 r/min 1900 r/min
Moc użyteczna — SAE J1349 496 HP 370 kW
Prędkość przy mocy szczytowej 1500 r/min 1500 r/min
Maksymalny moment obrotowy przy 1300 obr./min 2092 lb/ft 2836 N·m
Moc maksymalna — SAE J1349 562 HP 419 kW
Normy emisji spalin z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednik normy Tier 3 i odpowiednik normy Tier 2 z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednik normy Tier 3 i odpowiednik normy Tier 2
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 7.7 mph 12.4 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 13.7 mph 22.1 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 4.5 mph 7.2 km/h
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.1 mph 13 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 14.3 mph 23 km/h
Jazda do przodu — 3 12.6 mph 20.3 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Jazda do przodu — 2 7.2 mph 11.6 km/h
Jazda do przodu — 4 22 mph 35.4 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.2 mph 6.8 km/h
Jazda do przodu — 1 4.2 mph 6.8 km/h
Jazda do tyłu — 2 7.6 mph 12.2 km/h
Jazda do tyłu — 3 13.3 mph 21.4 km/h
Napęd bezpośredni — 4. bieg do jazdy w przód 23.9 mph 38.5 km/h
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Przód Stała Stała
Tył Z czopem Z czopem
Kąt wychylenia ±13° ±13°
Masa eksploatacyjna 105271 lb 47750 kg
Układ chłodzenia 31.7 gal (US) 120 l
Zbiornik paliwa 209.5 gal (US) 793 l
Skrzynia korbowa 15.9 gal (US) 60 l
Przekładnia 31.7 gal (US) 120 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 49.1 gal (US) 186 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 49.1 gal (US) 186 l
Układ hydrauliczny — wyłącznie zbiornik 37 gal (US) 140 l
Zbiornik płynu DEF 8.7 gal (US) 33 l
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 63.4 gal (US) 240 l
Pojemność lemieszy 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 jardów3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 jardów3)
Masa eksploatacyjna 105271 lb 47750 kg
Poziom hałasu wewnątrz – wersja standardowa 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – wersja standardowa 111 dB(A) 111 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – wersja z pakietem wyciszającym 109 dB(A) 109 dB(A)
Poziom hałasu wewnątrz – wersja z pakietem wyciszającym 71 dB(A) 71 dB(A)
Długość – czoło opony 28.4 stopy 8715 mm
Odległość od środka osi przedniej do zaczepu 7.5 stopy 2275 mm
Długość – lemiesz prosty ustawiony na podłożu 32.6 stopy 9927 mm
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka 10.5 stopy 3187 mm
Wysokość do szczytu rury wydechowej 15.9 stopy 4835 mm
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10.9 stopy 3334 mm
Prześwit — zderzak 3.1 stopy 933 mm
Długość – lemiesz uniwersalny na podłożu 34.4 stopy 10470 mm
Wysokość do szczytu kabiny 13.7 stopy 4184 mm
Wysokość — szczyt filtra powietrza 12.8 stopy 3895 mm
Rozstaw osi 14.9 stopy 4550 mm
Prześwit 1.7 stopy 531 mm
Pojemność lemieszy 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 jardów3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 jardów3)
Przepływ maksymalny w obwodzie sterowania 13.7 gal/min 52 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4641 psi 32000 kPa
Cylinders, Double Acting - Left and Right Tilt, Bore and Stroke 140 mm x 230 mm (5,5 cala x 9,1 cala) 140 mm x 230 mm (5,5 cala x 9,1 cala)
Przepływ maksymalny przy 1 900 obr./min 153 gal/min 582 l/min
Układ podnoszenia/przechylania — obwód Sterowany pilotowo zawór LS (wykrywania obciążenia) z sekcją EH (elektrohydrauliczną) Sterowany pilotowo zawór LS (wykrywania obciążenia) z sekcją EH (elektrohydrauliczną)
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok 139,75 mm x 1021 mm (5,5 cala x 40,2 cala) 139,75 mm x 1021 mm (5,5 cala x 40,2 cala)
Obwód sterujący Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Nastawa zaworu nadmiarowego w obwodzie sterującym 580 psi 4000 kPa
Układ podnoszenia/przechylania Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Maks. natężenie przepływu 65.8 gal/min 250 l/min
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 3495 psi 24100 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym) 3.1 s 3.1 s
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego — niska prędkość obrotowa na biegu jałowym 5.7 s 5.7 s
Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia
Pełny kąt skrętu 86 ° 86 °

834K Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator (100 A)
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Złącza DIN
  • Układ elektryczny (24 V)
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe
  • Rozrusznik elektryczny (o zwiększonej obciążalności)
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Wewnętrzna czterosłupkowa konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza oraz antena, głośniki i przetwornica (12 V, 15 A), gniazdo elektryczne 12 V, przyciemniane szyby
  • Zapalniczka (12 V, 15 A) i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące pochylaniem i zrzutem
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oświetlenie kabiny (sufitowe)
  • Wyłącznik sprzęgła blokującego
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Układ monitorujący VIMS 3G
  • Układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny, trzy kategorie
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz/obrotomierz – Temperatura oleju przekładniowego – Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze – Temperatura oleju w osiach i układzie hamulcowym (przód/tył) – Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym – Układ elektryczny, niskie napięcie – Temperatura powietrza w kolektorze dolotowym/wylotowym silnika – Ciśnienie oleju silnikowego – Nadmierna prędkość obrotowa silnika – Ciśnienie paliwa – Stan filtra oleju hydraulicznego – Stan hamulca postojowego – Stan filtra oleju przekładniowego – Cat Vision (kamera tylna)
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Przełącznik regulacji siły napędowej przenoszonej na koła
  • Fotel, seria Comfort (pokryty tkaniną), zawieszenie pneumatyczne
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z blokadą skrętu
  • Układ sterowania pochylaniem i podnoszeniem, z blokadą
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
  • Wycieraczka szyby przedniej z funkcją pracy przerywanej

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hamulce – sterowanie w pełni hydrauliczne, zamknięte, mokre
  • Wielotarczowe hamulce zasadnicze
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Silnik, Cat C18 MEUI, ATAAC, sterownik ADEM™ IV
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Hamulec postojowy
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Modułowa chłodnica nowej generacji (Next Generation Modular Radiator, NGMR)
  • Chłodnica (NGMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy z układem sterującym siłą napędową przenoszoną na koła (przełącznik i pokrętło w kabinie)
  • Planetarna skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń, 4 biegi do przodu i 3 do tyłu

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, jeśli używany jest olej CH-4
  • Zgrupowany elektroniczny układ sterowania
  • sprzęgłami, zewnętrzne porty pomiaru ciśnień
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Pokrywa silnika, metalowa z zamykanymi drzwiczkami serwisowymi
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Tłumik umieszczony pod pokrywą silnika
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Schodki, dostęp od lewej strony (z tyłu)
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Opony należy wybierać wyłącznie z listy obowiązkowego osprzętu. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na opony.

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY

  • Gotowy 50-procentowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości, który zapewnia ochronę przed zamarzaniem do –34°C (–29°F)

834K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)
  • Nagrzewnica bloku cylindrów, 120 V lub 240 V
  • Hamulec kompresyjny
  • Automatyczne sterowanie zwalniaczem (z hamulcem kompresyjnym)
  • Chłodnica oleju w osiach
  • Drugi rozrusznik
  • Osłony skrzyni korbowej

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna
  • Pakiet wyciszający
  • Osłony — opuszczana osłona przeciwsłoneczna
  • System wykrywania obiektów z tyłu (Cat Detect)

INNE DODATKI

  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Układ szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)
  • Cat Detect
  • Światła halogenowe i ksenonowe

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 834K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  834K

Zobacz więcej ofert