844K

Spycharki kołowe 844K

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C27
Cat® C27
Moc maksymalna
752 HP
561 kW
Masa eksploatacyjna
165089 lb
74883 kg

Podsumowanie

Mobilne. Zwinne. Uniwersalne.

Spycharki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie materiału przy niższym koszcie w przeliczeniu na tonę. Przeznaczone do wymagających zadań związanych ze spychaniem dużych ilości materiałów spycharki kołowe 844K to linia największych spycharek kołowych firmy Cat, które idealnie nadają się do zastosowań w kopalniach, elektrowniach oraz branży budowlanej, gdzie ważna jest mobilność, uniwersalność oraz niewielkie rozmiary maszyn.

Korzyści

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Blokada przekładni hydrokinetycznej z wentylatorem włączanym w razie potrzeby i zaawansowanym zarządzaniem pracą jałową silnika zapewnia płynniejsze przełożenia

ROZSZERZONA KONSERWACJA

Wygodnie rozmieszczone punkty serwisowe skracają czas konserwacji

DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO

Zgrupowane, oznakowane i dostępne z poziomu podłoża elementy sterujące silnika i maszyny zapewniają bezpieczną i łatwą konserwację codzienną.

Dane techniczne produktu 844K

Model silnika Cat® C27 Cat® C27
Moc maksymalna 752 HP 561 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Pojemność skokowa 1649.5 in³ 27.03 l
Przyrost momentu obrotowego 18 % 18 %
Moc znamionowa – SAE J1349 (wersja do standardowych temperatur otoczenia) 699 HP 521 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 699 HP 521 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 752 HP 561 kW
Moc znamionowa – SAE J1349 (wersja do wysokich temperatur otoczenia) 648 HP 483 kW
Maksymalny moment obrotowy — prędkość obrotowa silnika 2624 lb/ft 3557 N·m
Normy emisji spalin Odpowiednik normy EPA Tier 4 Final (USA) lub Tier 2 Odpowiednik normy EPA Tier 4 Final (USA) lub Tier 2
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 r/min 1800 r/min
Moc maksymalna — SAE J1995 766 HP 571 kW
Masa eksploatacyjna 165089 lb 74883 kg
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 4.5 mph 7.3 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 8.3 mph 13.3 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg do jazdy w przód 14.2 mph 22.9 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 4.9 mph 7.9 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 9.1 mph 14.7 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg wsteczny 15.5 mph 24.9 km/h
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 8.5 mph 13.7 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 15.2 mph 24.5 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 5.4 mph 8.7 km/h
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 9.6 mph 15.4 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 16.4 mph 26.4 km/h
Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Zbiornik paliwa – standardowy 286.6 gal (US) 1085 l
Skrzynia korbowa 20 gal (US) 76 l
Przekładnia 29.1 gal (US) 110 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 71.6 gal (US) 271 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 68.9 gal (US) 261 l
Układ hydrauliczny – narzędzie i wentylator hydrauliczny 68.9 gal (US) 261 l
Układ hydrauliczny – układ hamulcowy i kierowniczy 34.9 gal (US) 132 l
Układ chłodzenia 54.9 gal (US) 208 l
Kabina – ROPS/FOPS (1) Kabina Cat z niezależną konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS) / konstrukcją chroniącą przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure, FOPS) należy do wyposażenia standardowego w Ameryce Północnej, Europie i Japonii. Kabina Cat z niezależną konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS) / konstrukcją chroniącą przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure, FOPS) należy do wyposażenia standardowego w Ameryce Północnej, Europie i Japonii.
Klimatyzacja Standardowy układ klimatyzacji zawiera przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R134a. Standardowy układ klimatyzacji zawiera przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R134a.
Konstrukcja ROPS Konstrukcja ROPS spełnia wymogi norm SAE J11040 z kwietnia 1988 r., ISO 3471:2008 oraz ISO 3471:1994. Konstrukcja ROPS spełnia wymogi norm SAE J11040 z kwietnia 1988 r., ISO 3471:2008 oraz ISO 3471:1994.
Kabina – ROPS/FOPS (2) SAE J11040 z kwietnia 1988 r., ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 z kwietnia 1988 r., ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Konstrukcja FOPS Konstrukcja FOPS spełnia wymogi norm SAE J231 ze stycznia 1981 r. oraz ISO 3449:1992, Level II. Konstrukcja FOPS spełnia wymogi norm SAE J231 ze stycznia 1981 r. oraz ISO 3449:1992, Level II.
Hamulce Zgodnie z normą ISO 3540:2011 Zgodnie z normą ISO 3540:2011
Przód Stała Stała
Tył Z czopem Z czopem
Kąt wychylenia 8.5 ° 8.5 °
Zakres pojemności lemiesza 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 jardów3) 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 jardów3)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Nastawa zaworu nadmiarowego – siłowniki przechyłu (mała pompa) 2920 psi 20150 kPa
Wydatek przy 2000 obr./min i ciśnieniu 6900 kPa (1000 psi) 82 gal/min 311 l/min
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok 133 mm × 1535 mm (5,25 cala × 60,4 cala) 133 mm × 1535 mm (5,25 cala × 60,4 cala)
Nastawa zaworu nadmiarowego – spycharka (duża pompa) 2700 psi 18650 kPa
Siłownik dwustronnego działania — przechył i zrzut, średnica cylindra i skok tłoczyska 210 mm × 188 mm (8,25 cala × 7,4 cala) 210 mm × 188 mm (8,25 cala × 7,4 cala)
Pełny kąt skrętu 35 ° 35 °
Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia
Minimalny promień skrętu – mierzony na zewnątrz lemiesza 34 stopy 10369 mm
Nastawa zaworu nadmiarowego 4500 psi 31000 kPa
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności
Maks. natężenie przepływu 94.3 gal/min 357 l/min
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 16.6 stopy 5049 mm
Rozstaw osi 15.1 stopy 4600 mm
Długość — z lemieszem opuszczonym na podłoże 36.5 stopy 11120 mm
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka 12.5 stopy 3795 mm
Odległość od środka osi przedniej do zaczepu 7.5 stopy 2300 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 17.2 stopy 5240 mm
Prześwit 2 stopy 596 mm
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 12.7 stopy 3862 mm

844K Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ klimatyzacji i ogrzewania z automatyczną regulacją temperatury
  • Kabina zabezpieczona przed hałasem, hermetyczna z utrzymywanym nadciśnieniem, konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza oraz antena, głośniki i przetwornica (12 V, 10–15 A)
  • Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa
  • Kamera tylna
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące (zamontowane w fotelu)
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Poziom paliwa – Prędkość jazdy – Wybrany bieg – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz/obrotomierz – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Kontrolki ostrzegawcze: – Trójstopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny – Włączenie trybu automatycznej zmiany biegów – Awaria hamulca – Ruch swobodny łyżki – Opóźnienie wyłączenia silnika – Regulator czasu pracy na biegu jałowym – Awaria silnika – Włączony tryb oszczędzania paliwa – Blokada układu hydraulicznego – Włączenie sprzęgła blokującego – Niski poziom paliwa – Stan hamulca postojowego – Włączenie regulacji siły napędowej przenoszonej na koła – Ostrzeżenie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa – Awaryjny układ kierowniczy (zależnie od wyposażenia) – Blokada przepustnicy – Wybrany bieg
  • Blok przycisków sterowania ze wskaźnikami świetlnymi: – Zakres biegów dla trybu automatycznej zmiany biegów – Tryb automatycznej/ręcznej zmiany biegów – Sprzęgło blokujące – Redukcja siły napędowej na kołach – Blokada przepustnicy
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z blokadą skrętu
  • Przyciemnione szyby
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) 3G z wyświetlaczem graficznym: zewnętrzny port danych, osobiste profile operatora
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód, tył i narożniki), wycieraczka przednia z trybem pracy przerywanej

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Zamknięte, olejowe hamulce tarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Olejowy hamulec zasadniczy półosi
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Filtry zbiorników spływowych
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (tylko Tier 4)
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Silnik Cat C27
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża, zamontowany w zderzaku
  • Tłumiki (umieszczone pod pokrywą silnika) (tylko Tier 2)
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Ręczne obejście układu eterowego wspomagania rozruchu
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy z układem sterowania siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów 534 mm (21 cale) Powershift (ze sterowaniem elektronicznym) (3 biegi do przodu / 3 do tyłu)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 150 A
  • Akumulatory bezobsługowe (2 szt., 1400 CCA)
  • Przetwornica 10/15 A, 24 V na 12 V
  • Złącza DIN podzespołów
  • Układ elektryczny 24 V
  • Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe, przedział silnika
  • Rozrusznik elektryczny
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku

INNE

  • Czujnik temperatury oleju w osiach
  • Odłącznik akumulatorów oraz gniazdo rozruchu awaryjnego, w zderzaku
  • Złącza Caterpillar z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Tryb ekonomiczny z funkcją otwierania przepustnicy na żądanie
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, jeśli używany jest olej CH4
  • Sterowanie pracą silnika na biegu jałowym: – Automatyczne włączanie biegu jałowego – Opóźnienie wyłączenia silnika – Wyłączenie silnika pracującego na biegu jałowym
  • Błotniki stalowe (z przodu)
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Zgrupowane i oznaczone punkty smarowania
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody elastyczne Cat XT
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ hydrauliczny Positive Flow Control
  • System Product Link™
  • Wzierniki: zbiorniki oleju hydraulicznego, układ kierowniczy / wentylator, osprzęt / hamulec i przekładnia
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego
  • Gotowy 50% roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29°F)

844K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Ochrona przed zamarzaniem do -50°C (-58°F)
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)
  • Nagrzewnica bloku cylindrów, 120 V lub 240 V
  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia – oprogramowanie

LEMIESZE

  • Półuniwersalny – 17,8 m3 (23,3 jarda3)
  • Półuniwersalny o dużej wytrzymałości – 16,1 m3 (21,1 jarda3)
  • Do węgla – 30,7 m3 (40,2 jarda3)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Osłona przeciwsłoneczna okna

INNE DODATKI

  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Układ szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)
  • Ogranicznik wychylenia osi
  • Tył lemiesza pomalowany na czarno

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 844K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  844K

Zobacz więcej ofert