Engine
Model silnika | Cat® C15 Cat® C15 |
Moc maksymalna | 435 HP 324 kW |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Spycharki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają wydajną i bezpieczną obsługę miejsca pracy przy niższych kosztach posiadania i eksploatacji. Model 824K kontynuuje tę tradycję w takich dziedzinach, jak niezawodność, sprawność, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość obsługi technicznej czy wydajność.
Regularne prace serwisowe wykonuje się wygodniej dzięki elementom sterującym umieszczonym wewnątrz kabiny.
Zgrupowane, oznakowane i dostępne z poziomu podłoża elementy sterujące silnika i maszyny zapewniają bezpieczną i łatwą konserwację codzienną.
Wygodna kabina oraz elementy sterujące niewymagające wysiłku i zapewniające niski poziom wibracji dają operatorom wygodne i produktywne środowisko pracy.
Model silnika | Cat® C15 Cat® C15 |
Moc maksymalna | 435 HP 324 kW |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 405 HP 302 kW |
Skok tłoka | 6.7 in 171.4 mm |
Normy emisji spalin | Spełnia wymogi normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/odpowiednika normy Stage IIIA (UE) Spełnia wymogi normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/odpowiednika normy Stage IIIA (UE) |
Pojemność skokowa | 927.6 in³ 15.2 l |
Średnica cylindra | 5.4 in 137.2 mm |
Typ przekładni | Planetarna – Powershift – ECPC Planetarna – Powershift – ECPC |
Przód | Planetarna – stała Planetarna – stała |
Tył | Planetarna – wahliwa Planetarna – wahliwa |
Kąt wychylenia | ±11° ±11° |
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód | 26.4 gal (US) 100 l |
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył | 29.1 gal (US) 110 l |
Przekładnia | 17.4 gal (US) 66 l |
Zbiornik paliwa | 206.6 gal (US) 782 l |
Układ chłodzenia | 30.6 gal (US) 116 l |
Masa eksploatacyjna | 74966 lb 34004 kg |
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika | 10.5 ft 3204 mm |
Wysokość do szczytu kabiny | 13.5 ft 4100 mm |
Rozstaw osi | 12.1 ft 3700 mm |
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka | 9.3 ft 2830 mm |
Wysokość do szczytu rury wydechowej | 14.2 ft 4332 mm |
Prześwit | 1.4 ft 441.4 mm |
Odległość od środka osi przedniej do zaczepu | 6.1 ft 1850 mm |
Siłownik dwustronnego działania — przechył i zrzut, średnica cylindra i skok tłoczyska | 140 mm x 230 mm (5,5 cala x 9,1 cala) 140 mm x 230 mm (5,5 cala x 9,1 cala) |
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok | 120 mm × 1070 mm (4,7 cala × 42,1 cala) 120 mm × 1070 mm (4,7 cala × 42,1 cala) |
Układ kierowniczy — obwód | Dwustronnego działania – montowany na końcu Dwustronnego działania – montowany na końcu |
Układ kierowniczy — pompa | Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku |
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.