Spycharki kołowe 814K MOBILE. ZWINNOŚĆ. VERSATILE.

Najważniejsze cechy w skrócie

Move More with Less Fuel
Niska utrata wartości i wysoka trwałość
Built to Perform
Work in Comfort
Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Integrated Cat® Technologies
Reduce Environmental Impact
Purpose-Built Cat Attachments
Save on Fuel Costs
Save on Service and Maintenance
Top-Tier Service and Support

Dane techniczne produktu 814K

Silnik

Przekładnia

Osie

Objętości płynów eksploatacyjnych

Wymiary (przybliżone)

Układ hydrauliczny – kierowanie maszyną

Masy

Silnik – Tier 4 Final/Stage IV

Poziom hałasu — Tier 4 Final/Stage IV — norma

Układ hydrauliczny – podnoszenie/przechylanie

Silnik – MAR-1 (Brazylia) i Nonroad Stage III (Chiny), odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA

Engine - Brazil MAR-1 and China Nonroad Stage III, equivalent to Tier 3/Stage IIIA

Poziom hałasu – MAR-1 (Brazylia), odpowiednik Tier 3/Stage IIIA – Standard

Sound Performance - Tier 4 Final/Stage IV: Z pakietem wyciszającym

Specyfikacje robocze – Tier 4 Final/Stage IV

Sound Performance - Brazil MAR-1, equivalent to Tier 3/Stage IIIA - Standard

Poziom hałasu – MAR-1 (Brazylia), odpowiednik Tier 3/Stage IIIA – z pakietem wyciszającym

Specyfikacje robocze – MAR-1 (Brazylia) i Nonroad Stage III (Chiny), odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA

Sound Performance - Brazil MAR-1, equivalent to Tier 3/Stage IIIA - Suppression

Hamulce

814K Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS)
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem
  • Zamknięte mokre hamulce jednotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Cat (tylko Tier 4 Final/Stage IV)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
  • Silnik, Cat C7.1 skonfigurowany pod kątem dwóch opcji emisji
    – Tier 4 Final/Stage IV
    lub MAR-1 (Brazylia) i Nonroad Stage III (Chiny), odpowiedniki norm Tier 3/Stage IIIA.
  • Wentylator silnika napędzany silnikiem (zasysający)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica powietrzna paliwa
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Tłumik (pod pokrywą silnika) (MAR-1 (Brazylia) i Nonroad Stage III (Chiny), odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA)
  • Rdzeń chłodnicy
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna
  • Planetarna skrzynia biegów, 4 biegi do przodu i 4 do tyłu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 150 A
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Układ elektryczny 24 V
  • Główny rozłącznik z blokadą dostępny z poziomu podłoża
  • Kierunkowskazy (tylne)
  • Sygnalizacja ostrzegawcza typu LED (stroboskopowa)
  • Oświetlenie (przednie i tylne)
  • Rozrusznik elektryczny
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Drzwi kabiny, okno przesuwane (po lewej stronie)
  • Kamera tylna
  • Cat Detect: System wykrywania obiektów (gotowość)
  • Wieszaki na kurtkę i kask
  • Sterowanie dotykowe zmianą ustawień
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Elementy sterujące układu hydraulicznego – montowane w fotelu
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki:
    – Poziom płynu DEF (tylko Tier 4 Final/Stage IV)
    – Temperatura cieczy chłodzącej silnik
    – Poziom paliwa
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    – Prędkościomierz/obrotomierz
    – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze:
    – Trzystopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny
    – Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym
    – Układ elektryczny, niskie napięcie
    – Alarm usterki silnika z kontrolką działania
    – Stan hamulca postojowego
  • Oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterko wewnętrzne, panoramiczne
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza:
    – Antena
    – Głośniki
    – Przetwornica (12 V, 10–15 A)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa z sygnalizacją niezapięcia, o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z możliwością zablokowania
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Przyciemnione szyby
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS)
    – Wyświetlacz graficzny|2 – Zewnętrzny port danych
    – Profile osobiste operatora
    – Lampka sygnalizatora zdarzeń na kracie tylnej
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
    – Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)

OSŁONY

  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Osłona wału napędowego

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający, wstępnie przygotowany roztwór o zwiększonej trwałości i stężeniu 50% (–34°C/–29°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Wskaźnik napełnienia zbiornika DEF
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej, oleju przekładniowego i oleju hydraulicznego
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, używany olej CJ-4
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Zbiornik paliwa o pojemności 500 l (132,1 gal.)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Chłodnice oleju hydraulicznego, silnikowego oraz przekładniowego
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Hydrauliczny system filtracji całkowitej
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego

814K Wyposażenie dodatkowe

WSPOMAGANIE ROZRUCHU

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240V

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Radio AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

INNE WYPOSAŻENIE

  • Przeciwwaga (przód)
  • Pakiet wyciszający do kabiny (wymagany w Brazylii)

LEMIESZE

  • Lemiesz (prosty)

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający do –50ºC (–58ºF)

Zobacz, jak 814K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  814K

Zobacz więcej ofert