Koparki 340F UHD Łatwe prace wyburzeniowe na dużych wysokościach

Najważniejsze cechy w skrócie

OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ.
WYDAJNOŚĆ DZIĘKI TECHNOLOGII
SPECJALNIE SKONSTRUOWANY OSPRZĘT CAT
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO OPERATORA
NIŻSZE KOSZTY SERWISU I KONSERWACJI
KONSTRUKCJA O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Dane techniczne produktu 340F UHD

Silnik

Układ hydrauliczny

Mechanizm obrotu — osprzęt UHD montowany z przodu

Mechanizm obrotu

Masy

Objętości płynów eksploatacyjnych

Wymiary

Zakresy robocze

Zakresy i siły robocze

340F UHD Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik automatyczny
  • Akumulator standardowy
  • Światło ostrzegawcze

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3
  • Silnik spełnia wymogi Japońskiej normy emisji z 2014 roku (Tier 4 Final)
  • Możliwość pracy na wysokościach do 2300 m n.p.m. bez automatycznej redukcji mocy silnika
  • Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Elektryczna pompa zasilająca
  • Separator wody w przewodzie paliwowym wraz z czujnikiem poziomu wody oraz wskaźnikiem
  • Tryby mocy — maksymalny, ekonomiczny i standardowy
  • Układ oczyszczania powietrza
  • Filtr powietrza z uszczelnieniem promieniowym
  • Równoległy układ chłodzenia
  • Filtr wstępnego oczyszczania z separatorem wody i przełącznik wskaźnika separatora wody
  • Zestaw ułatwiający rozruch w niskich temperaturach, –18°C
  • Przełącznik wskaźnika różnicy ciśnień w przewodzie paliwowym
  • Główne filtry 2×4 mikrony i filtr wstępnego oczyszczania 1×10 mikronów w przewodzie paliwowym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Układ sterowania szybkozłączem

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Końcówka wysięgnika UHD ze światłem lewym/prawym:
    – Wysięgnik przedni ze światłem lewym/prawym
    – Ramię UHD 7,1 m
    – Zawieszenie CB z uchem do podnoszenia
    – Siłownik łyżki

KABINA

  • Kabina do prac wyburzeniowych z szybą P5A (z przodu i u góry)
  • Wycieraczki równoległe i spryskiwacz (z przodu i u góry)
  • Lusterka
  • Hermetyczne stanowisko operatora z systemem utrzymywania nadciśnienia
  • Przesuwna szyba górna w drzwiach kabiny (po lewej stronie)
  • Wnętrze:
    – Wieszak na ubranie
    – Uchwyt na napoje
    – Schowek na literaturę fachową
    – Oświetlenie wnętrza
    – Możliwość zamontowania radioodbiornika AM/FM (rozmiar DIN)
    – Dwa głośniki stereofoniczne, 12 V
    – Schowek do przechowywania pojemnika na żywność lub skrzynki narzędziowej
    – Zasilanie 12 V, dwa gniazda (10 A)
    – Joysticki z pokrętłem do modulacji współpracujące z elementem sterującym funkcji łączonej
    – Klimatyzacja, nagrzewnica i układ odszraniania ze sterowaniem automatycznym
  • Fotel:
    – Regulowany fotel z wysokim oparciem, ogrzewaniem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym
    – Pas bezpieczeństwa, 51 mm szerokości
    – Regulowany podłokietnik
    – Konsole joysticków z regulacją wysokości
    – Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących
    – Pedały sterowania jazdą z demontowalnymi dźwigniami
    – Dwie prędkości jazdy
    – Zmywalna mata podłogowa
  • Monitor:
    – Zegar
    – Możliwość zamontowania sprzętu wideo
    – Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący komunikaty ostrzegawcze, powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu i informacje o czasie pracy
    – Monitor wyświetlający komunikaty w różnych językach (kolorowy wyświetlacz graficzny)
    – Informacje o stanie maszyny, kodach błędów i ustawieniach trybów narzędzi
    – Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego, cieczy chłodzącej silnik i oleju hydraulicznego przy uruchomieniu
    – Komunikaty ostrzegawcze, powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu i informacje o czasie pracy
    – Wskaźnik zużycia paliwa
  • Szyba przednia:
    – Jednoczęściowa, zamocowana na stałe
  • Osłona przeciwsłoneczna

PODWOZIE/NADWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic GLT2, uszczelnienia wykonane z żywicy
  • Rolki gąsienic o dużej wytrzymałości
  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Dolna osłona o dużej wytrzymałości
  • Osłona silnika jazdy o dużej wytrzymałości
  • Osłona mechanizmu obrotu
  • Przeciwwaga, 8,45 t w przypadku osprzętu UHD, 7,0 t w przypadku osprzętu 2PB

OŚWIETLENIE

  • Zamontowane na kabinie i wysięgniku światła robocze z funkcją opóźnienia wyłączenia (halogenowe)
  • Światła zewnętrzne w schowku

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń Cat z jednym kluczykiem
  • Zamki w drzwiach
  • Zamykane na kluczyk korki wlewu paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy wyłącznik silnika
  • Lusterka
  • Kamery tylna i boczna

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • System Product Link
  • Kamery tylna i boczna

OSŁONY

  • System FOGS (zabezpieczający kabinę przed spadającymi przedmiotami) obejmuje górne i przednie osłony

340F UHD Wyposażenie dodatkowe

SILNIK

  • Przyłącza do szybkiego spuszczania oleju silnikowego i hydraulicznego (QuickEvac™)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Przewody hydrauliczne wysokiego ciśnienia dla ramienia
  • Przewody hydrauliczne średniego ciśnienia dla ramienia
  • Przewody hydrauliczne z szybkozłączem dla ramienia

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Końcówka modernizacyjnego wysięgnika długiego ze światłem lewym/prawym
  • Ramię R2,8DB
  • Ramię R3,2DB
  • Ramię R3,9DB
  • Zawieszenie DB z uchem do podnoszenia
  • Łoże do osprzętu UHD montowanego z przodu
  • Łoże do modernizacyjnych elementów montowanych z przodu

GĄSIENICE

  • Gąsienica 600 mm z podwójną ostrogą
  • Gąsienica 600 mm HD z potrójną ostrogą
  • Gąsienica 700 mm z potrójną ostrogą

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 240 V, –32°C

OSŁONY

  • Gumowe zderzaki na ramie górnej
  • Osłony prowadnic gąsienic:
    – Na całej długości
    – W części środkowej

Zobacz, jak 340F UHD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  340F UHD

Zobacz więcej ofert