352 UHD

Koparki do prac wyburzeniowych 352 UHD

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
151483 funty
68700 kg
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia
90.75 stopy
27.67 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia
8157 funty
3700 kg

Podsumowanie

Koparka do prac wyburzeniowych z największym osprzętem roboczym do budynków 8- lub 9-piętrowych

Cat® 352 UHD sięga tam, gdzie inne maszyny nie sięgają, i dysponuje najlepszym osprzętem roboczym w swojej klasie. Prace wyburzeniowe można prowadzić przez cały dzień z najwyższą precyzją — po prostu nie znajdziesz lepszej maszyny do wyburzeń w przedziale do 60 ton.

Korzyści

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MASZYNY

Dzięki szybkozłączom hydraulicznym zamiana wysięgnika zajmuje 15 minut, nie wymaga użycia narzędzi i pozwala na korzystanie na zmianę z narzędzia 3,7 t (8160 lb) na wysokości do 28 m (92 ft) za pomocą osprzętu UHD montowanego z przodu lub wysięgnika zmodernizowanego na wysokości od parteru do 2. piętra i podczas załadunku.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W MIEJSCU PRACY

Podwozie o zmiennym rozstawie kół odznacza się rewelacyjną stabilnością w stanie rozsuniętym i łatwością transportowania w stanie zsuniętym.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Odchylana kabina Deluxe jest wyposażona w szyby klasy P5A o najwyższej wytrzymałości na uderzenia oraz wygodny fotel premium, a także kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 254 mm (10 cali), na którym w czytelnej formie są wyświetlane informacje z układu kontroli stabilności.

DO 31% MNIEJ EMISJI CO2

352 UHD emituje nawet 31% mniej CO2 niż poprzedni model 345C.

Dane techniczne produktu 352 UHD

Model silnika Cat C13 Cat C13
Moc silnika – ISO 14396 425 HP 317 kW
Średnica cylindra 5 cale 130 mm
Skok tłoka 6 cale 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 I
Główny układ – maks. natężenie przepływu 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3771 psi 26000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 4.22 r/min 4.22 r/min
Prędkość mechanizmu obrotu 8.44 r/min 8.44 r/min
Maksymalny moment obrotu 138000 ft·lbf 187 kN·m
Masa eksploatacyjna 151483 funty 68700 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna z narzędziem wieloczynnościowym Cat MP332 ze szczękami do wyburzania Masa eksploatacyjna z narzędziem wieloczynnościowym Cat MP332 ze szczękami do wyburzania
Masa maszyny — konfiguracja zmodernizowana 139300 funty 63200 kg
Uwaga (3) Wysięgnik zmodernizowany i ramię R 3,35 M TB (11') i łyżka 2,41 M3 (3,15 yd3) HD Wysięgnik zmodernizowany i ramię R 3,35 M TB (11') i łyżka 2,41 M3 (3,15 yd3) HD
Osprzęt UHD w łożu 26000 funty 11800 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu — ramię R3.35 TB 15700 funty 7120 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu — ramię R2.9 TB 15460 funty 7010 kg
Uwaga (2) Osprzęt UHD montowany z przodu i przeciwwaga, bez osprzętu roboczego Osprzęt UHD montowany z przodu i przeciwwaga, bez osprzętu roboczego
Pojemność zbiornika paliwa 188.9 gal (US) 715 I
Układ chłodzenia 13.7 gal (US) 52 I
Układ oleju silnikowego 10.6 gal (US) 40 I
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 10.6 gal (US) 40 I
Zwolnica – każda 4 gal (US) 15 I
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 145.3 gal (US) 550 I
Zbiornik oleju hydraulicznego 57.3 gal (US) 217 I
Zbiornik DEF 12.2 gal (US) 46 I
Uwaga (1) Przedni zespół do prac wyburzeniowych na wysokościach Przedni zespół do prac wyburzeniowych na wysokościach
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.75 stopy 3592 mm
Długość transportowa 61.75 stopy 18.83 mm
Promień obrotu rufy 13.33 stopy 3760 mm
Prześwit przeciwwagi 4.66 stopy 1435 mm
Prześwit 1.66 stopy 510 mm
Długość gąsienicy 18.9 stopy 5770 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 15.6 stopy 4770 mm
Rozstaw roboczy — stan rozsunięty 11.1 stopy 3400 mm
Rozstaw transportowy — stan zsunięty 7.8 stopy 2400 mm
Szerokość transportowa 9.83 stopy 3000 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu, z przeciwwagą 25.42 stopy 7.77 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu i przeciwwagi 24.92 stopy 7.6 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 13.08 stopy 4000 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 9.83 stopy 3000 mm
Uwaga (2) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 90.75 stopy 27.67 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 8157 funty 3700 kg
Maksymalna wysokość robocza sworznia na końcu ramienia — 1/2 75.2 stopy 22.93 mm
Maksymalny zasięg roboczy na końcu ramienia — 1/2 45.4 stopy 13.85 mm
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 52.8 stopy 16.11 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 51.7 stopy 15.77 mm
Uwaga (1) Osprzęt UHD montowany z przodu 28 m (91' 10") nad przodem Osprzęt UHD montowany z przodu 28 m (91' 10") nad przodem
Uwaga 1 Prosty — ramię R 3,35 m (11'0") nad przodem Prosty — ramię R 3,35 m (11'0") nad przodem
Łyżka 3,08 M3 (4,08 yd3) standardowa 3,08 M3 (4,08 yd3) standardowa
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 39.8 stopy 12.13 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 13190 funty 5982 kg
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 7.7 stopy 2.337 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 36.5 stopy 11.13 mm
Maksymalna głębokość kopania 16.9 stopy 5.18 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 41.9 stopy 12.79 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 33.6 stopy 10.25 mm
Minimalna wysokość wyładunku 15 stopy 4.58 mm
Siła kopania łyżki – ISO 60250 lbf 268 kN
Siła kopania ramienia – ISO 44740 lbf 199 kN
Uwaga 1 Wygięty — ramię R 3,35 m (11'0") nad przodem Wygięty — ramię R 3,35 m (11'0") nad przodem
Łyżka 3,08 M3 (4,08 yd3) standardowa 3,08 M3 (4,08 yd3) standardowa
Maksymalna głębokość kopania 21.8 stopy 6.67 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 38.9 stopy 11.88 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35 stopy 10.69 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.6 stopy 7.5 mm
Minimalna wysokość wyładunku 10 stopy 3.05 mm
Siła kopania łyżki – ISO 60250 lbf 268 kN
Siła kopania ramienia – ISO 44740 lbf 199 kN

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 352 UHD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  352 UHD

Zobacz więcej ofert