340 UHD

Koparki do prac wyburzeniowych 340 UHD

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
121000 funty
54900 kg
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia
72.2 stopy
22 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia
8160 funty
3700 kg

Podsumowanie

Urządzenie Cat® 340 UHD zapewnia optymalne rozwiązania w zakresie wyburzania budynków o wysokości do 8 pięter. Dzięki unikalnemu systemowi złączek w ciągu tylko 15 minut można przełączyć się pomiędzy dwoma typami osprzętu do prac wyburzeniowych na dużych wysokościach oraz dwoma rodzajami wysięgników i ramion zmodernizowanych bez użycia specjalnych narzędzi. Jeśli potrzebujesz coś rozebrać, nie znajdziesz lepszego rozwiązania w klasie do 50 ton.

Korzyści

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MASZYNY

Dzięki szybkozłączom hydraulicznym zamiana wysięgnika zajmuje 15 minut, nie wymaga użycia narzędzi i pozwala na korzystanie na zmianę z narzędzia do 3,7 t (8160 funtów) na wysokości do 22 m (72 stopy) lub na wysokości do 25 metrów (82 stopy) z narzędzia do 3,3 t (7275 funtów) albo z osprzętu zmodernizowanego na wysokości od parteru do 2. piętra i podczas załadunku.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W MIEJSCU PRACY

Podwozie o zmiennym rozstawie kół odznacza się rewelacyjną stabilnością w stanie rozsuniętym i łatwością transportowania w stanie zsuniętym.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Odchylana do 30 stopni kabina Deluxe, będąca bardziej ergonomicznym stanowiskiem operatora, jest wyposażona w szyby klasy P5A o najwyższej wytrzymałości na uderzenia oraz wygodny fotel premium, a także kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 254 mm (10 cali), na którym w czytelnej formie są wyświetlane informacje z układu kontroli stabilności.

Dane techniczne produktu 340 UHD

Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc użyteczna – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 351 KM (metryczne) 351 KM (metryczne)
Moc silnika – ISO 14396 347 HP 259 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 352 KM (metryczne) 352 KM (metryczne)
Średnica cylindra 5 cale 115 mm
Skok tłoka 6 cale 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 I
Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20 Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4264 psi 29400 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 4.09 r/min 4.09 r/min
Prędkość mechanizmu obrotu 8 r/min 8 r/min
Maksymalny moment obrotu 105000 ft·lbf 143 kN·m
Masa eksploatacyjna 121000 funty 54900 kg
Uwaga (1) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty) Bez osprzętu roboczego. Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty) Bez osprzętu roboczego.
Masa maszyny — konfiguracja zmodernizowana 118600 funty 53800 kg
Uwaga (2) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany, ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali), łyżka ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty). Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany, ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali), łyżka ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty).
Osprzęt UHD w łożu 18700 funty 8480 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R3.9 TB 13710 funty 6220 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R3.2 DB 13340 funty 6050 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R2.8 TB 13120 funty 5950 kg
2-częściowy wysięgnik zmodernizowany w łożu — ramię R3.2 DB 17440 funty 7910 kg
Uwaga (3) 340 Ramię zmodernizowane R3,2 m (10' 6") DB, przeciwwaga 9,0 mt (19 842 lb), regulowane hydraulicznie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) HD TG i łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3) 340 Ramię zmodernizowane R3,2 m (10' 6") DB, przeciwwaga 9,0 mt (19 842 lb), regulowane hydraulicznie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) HD TG i łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3)
Pojemność zbiornika paliwa 159 gal (US) 600 I
Układ chłodzenia 11 gal (US) 40 I
Układ oleju silnikowego 9 gal (US) 32 I
Napęd mechanizmu obrotu 5 gal (US) 18 I
Zwolnica – każda 2 gal (US) 8 I
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 145 gal (US) 550 I
Zbiornik oleju hydraulicznego 43 gal (US) 161 I
Zbiornik DEF 21 gal (US) 80 I
Uwaga (1) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.1 stopy 3383 mm
Wysokość kabiny – z osłoną OPG 11.8 stopy 3585 mm
Długość transportowa 49.9 stopy 15160 mm
Promień obrotu rufy 11.6 stopy 3521 mm
Prześwit przeciwwagi 4.6 stopy 1397 mm
Prześwit 1.7 stopy 510 mm
Długość gąsienicy 18.9 stopy 5770 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 15.6 stopy 4770 mm
Rozstaw roboczy — stan rozsunięty 11.1 stopy 3400 mm
Rozstaw transportowy — stan zsunięty 7.8 stopy 2400 mm
Szerokość transportowa 10.7 stopy 3255 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu, z przeciwwagą 23.3 stopy 7077 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu i przeciwwagi 22.9 stopy 6954 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 13.1 stopy 4000 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 9.8 stopy 3000 mm
Uwaga (2) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 72.2 stopy 22 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 8160 funty 3700 kg
Maksymalna wysokość robocza sworznia na końcu ramienia — 1/2 61 stopy 18590 mm
Maksymalny zasięg roboczy na końcu ramienia — 1/2 38.4 stopy 11680 mm
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 41.5 stopy 12640 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 44.4 stopy 13550 mm
Uwaga (1) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale) (nad przodem) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale) (nad przodem)
Uwaga 1 Prosty – ramię R3.2 m (10 stóp 6 cali) (nad przodem) – podwozie HVG Prosty – ramię R3.2 m (10 stóp 6 cali) (nad przodem) – podwozie HVG
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 39.8 stopy 12.13 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 9260 funty 4200 kg
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 7.6 stopy 2310 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 34.8 stopy 10620 mm
Maksymalna głębokość kopania 16.1 stopy 4910 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 39.9 stopy 12160 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 34 stopy 10370 mm
Minimalna wysokość wyładunku 15.7 stopy 4790 mm
Siła kopania łyżki – ISO 47160 lbf 210 kN
Siła kopania ramienia – ISO 37300 lbf 166 kN
Uwaga 1 Wygięty – ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali) – podwozie HVG Wygięty – ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali) – podwozie HVG
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego)
Maksymalna głębokość kopania 21.4 stopy 6520 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 36.7 stopy 11180 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35.4 stopy 10790 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.9 stopy 7600 mm
Minimalna wysokość wyładunku 10.4 stopy 3180 mm
Siła kopania łyżki – ISO 47160 lbf 210 kN
Siła kopania ramienia – ISO 37300 lbf 166 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2.

340 UHD Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Odchylana kabina do prac wyburzeniowych z laminowanymi szybami P5A z przodu i na dachu
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany i wentylowany fotel klasy premium z automatyczną regulacją zawieszenia
  • Radio z funkcją Bluetooth®
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Przełącznik kołyskowy przechyłu
  • Przełącznik wycieraczek górnych
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Montowana na stałe szyba przednia P5A

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Układ kontroli stabilności
  • Elektroniczny wskaźnik nachylenia
  • Wskaźnik kierunku jazdy
  • Instruktaż operatora
  • Elektroniczna zmiana schematów sterowania joystickiem
  • System Cat Grade z funkcją 2D i pamięcią przesunięcia (tylko wysięgnik zmodernizowany)
  • Cat Payload (Tylko wysięgnik zmodernizowany)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (4 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Światła LED

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i ECO
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m.
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Chłodzenie w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika do osprzętu UHD montowanego z przodu
  • Zawór zwrotny opuszczania ramienia do osprzętu UHD montowanego z przodu
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Funkcja E-fence 2D (do kontrolowania obrotu)
  • System zabezpieczeń Cat z jednym kluczykiem
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Odłącznik akumulatora
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Kamera pokazująca obszar za maszyną oraz kamera po prawej stronie
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 9,0 t (19 842 funtów)
  • Osłona prowadnicy gąsienic, na całej długości
  • Osłona silnika jazdy
  • Osłony dolne

340 UHD Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale)
  • Osprzęt UHD 25 m (82 stopy)
  • Wysięgnik dwuczęściowy zmodernizowany
  • Wysięgnik zmodernizowany 7,4 m (24 stopy 3 cale)
  • Ramię zmodernizowane 3,9 m (12 stóp 10 cali)
  • Ramię zmodernizowane 3,2 m (10 stóp 6 cali)
  • Ramię zmodernizowane 2,8 m (9 stóp 2 cale)
  • Zaawansowane sterowanie osprzętem, UHD
  • Łoże do osprzętu UHD montowanego z przodu
  • Łoże do modernizacyjnych elementów montowanych z przodu

KABINA

  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet oświetlenia dookólnego premium

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • SmartBoom™ z zaworem zwrotnym opuszczania wysięgnika i urządzeniem ostrzegającym o przeciążeniu do osprzętu UHD
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji
  • Połączone dwudrogowe obwody pomocnicze
  • Dodatkowe obwody hydrauliczne wysokiego i średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°

SERWIS I KONSERWACJA

  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™
  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną
  • Podwozie ze stałym rozstawem
  • Nakładka ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD 700 mm (28 cali)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Command do kopania

    System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 340 UHD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  340 UHD

Zobacz więcej ofert