Silnik
Model silnika | Cat C13B Cat C13B |
Moc silnika – ISO 14396 | 445 HP 332 kW |
Średnica cylindra | 5 in 130 mm |
Skok tłoka | 6 in 157 mm |
Pojemność skokowa | 763 in³ 12.5 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Prace wyburzeniowe jeszcze nigdy nie były tak łatwe, jak za pomocą koparki z wysięgnikiem prostym Cat® 352. Ta maszyna została zaprojektowana, aby pomóc w wyburzaniu budynków, mostów i infrastruktury przemysłowej z poziomu podłoża jak najniższym kosztem. Sięgaj wyżej za pomocą dłuższego osprzętu, aby osiągnąć jak największą wydajność. Korzystaj z wszechstronności, precyzji i wydajności oferowanych przez wbudowane standardowo technologie Cat. W połączeniu z synchronizacją przeglądów i kabiną FOGS koparka z wysięgnikiem prostym 352 pozwoli pracować dłużej i bezpieczniej.
Większa wysokość sworznia ramienia i możliwość podłączania większego osprzętu zapewnia najwyższy na rynku poziom wydajności. Oferowane standardowo technologie Cat Payload, Cat 2D E-Fence i Cat Grade z 2D zapewniają dodatkową wszechstronność, precyzję i wydajność.
Zsynchronizowane okresy międzyobsługowe, wentylator z automatyczną zmianą kierunku obrotów w wyposażeniu standardowym i system zdejmowania przeciwwagi w wyposażeniu dodatkowym przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.
Kabina klasy deluxe z osłoną FOGS pozwala na wygodną i bezpieczną pracę przez cały dzień.
Model silnika | Cat C13B Cat C13B |
Moc silnika – ISO 14396 | 445 HP 332 kW |
Średnica cylindra | 5 in 130 mm |
Skok tłoka | 6 in 157 mm |
Pojemność skokowa | 763 in³ 12.5 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3771 psi 26000 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 6.5 r/min 6.5 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 139400 ft·lbf 189 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 114900 lb 52100 kg |
Uwaga (1) | Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze stałym rozstawem, ramię długie 3,35 m TB (11'0"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 12,0 t (26 460 lb) Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze stałym rozstawem, ramię długie 3,35 m TB (11'0"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 12,0 t (26 460 lb) |
Masa eksploatacyjna — demontowalna przeciwwaga | 121000 lb 54900 kg |
Uwaga (2) | Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze zmiennym rozstawem, ramię długie 3,9 m TB (12'10"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 11,35 t (25 020 lb) Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze zmiennym rozstawem, ramię długie 3,9 m TB (12'10"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 11,35 t (25 020 lb) |
Pojemność zbiornika paliwa | 188.9 gal (US) 715 l |
Układ chłodzenia | 13.7 gal (US) 52 l |
Układ oleju silnikowego | 10.6 gal (US) 40 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 2.9 gal (US) 11 l |
Zwolnica – każda | 2.6 gal (US) 10 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 145.3 gal (US) 550 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 57.3 gal (US) 217 l |
Zbiornik DEF | 21.1 gal (US) 80 l |
Uwaga (1) | Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze stałym rozstawem, ramię długie 3,35 m TB (11'0"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 12,0 t (26 460 lb) Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze stałym rozstawem, ramię długie 3,35 m TB (11'0"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 12,0 t (26 460 lb) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10.9 stopy 3330 mm |
Długość transportowa | 42.2 stopy 12840 mm |
Promień obrotu rufy | 12.3 stopy 3760 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.2 stopy 1280 mm |
Prześwit | 1.6 stopy 475 mm |
Długość gąsienicy | 17.6 stopy 5370 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 14.3 stopy 4360 mm |
Rozstaw gąsienic | 9 stopy 2740 mm |
Szerokość transportowa | 10.9 stopy 3340 mm |
Wysokość kabiny — z konstrukcją FOGS | 11.3 stopy 3440 mm |
Uwaga (1) | Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze zmiennym rozstawem, ramię długie 3,9 m TB (12'10"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 11,35 t (25 020 lb) Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze zmiennym rozstawem, ramię długie 3,9 m TB (12'10"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 11,35 t (25 020 lb) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 11.6 stopy 3530 mm |
Długość transportowa | 42.3 stopy 12870 mm |
Promień obrotu rufy | 12.3 stopy 3760 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.7 stopy 1435 mm |
Prześwit | 2.3 stopy 710 mm |
Długość gąsienicy | 17.6 stopy 5350 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 14.3 stopy 4340 mm |
Rozstaw gąsienic | 7.1 stopy 2390 mm |
Szerokość transportowa | 9.1 stopy 2990 mm |
Wysokość kabiny — z konstrukcją FOGS | 11.8 stopy 3590 mm |
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia | 40.8 stopy 12.4 m |
Maksymalna masa na szczycie ramienia | 13470 lb 6110 kg |
Uwaga (1) | Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze stałym rozstawem, ramię długie 3,35 m TB (11'0"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 12,0 t (26 460 lb) Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze stałym rozstawem, ramię długie 3,35 m TB (11'0"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 12,0 t (26 460 lb) |
Maksymalna głębokość kopania | 18.4 stopy 5620 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 46.8 stopy 14240 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 34.6 stopy 10530 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 15.6 stopy 4750 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 17.9 stopy 5460 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 14.9 stopy 4550 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 60250 lbf 268 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 45190 lbf 201 kN |
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia | 42.2 stopy 12.9 m |
Maksymalna masa na szczycie ramienia | 14021 lb 6360 kg |
Uwaga (1) | Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze zmiennym rozstawem, ramię długie 3,9 m TB (12'10"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 11,35 t (25 020 lb) Koparka z wysięgnikiem prostym 352, podwozie ze zmiennym rozstawem, ramię długie 3,9 m TB (12'10"), łyżka HD 2,14 m³ (2,8 yd³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24") i demontowalna przeciwwaga 11,35 t (25 020 lb) |
Maksymalna głębokość kopania | 19.8 stopy 6010 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 48.1 stopy 14650 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 36 stopy 10970 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 14.4 stopy 4390 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 19.2 stopy 5850 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 16.1 stopy 4890 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 60250 lbf 268 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 41360 lbf 184 kN |
Zdatność do recyklingu | 98% 98% |