Engine
Model silnika | C9.3B C9.3B |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Dzięki nowej kabinie, długim okresom międzyobsługowym oraz układowi rozdziału mocy, który pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 15 procent, koparka Cat® 340 świetnie sprawdzi się przy pracach wyburzeniowych przy podłożu, sortowaniach oraz w innych pracach związanych z kopaniem.
Zaawansowany silnik i sterowanie elektrohydrauliczne pozwalają wykonywać więcej pracy.
Kabina Deluxe z konstrukcją ROPS z certyfikatem ISO zapewnia bezpieczniejsze i cichsze środowisko pracy.
Zwiększony czas pracy i obniżone koszty konserwacji dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym.
Model silnika | C9.3B C9.3B |
Moc silnika – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Średnica cylindra | 5 in 115 mm |
Skok tłoka | 6 in 149 mm |
Pojemność skokowa | 568 in³ 9.3 l |
Prędkość obrotowa silnika – jazda | 1800 r/min 1800 r/min |
Prędkość obrotowa silnika – praca | 1550 r/min 1550 r/min |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 4264 psi 29400 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 8.75 r/min 8.75 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 106228 ft·lbf 144 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 88500 lb 40200 kg |
Uwaga (1) | 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) DB, łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3), długie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) z potrójną ostrogą przeciwpoślizgową 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) DB, łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3), długie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) z potrójną ostrogą przeciwpoślizgową |
Pojemność zbiornika paliwa | 158.5 gal (US) 600 l |
Układ chłodzenia | 10.5 gal (US) 40 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 42.5 gal (US) 161 l |
Układ oleju silnikowego | 8.5 gal (US) 32 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 4.8 gal (US) 18 l |
Zwolnica – każda | 2.1 gal (US) 8 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 98.5 gal (US) 373 l |
Zbiornik DEF | 21.1 gal (US) 80 l |
Uwaga (1) | 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) DB, łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3), długie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) z potrójną ostrogą przeciwpoślizgową 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) DB, łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3), długie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) z potrójną ostrogą przeciwpoślizgową |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 11 ft 3360 mm |
Długość transportowa | 37.4 ft 11390 mm |
Promień obrotu rufy | 11.6 ft 3530 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.1 ft 1250 mm |
Długość gąsienicy | 16.5 ft 5030 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 13.3 ft 4040 mm |
Rozstaw gąsienic | 8.5 ft 2590 mm |
Szerokość transportowa | 10.5 ft 3190 mm |
Wysokość kabiny — z konstrukcją FOGS | 11.5 ft 3505.2 mm |
Uwaga (2) | Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale) |
Wysięgnik | Wysięgnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali) Wysięgnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali) |
Ramię | Zasięg R3.9DB 3,9 m (12 stóp i 10 cali) Zasięg R3.9DB 3,9 m (12 stóp i 10 cali) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności |
Prześwit | 1.7 ft 520 mm |
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia | 45.2 ft 13.77 m |
Maksymalna masa na szczycie ramienia | 10570 lb 4795 kg |
Uwaga (1) | 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) DB, łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3), długie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) z potrójną ostrogą przeciwpoślizgową 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) DB, łyżka ogólnego przeznaczenia o pojemności 2,27 m3 (2,97 jarda3), długie podwozie z gąsienicami 600 mm (24 cale) z potrójną ostrogą przeciwpoślizgową |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności |
Ramię | Zasięg R3.9DB 3,9 m (12 stóp i 10 cali) Zasięg R3.9DB 3,9 m (12 stóp i 10 cali) |
Wysięgnik | Wysięgnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali) Wysięgnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali) |
Maksymalna głębokość kopania | 21.8 ft 6650 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 45.2 ft 13770 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 33.6 ft 10250 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 11 ft 3360 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 21.4 ft 6520 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 18.5 ft 5640 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 47150 lbf 210 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 32440 lbf 144 kN |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 40.5 ft 12350 mm |
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.