Koparki Koparka 340 z wysięgnikiem prostym Doskonale nadaje się do prac wyburzeniowych przy podłożu, sortowania i kopania.

Koparka 340 z wysięgnikiem prostym

Najważniejsze cechy w skrócie

ZRÓB WIĘCEJ, ZUŻYWAJĄC MNIEJ PALIWA
KOMFORTOWA PRACA
ŁATWA OBSŁUGA
NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI
ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

Dane techniczne produktu Koparka 340 z wysięgnikiem prostym

Silnik

Układ hydrauliczny

Mechanizm obrotu

Masy

Objętości płynów eksploatacyjnych

Wymiary

Zakresy i siły robocze

Koparka 340 z wysięgnikiem prostym Wyposażenie standardowe

UWAGA:

  • Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze.

KABINA

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: mocy, inteligentny i ekologiczny
  • Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy do 2300 m (7546 stóp) n.p.m. bez obniżania parametrów silnika
  • Możliwość pracy do 2300 m n.p.m. bez obniżania parametrów silnika
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (-0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Zdalne wyłączanie

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego, o wysokiej sprawności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 9,0 t (19 842 funtów)

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Diodowe oświetlenie podwozia

TECHNOLOGIA CAT CONNECT

  • System Cat Product Link
  • System Cat GRADE z funkcją 2D
  • System Cat GRADE z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • 2D E-Fence

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Porty S.O.S do planowego pobierania próbek oleju

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867)
  • Pakiet lusterek w standardzie
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia

Koparka 340 z wysięgnikiem prostym Wyposażenie dodatkowe

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, zaawansowany pakiet wyciszający

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Smart Boom
  • Łączony 2-stronny obwód pomocniczy z bezpośrednim powrotem
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód chłodzenia
  • Obwód szybkozłącza dla funkcji Cat Pin Grabber i specjalne złącze osprzętu CW
  • Tryb zwiększonego udźwigu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie długie wąskie
  • Nakładki ogniw gąsienicy z potrójną ostrogą HD 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniw gąsienicy z potrójną ostrogą HD 850 mm (33 cale)

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Ramię długie 3,2 m (10 stóp i 6 cali)
  • Ramię długie 3,9 m (12 stóp i 10 cali)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Gotowość do wykonywania konserwacji zapobiegawczej (układ Quick-EvacTM)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego z automatycznym odcięciem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia

Zobacz, jak Koparka 340 z wysięgnikiem prostym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Koparka 340 z wysięgnikiem prostym

Zobacz więcej ofert