340F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 340F L został stworzony, aby zwiększyć wydajność pracy i ograniczyć koszty utrzymania i eksploatacji. Silnik C9.3 ACERT nie tylko spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV (UE), ale zapewnia również moc, oszczędność paliwa oraz niezawodność potrzebną do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Model 340F L jest wyposażony w szerokie podwozie o dużej obciążalności (Heavy Duty High Wide Undercarriage, HDHW), które absorbuje naprężenia oraz zapewnia doskonałą stabilność i trwałość. Ponadto duży prześwit doskonale sprawdza się na podłożach kamienistych, ponieważ rama górna jest wysoko zawieszona. Prawdziwa moc tkwi w układzie hydraulicznym. Można przez cały dzień przemieszczać tony materiału, zachowując precyzję i utrzymując dużą prędkość. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę wyciszoną kabinę, która zapewnia wygodę i wysoką wydajność pracy operatora, punkty obsługowe przyspieszające i ułatwiające codzienną konserwację oraz szeroką gamę osprzętu roboczego Cat pozwalającego dobrze wykonywać różnorodne zadania, można stwierdzić, że nie ma lepszej maszyny w tej klasie wielkości.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 306.0 hp/KM 228.0 kW Less
Średnica cylindra 4.5 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.5 cale³ 9.3 l Less
Moc – ISO 14396 234 kW – 314 KM (318 PS) 234 kW – 314 KM (318 PS) Less
Moc – ISO 9249 228 kW – 306 hp (310 KM) 228 kW – 306 hp (310 KM) Less
Moc — SAE J1995 238 kW – 319 hp (324 KM) 238 kW – 319 hp (324 KM) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 94358.0 funty 42800.0 kg Less
Masa maksymalna 94358.0 funty 42800.0 kg Less
Masa minimalna 88405.0 funty 40100.0 kg Less

Gąsienice

Liczba rolek podtrzymujących — po każdej stronie 2 2 Less
Liczba rolek gąsienicy — po każdej stronie 9 9 Less
Nakładki – po każdej stronie 49 49 Less
Wersje gąsienic (1) 33.5 cale 850.0 mm Less
Wersje gąsienic (2) 27.6 cale 700.0 mm Less
Wersje gąsienic (3) 23.6 cale 600.0 mm Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 80394.0 unt — funt-siła 109.0 kN·m Less
Prędkość mechanizmu obrotu 8.8 obr./min 8.8 obr./min Less
Maksymalny moment obrotu 98833.0 unt — funt-siła 134.0 kN·m Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 65419.0 funty-siła 291.0 kN Less
Zdolność pokonywania wzniesień 30°/70% 30°/70% Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – osprzęt – tryb zwiększonego udźwigu 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – zakres ruchu 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie — obwód sterujący 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Maksymalny przepływ — główny układ hydrauliczny 150.6 gal./min 570.0 l/min Less
Maksymalny przepływ — mechanizm obrotu 73.7 gal./min 279.0 l/min Less
Maksymalny przepływ — obwód sterujący 39.6 gal./min 150.0 l/min Less
Siłownik ramienia – skok 68.4 cale 1738.0 mm Less
Siłownik ramienia – średnica 6.7 cale 170.0 mm Less
Siłownik wysięgnika – skok 56.7 cale 1440.0 mm Less
Siłownik wysięgnika – średnica 5.9 cale 150.0 mm Less
Siłownik łyżki B1 – skok 53.4 cale 1356.0 mm Less
Siłownik łyżki B1 – średnica 6.3 cale 160.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 163.8 gal. 620.0 l Less
Układ chłodzenia 11.4 gal. 43.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 5.0 gal. 19.0 l Less
Zwolnica — każda 2.1 gal. 8.0 l Less
Olej silnikowy z filtrem 8.5 gal. 32.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego — ze zbiornikiem 100.4 gal. 380.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 46.2 gal. 175.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 10.8 gal. 41.0 l Less

Poziom hałasu

Na zewnątrz — ISO 6395* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operator — SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Notatka (1) Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Less
Notatka (2) Prawidłowo zamontowane i serwisowane kabiny maszyn firmy Caterpillar, testowane przy zamkniętych drzwiach i oknach zgodnie z wytycznymi normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, spełniają wymagania normy OSHA oraz MSHA w zakresie granicznych wartości narażenia na hałas na stanowisku operatora obowiązujące w czasie produkcji. Prawidłowo zamontowane i serwisowane kabiny maszyn firmy Caterpillar, testowane przy zamkniętych drzwiach i oknach zgodnie z wytycznymi normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, spełniają wymagania normy OSHA oraz MSHA w zakresie granicznych wartości narażenia na hałas na stanowisku operatora obowiązujące w czasie produkcji. Less
Notatka (3) * Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. * Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Normy

Hamulce ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Kabina z konstrukcją FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Kabina – ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Niezawodność i wydajność

Ekonomika paliwowa

Łatwość sterowania

Wytrzymała konstrukcja

Wytrzymałe układy zawieszenia

Uniwersalność

Technologie Cat Connect

Bezpieczne środowisko pracy

Łatwość obsługi serwisowej

Kompleksowa obsługa klienta

340F L (2017) Wyposażenie standardowe

SILNIK
  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3 z technologią ACERT
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20
  • Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV
  • Możliwość pracy na wysokościach do 2300 m n.p.m.
  • Elektryczna pompa zasilająca z przełącznikiem
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika
  • Tryb standardowy, ekonomiczny i maksymalnej wydajności
  • Separator wody w przewodzie paliwowym wraz z czujnikiem poziomu wody oraz wskaźnikiem
  • Filtr powietrza
  • Filtr powietrza z uszczelnieniem promieniowym
  • Równoległy układ chłodzenia
  • Filtr wstępnego oczyszczania z separatorem wody i przełącznik wskaźnika separatora wody
  • Przełącznik wskaźnika różnicy ciśnień w przewodzie paliwowym
  • Zestaw ułatwiający rozruch w niskich temperaturach, do -18°C

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Zawory kontrolujące opuszczanie wysięgnika i ramienia
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Możliwość zamontowania obwodów dodatkowych
  • Możliwość używania biooleju

PRZECIWWAGA
  • 7,0 t

KABINA
  • Wycieraczki równoległe i spryskiwacz
  • Lusterka
  • Kabina hermetyczna z systemem utrzymywania nadciśnienia
  • Przesuwna szyba górna w drzwiach kabiny (po lewej stronie)
  • Otwierane okno dachowe
  • Wnętrze
    – Młotek do wybicia szyby w sytuacji awaryjnej
    – Wieszak na ubranie
    – Uchwyt na napoje
    – Schowek na literaturę fachową
    – Oświetlenie wnętrza
    – Możliwość zamontowania radioodbiornika AM/FM (rozmiar DIN)
    – Dwa głośniki stereofoniczne, 12 V
    – Schowek do przechowywania pojemnika na żywność lub skrzynki narzędziowej
    – Zasilanie 12 V, dwa gniazda (10 A)
    – Joystick z pokrętłem do modulacji współpracujący z elementem sterującym funkcji łączonej
    – Osłona przeciwsłoneczna
    – Klimatyzacja, nagrzewnica i układ odszraniania ze sterowaniem automatycznym
  • Fotel
    – Regulowany fotel z wysokim oparciem, ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym
    – Regulowany fotel z wysokim oparciem, ogrzewaniem, wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym
    – Pas bezpieczeństwa o szerokości 51 mm
    – Regulowany podłokietnik
    – Konsole joysticków z regulacją wysokości
    – Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących
    – Pedały sterowania jazdą z demontowalnymi dźwigniami
    – Możliwość zamontowania dwóch dodatkowych pedałów
    – Dwie prędkości jazdy
    – Zmywalna mata podłogowa
  • Monitor
    – Zegar
    – Możliwość zamontowania sprzętu wideo
    – Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący komunikaty ostrzegawcze, powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu i informacje o czasie pracy
    – Monitor wyświetlający komunikaty w różnych językach (kolorowy wyświetlacz graficzny)
    – Informacje o stanie maszyny, kodach błędów i ustawieniach trybów narzędzi
    – Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego, płynu chłodzącego silnik i oleju hydraulicznego przy uruchomieniu
    – Komunikaty ostrzegawcze, powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu i informacje o czasie pracy
    – Wskaźnik zużycia paliwa

PODWOZIE
  • Podwozie długie z szerokim prześwitem, przystosowane do ciężkich warunków pracy
  • Smarowane ogniwa gąsienic GLT2, uszczelnienia wykonane z żywicy
  • Rolki gąsienicy i koła pośredniczące o dużej wytrzymałości
  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Osłona mechanizmu obrotu
  • Osłona silnika układu jezdnego o dużej wytrzymałości
  • Osłona dolna o dużej wytrzymałości

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik automatyczny
  • Akumulator standardowy

OŚWIETLENIE
  • Zamontowane na kabinie i wysięgniku światła robocze z funkcją opóźnienia wyłączenia
  • Światła zewnętrzne w schowku

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczeń Cat z jednym kluczykiem
  • Zamki w drzwiach
  • Zamykane na kluczyk korki wlewu paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy wyłącznik silnika
  • Lusterka
  • Kamera tylna
  • Możliwość podłączenia obrotowego światła ostrzegawczego
  • Możliwość przykręcenia konstrukcji FOGS
  • Młotek do wybicia szyby w sytuacji awaryjnej

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE
  • System Product Link
  • Kamera tylna

340F L (2017) Wyposażenie dodatkowe

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Wysięgnik długi HD 6,5 m
    – Ramię R3.2DB
    – Ramię R2.8DB
  • Wysięgnik do pracy ciężkiej 6,18 m
    – Ramię M2.55TB
  • Zawieszenie łyżki
    – Rodzina DB (z uchem do podnoszenia)
    – Rodzina TB (z uchem do podnoszenia)
  • Szybkozłącze

GĄSIENICE
  • 850 mm, potrójna ostroga przeciwślizgowa
  • 700 mm, potrójna ostroga przeciwślizgowa
  • 600 mm, potrójna ostroga przeciwślizgowa HD
  • 600 mm, podwójna ostroga przeciwślizgowa

OSŁONY
  • Konstrukcja FOGS (zabezpieczająca kabinę przed spadającymi przedmiotami) zawiera górne i przednie osłony
  • Osłony prowadnic gąsienic
    – Na całej długości, dwa elementy
    – W części środkowej

OŚWIETLENIE
  • Światła robocze na kabinie, halogenowe

KABINA
  • Przednia osłona kabiny zabezpieczająca przed deszczem
  • Szyba przednia
    – Dzielona w stosunku 70:30, przesuwna, demontowana szyba dolna i uchwyt do przechowywania w kabinie
    – Jednoczęściowa, zamocowana na stałe
  • Pedał sterowania jazdą

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Przewody hydrauliczne wysokiego ciśnienia dla wysięgnika i ramienia
  • Przewody hydrauliczne średniego ciśnienia dla wysięgnika i ramienia
  • Przewody hydrauliczne obwodu szybkozłącza dla wysięgnika i ramienia
  • Układ sterowania QC
  • Funkcja SmartBoom

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego z automatycznym odcięciem i schowkiem
  • Alarm jazdy
  • Gniazdo elektryczne obrotowego światła ostrzegawczego

SILNIK
  • Przyłącza do szybkiego spuszczania oleju silnikowego i hydraulicznego (QuickEvac)

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE
  • Kamera widoku bocznego