Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 484 HP 361 kW |
Model silnika | Cat C15 Cat C15 |
Moc silnika – ISO 14396 | 485 HP 362 kW |
Średnica cylindra | 5.4 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.7 in 171 mm |
Pojemność skokowa | 928 in³ 15.2 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Lepsza wydajność i wytrzymałość, a mniej przerw na prace serwisowe — to kluczowe korzyści, jakie koparka nowej generacji 374 przyniesie Twojej firmie.
Szybsze wykonywanie prac oraz płynniejsze i bardziej przewidywalne działanie.
Wzmocnione wysięgniki, ramiona oraz ramy górna i dolna pozwalają bez obaw wykonywać ciężkie prace.
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki mniejszej ilości oleju i lepszym filtrom, które pozwalają wydłużyć okresy międzyprzeglądowe.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 484 HP 361 kW |
Model silnika | Cat C15 Cat C15 |
Moc silnika – ISO 14396 | 485 HP 362 kW |
Średnica cylindra | 5.4 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.7 in 171 mm |
Pojemność skokowa | 928 in³ 15.2 l |
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt | 237 gal/min 896 l/min |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5366 psi 37000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 5076 psi 35000 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 6.5 r/min 6.5 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 158200 lb 71700 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 243 gal (US) 920 l |
Układ chłodzenia | 19 gal (US) 71 l |
Układ oleju silnikowego | 16 gal (US) 62 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 5 gal (US) 20 l |
Zwolnica – każda | 9 gal (US) 32 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 164 gal (US) 620 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 86 gal (US) 326 l |
Zbiornik DEF | 21 gal (US) 80 l |
Wysięgnik | Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali) Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali) |
Ramię | R3,6 m (11 stóp 10 cali) R3,6 m (11 stóp 10 cali) |
Łyżka | O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego) O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 11.8 ft 3559 mm |
Wysokość poręczy | 13 ft 3982 mm |
Długość transportowa | 44.9 ft 13652 mm |
Promień obrotu rufy | 13.8 ft 4171 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.1 ft 1494 mm |
Prześwit | 2.6 ft 782 mm |
Długość gąsienicy | 19.3 ft 5873 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 15.5 ft 4705 mm |
Rozstaw gąsienic | 11.2 ft 3410 mm |
Szerokość transportowa | 11.1 ft 3400 mm |
Uwaga | Rozstaw gąsienic z rozsuniętym podwoziem i ostrogami 650 mm (26 cali); transport z podwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 650 mm (26 cali) i bez stopni Rozstaw gąsienic z rozsuniętym podwoziem i ostrogami 650 mm (26 cali); transport z podwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 650 mm (26 cali) i bez stopni |
Maksymalna głębokość kopania | 28.1 ft 8570 mm |
Wysięgnik | Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali) Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali) |
Ramię | R3,6 m (11 stóp 10 cali) R3,6 m (11 stóp 10 cali) |
Łyżka | O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego) O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 43.2 ft 13160 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 41.2 ft 12550 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 27.7 ft 8430 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 10.1 ft 3310 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 27.8 ft 8440 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 22.8 ft 6910 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 80550 ft·lbf 358 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 66390 ft·lbf 295 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.
System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.