Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Model silnika | Cat C18 Cat C18 |
Moc silnika – ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Średnica cylindra | 6 in 145 mm |
Skok tłoka | 7 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1105 in³ 18.1 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Lepszawydajność iwytrzymałość, mniej przerw na prace serwisowe — to kluczowe korzyści, jakie koparka nowej generacji395 przyniesie Twojejfirmie.
Większa sprawność przemieszczania materiału dzięki wyższej mocy iwiększym łyżkom.
Wzmocnione wysięgniki, ramiona oraz ramy górna idolna pozwalają bez obaw wykonywać cięższe prace.
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki mniejszej ilości oleju i lepszym filtrom, które pozwalają wydłużyć okresy międzyprzeglądowe.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Model silnika | Cat C18 Cat C18 |
Moc silnika – ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Średnica cylindra | 6 in 145 mm |
Skok tłoka | 7 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1105 in³ 18.1 l |
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt | 281 gal/min 1064 l/min |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5366 psi 37000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 4496 psi 31000 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 6.3 r/min 6.3 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 267333 ft·lbf 362 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 207300 lb 94000 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 322 gal (US) 1220 l |
Układ chłodzenia | 19 gal (US) 71 l |
Układ oleju silnikowego | 18 gal (US) 67 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 6 gal (US) 24 l |
Zwolnica – każda | 5 gal (US) 20 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 196 gal (US) 740 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 98 gal (US) 372 l |
Zbiornik DEF | 21 gal (US) 80 l |
Wysięgnik | GP 8,4m (25stóp i7cali) GP 8,4m (25stóp i7cali) |
Ramię | R4,4m (14stóp i5cali) R4,4m (14stóp i5cali) |
Łyżka | SD 5,2m³ (6,8jarda³) SD 5,2m³ (6,8jarda³) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 12 ft 3670 mm |
Wysokość poręczy | 12.4 ft 3750 mm |
Długość transportowa | 49.6 ft 15090 mm |
Promień obrotu rufy | 15.11 ft 4840 mm |
Prześwit przeciwwagi | 5.5 ft 1640 mm |
Prześwit | 2.9 ft 830 mm |
Długość gąsienicy | 6350 mm 20.1 ft |
Długość gąsienicy do środka rolek | 16.1 ft 5120 mm |
Rozstaw gąsienic | 11.6 ft 3510 mm |
Szerokość transportowa | 12.9 ft 3880 mm |
Uwaga | Rozstaw gąsienic zrozsuniętym podwoziem iostrogami 900mm (35cali); transport zpodwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 900mm (35cali) ibez stopni Rozstaw gąsienic zrozsuniętym podwoziem iostrogami 900mm (35cali); transport zpodwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 900mm (35cali) ibez stopni |
Maksymalna głębokość kopania | 31.9 ft 9670 mm |
Wysięgnik | GP 8,4m (25stóp i7cali) GP 8,4m (25stóp i7cali) |
Ramię | R4,4m (14stóp i5cali) R4,4m (14stóp i5cali) |
Łyżka | SD 5,2m³ (6,8jarda³) SD 5,2m³ (6,8jarda³) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 48.3 ft 14710 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 44.5 ft 13540 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 30.4 ft 9250 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 9.11 ft 3030 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 31.4 ft 9560 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 22.3 ft 6770 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 86100 ft·lbf 383 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 68540 ft·lbf 305 kN |
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.
System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.