Silnik
Moc silnika – ISO 9249 | 300 HP 223 kW |
Model silnika | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Cat® 336 to wydajna koparka o niskich kosztach posiadania i eksploatacji, która przynosi wymierne finansowe korzyści swoim użytkownikom.
Mocny układ hydrauliczny, duża ładowność oraz wysokie siła kopania i moment obrotowy mechanizmu obrotu zapewniają modelowi 336 najwyższą sprawność użytkową.
Niskie zużycie paliwa, filtry o zwiększonej trwałości oraz łatwo dostępne punkty obsługi serwisowej redukują przestoje, zwiększając udział efektywnej pracy.
Zastosowane rozwiązania techniczne upraszczają prace oraz zwiększają ich bezpieczeństwo i efektywność.
Moc silnika – ISO 9249 | 300 HP 223 kW |
Model silnika | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 148 gal/min 560 l/min |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 4264 psi 29400 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 105250 ft·lbf 143 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 81200 lb 36800 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 158.5 gal (US) 600 l |
Układ chłodzenia | 10.2 gal (US) 39 l |
Układ oleju silnikowego | 6.6 gal (US) 25 l |
Napęd mechanizmu obrotu — każdy | 4.8 gal (US) 18 l |
Zwolnica – każda | 2.1 gal (US) 8 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 98.5 gal (US) 373 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 42.5 gal (US) 161 l |
Zbiornik DEF | 13.2 gal (US) 50 l |
Wysięgnik | Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale) Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale) |
Ramię | Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) |
Łyżka | HD 2,12 m3 (2,77 jarda3) HD 2,12 m3 (2,77 jarda3) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10.5 ft 3180 mm |
Wysokość poręczy | 10.5 ft 3180 mm |
Długość transportowa | 36.8 ft 11180 mm |
Promień obrotu rufy | 11.7 ft 3530 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.2 ft 1260 mm |
Prześwit | 1.8 ft 510 mm |
Długość gąsienicy | 16.6 ft 5030 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 13.3 ft 4040 mm |
Rozstaw gąsienic | 9 ft 2740 mm |
Szerokość transportowa | 10.5 ft 3190 mm |
Szerokość transportowa – z nakładkami 850 mm (33 cale) | 11.9 ft 3590 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 26.11 ft 8210 mm |
Wysięgnik | Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale) Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale) |
Ramię | Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) |
Łyżka | HD 2,36 m3 (3,08 jarda3) HD 2,36 m3 (3,08 jarda3) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 38.7 ft 11760 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 35.3 ft 10740 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 24.6 ft 7480 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 6.2 ft 1890 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 26.6 ft 8080 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 21.4 ft 6500 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 47190 lbf 210 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 32480 lbf 145 kN |