350

Duże koparki 350

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna — ISO 9249
413 HP
308 kW
Masa eksploatacyjna
105100 lb
47700 kg
Maksymalna głębokość kopania
26.11 stopy
8210 mm

Podsumowanie

Najlepsza w klasie wydajność pracy oraz niskie koszty posiadania i eksploatacji

Cat® 350 to lider produktywności w swojej klasie. Dzięki niskim kosztom eksploatacji i łatwej w obsłudze technologii Cat, ta koparka pozwoli Ci wykonać wiele prac na zboczu w odpowiednim czasie.

Korzyści

Najlepsza w klasie wydajność pracy

Wykop, przenieś i załaduj tony materiału — z siłą i precyzją.

Niskie koszty posiadania i eksploatacji

Oszczędzaj pieniądze dzięki najniższemu zużyciu paliwa spośród urządzeń tej klasy oraz filtrom o długim czasie eksploatacji i rzadszej konieczności wymiany.

Przyjazne technologie Cat

Zadbaj o łatwiejszą, bezpieczniejszą i bardziej efektywną pracę.

Dane techniczne produktu 350

Moc użyteczna — ISO 9249 413 HP 308 kW
Model silnika C9.3 B C9.3 B
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 6 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Główny układ – maks. natężenie przepływu 206 gal/min 779 l/min
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3727 psi 25700 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 7.94 r/min 7.94 r/min
Maksymalny moment obrotu 139275 ft·lbf 189 kN·m
Masa eksploatacyjna 105100 lb 47700 kg
Pojemność zbiornika paliwa 179.6 gal (US) 680 l
Układ chłodzenia 12.7 gal (US) 48 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Napęd mechanizmu obrotu 4 gal (US) 15 l
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 4 gal (US) 15 l
Zwolnica – każda 3.2 gal (US) 12 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 145.3 gal (US) 550 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 57.3 gal (US) 217 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Wysięgnik Zasięg 6,9 m (22 stopy i 8 cali) Zasięg 6,9 m (22 stopy i 8 cali)
Ramię R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) R 3,9 m (12 stóp i 10 cali)
Łyżka GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.8 stopy 3260 mm
Wysokość poręczy 11.2 stopy 3400 mm
Długość transportowa 39.2 stopy 11950 mm
Promień obrotu rufy 12.4 stopy 3760 mm
Prześwit przeciwwagi 4.5 stopy 1340 mm
Prześwit 1.8 stopy 520 mm
Długość gąsienicy 17.9 stopy 5400 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 14.4 stopy 4360 mm
Rozstaw gąsienic 9 stopy 2740 mm
Szerokość transportowa – z nakładkami 600 mm (24 cale) 10.11 stopy 3340 mm
Maksymalna głębokość kopania 26.11 stopy 8210 mm
Wysięgnik Zasięg 6,9 m (22 stopy i 8 cali) Zasięg 6,9 m (22 stopy i 8 cali)
Ramię R 3,9 m (12 stóp i 10 cali) R 3,9 m (12 stóp i 10 cali)
Łyżka GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 39.1 stopy 12150 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35.1 stopy 10690 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.3 stopy 7390 mm
Minimalna wysokość wyładunku 7.2 stopy 2190 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 26.6 stopy 8080 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 19.2 stopy 5840 mm
Siła kopania łyżki – ISO 60160 lbf 268 kN
Siła kopania ramienia – ISO 41090 lbf 183 kN

350 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

TECHNOLOGIA CAT

  • Product LinkTM
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania
  • Zdalne rozwiązywanie problemów
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica
  • System Cat Grade z funkcją 2D i pamięcią przesunięcia
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Funkcja Cat E-Fence
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego
  • Rozpoznawanie osprzętu roboczego
  • Śledzenie osprzętu roboczego (wymaga lokalizatora osprzętu PL161)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Zewnętrzne oświetlenie LED podwozia i wysięgnika

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Hydrauliczny wentylator dwukierunkowy (opcjonalny w Europie)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Wspomaganie automatycznego kopania
  • Automatyczne zwiększanie udźwigu
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji
  • Dwie prędkości jazdy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Kamera tylna

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Porty S.O.S do planowego pobierania próbek oleju

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Przeciwwaga 9,0 t (19 842 lb)

KABINA DELUXE

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Radio ekranem, funkcją Bluetooth i złączami USB/urządzeń zewnętrznych
  • Gniazda 12 V DC
  • Schowek na dokumenty
  • Schowki górny i tylny z siatkami
  • Uchwyt na napoje
  • Uchwyt na napoje
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Wycieraczka wychylna ze spryskiwaczem
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Osłona przeciwsłoneczna w dachu
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego

KABINA PREMIUM

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany i wentylowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Radio ekranem, funkcją Bluetooth i złączami USB/urządzeń zewnętrznych
  • Gniazda 12 V DC
  • Schowek na dokumenty
  • Schowki górny i tylny z siatkami
  • Uchwyt na napoje
  • Uchwyt na napoje
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Wycieraczki równoległe
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Osłona przeciwsłoneczna w dachu
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego

350 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik do pracy ciężkiej 6,55 m (21 stóp i 6 cali)
  • Wysięgnik długi 6,9 m (22 stóp 8 cali)
  • Ramię 2,5 m (8 stóp i 2 cale)
  • Ramię długie 2,9 m (9 stóp i 6 cali)
  • Ramię do pracy ciężkiej 3,0 m (9 stóp 10 cali)
  • Ramię długie 3,35 m (11 stóp)
  • Ramię długie 3,9 m (12 stóp i 10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat Grade Connectivity
  • Cat Grade z funkcją Advanced 2D
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym odbiornikiem GNSS
  • Cat Grade z funkcją 3D i dwoma odbiornikami GNSS
  • Odbiornik laserowy

SILNIK

  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Dwudrogowy pomocniczy obwód połączony

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm obrotu
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

SERWIS I KONSERWACJA

  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Nakładki ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową 750 mm (30 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 900 mm (35 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową 750 mm (30 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 900 mm (35 cali)

KABINA DELUXE

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna
  • Cat Stick Steer

KABINA PREMIUM

  • Jednoelementowa szyba przednia
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Jednoelementowa szyba przednia
  • Cat Stick Steer

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Grade z funkcją Assist do koparek

    System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia, zapewniając większą precyzję wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia, umożliwiając kopanie za pomocą jednej dźwigni.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia, zapewniając większą precyzję wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia, umożliwiając kopanie za pomocą jednej dźwigni.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 350 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  350

Zobacz więcej ofert