336

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka Cat® 336 zapewnia doskonałą wydajność dzięki łatwym w użyciu technologiom, takim jak Cat GRADE z 2D, Grade Assist i Payload. Wszystkie należą do standardowego wyposażenia fabrycznego służącego zwiększeniu efektywności operatora nawet o 45 procent. Jeśli dodać do tego nową kabinę, dłuższe okresy między przeglądami, które obniżają koszty konserwacji nawet o 15 procent, i źródło napędu, które zmniejsza zużycie paliwa nawet o 15 procent, uzyskuje się koparkę o niskich kosztach w przeliczeniu na jednostkę produkcji, która doskonale sprawdzi się w Twojej firmie.

Silnik

Jednostki:
Model silnika C9.3B C9.3B Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 311.0 hp/KM 232.0 kW Less
Moc użyteczna — ISO 9249/SAE J1349 311.0 hp/KM 232.0 kW Less
Moc maksymalna – ISO 14396/SAE J1995 314.0 hp/KM 234.0 kW Less
Prędkość obrotowa silnika — praca 1550.0 obr./min 1550.0 obr./min Less
Prędkość obrotowa silnika — jazda 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Średnica cylindra 5.0 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 568.0 cale³ 9.3 l Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 147.0 gal./min 558.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie – osprzęt – narzędzie 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – osprzęt – tryb udźwigu 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – zakres ruchu 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 4264.0 psi 29400.0 kPa Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.75 obr./min 8.75 obr./min Less
Maksymalny moment obrotu 106228.0 unt — funt-siła 144.0 kN·m Less

Masy

Masa eksploatacyjna 81900.0 funty 37200.0 kg Less
Uwaga Długie podwozie, wysięgnik długi, ramię R3.9DB (12 stóp i 10 cali), łyżka GDC 2,27 m3 (2,97 jarda3), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 850 mm (33 cale), przeciwwaga 6,8 t (14991 funtów). Długie podwozie, wysięgnik długi, ramię R3.9DB (12 stóp i 10 cali), łyżka GDC 2,27 m3 (2,97 jarda3), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 850 mm (33 cale), przeciwwaga 6,8 t (14991 funtów). Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal. 600.0 l Less
Układ chłodzenia 10.5 gal. 40.0 l Less
Olej silnikowy z filtrem 8.5 gal. 32.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 4.8 gal. 18.0 l Less
Zwolnica — każda 2.1 gal. 8.0 l Less
Układ hydrauliczny — ze zbiornikiem 98.5 gal. 373.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.4 gal. 153.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 21.1 gal. 80.0 l Less

Wymiary

Wysięgnik Wysięgnik długi 6,5 m (21 stopy 4 cali) Wysięgnik długi 6,5 m (21 stopy 4 cali) Less
Ramię R3,9 m (12 stóp i 10 cali) R3,9 m (12 stóp i 10 cali) Less
Łyżka Łyżka GDC 2,27 m3 (2,97 jarda3) Łyżka GDC 2,27 m3 (2,97 jarda3) Less
Wysokość transportowa — do szczytu kabiny 10.4 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość poręczy 10.4 stopy 3160.0 mm Less
Długość transportowa 36.7 stopy 11200.0 mm Less
Promień obrotu rufy 11.6 stopy 3530.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 4.1 stopy 1250.0 mm Less
Prześwit 1.7 stopy 510.0 mm Less
Długość gąsienicy do środka rolek 13.3 stopy 4040.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — podwozie długie 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 850 mm (33 cale) 11.3 stopy 3440.0 mm Less

Zakresy i siły robocze

Wysięgnik Wysięgnik długi 6,5 m (21 stóp i 4 cali) Wysięgnik długi 6,5 m (21 stóp i 4 cali) Less
Ramię R3,9 m (12 stóp i 10 cali) R3,9 m (12 stóp i 10 cali) Less
Łyżka GDC 2,27 m3 (2,97 jarda3) GDC 2,27 m3 (2,97 jarda3) Less
Maksymalna głębokość kopania 26.9 stopy 8200.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 38.5 stopy 11730.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 35.2 stopy 10740.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 24.6 stopy 7490.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 6.2 stopy 1900.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 26.4 stopy 8060.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 20.9 stopy 6360.0 mm Less
Siła kopania łyżki — SAE 41900.0 funty-siła 186.0 kN Less
Siła kopania łyżki — ISO 47160.0 funty-siła 210.0 kN Less
Siła kopania ramienia — SAE 31630.0 funty-siła 141.0 kN Less
Siła kopania ramienia — ISO 32400.0 funty-siła 144.0 kN Less

Wysoka sprawność i niższe zużycie paliwa

        
  • Zwiększ wydajność pracy nawet o 45 procent dzięki standardowym technologiom Cat Connect, które zmniejszają zmęczenie operatora i obniżają koszty operacyjne, w tym koszty związane ze zużyciem paliwa i codzienną konserwacją.
  •     
  • Zużycie paliwa mniejsze nawet o 15% — więcej pracy w przeliczeniu na jednostkę paliwa niż w koparce Cat 336F.
  •     
  • Silnik C9.3B może pracować na paliwie biodiesel do klasy B20 i spełnia wymogi amerykańskiej normy EPA Tier 4 Final, Euro 5 oraz japońskiej normy emisji z 2014 r.
  •     
  • Trzy tryby mocy — Power, Smart i Eco — pozwalają dopasować parametry koparki do specyfiki zadania. Tryb inteligentny automatycznie dopasowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania, w razie potrzeby zapewniając maksymalną moc lub zmniejszając ją, gdy zapotrzebowanie spada, aby ograniczyć zużycie paliwa.
  •     
  • Nowe wysoko wydajne wentylatory hydrauliczne na żądanie chłodzą komponenty silnika, aby zmniejszyć zużycie paliwa.
  •     
  • Zaawansowany układ hydrauliczny zapewnia optymalną równowagę między mocą i sprawnością przy zachowaniu kontroli potrzebnej do dokładnego kopania.
  •     
  • Nowe samoostrzące zęby łyżki Advansys mają nawet o 30% większą trwałość, a przy tym zwiększają wydajność urobku i obniżają koszty.
  •     
  • Dodatkowe układy hydrauliczne pozwalają swobodnie używać szerokiej gamy osprzętu roboczego firmy Cat.
  •     
  • Nie pozwól, by temperatura przeszkodziła w pracy. Koparka może pracować w temperaturze otoczenia do 52°C (125°F) i zapewnia możliwość uruchomienia w temperaturze -18°C (0°F).

Zwiększ efektywność i sprawność dzięki zintegrowanej technologii Cat Connect

        
  • Produktywność wyższa nawet o 45% w porównaniu do tradycyjnego profilowania terenu za pomocą standardowego rozwiązania Cat GRADE z systemem 2D — obejmuje tylko wskazania i funkcje lasera.
  •     
  • Teraz możesz kopać w oparciu o wskazania głębokości, nachylenia i odległości w poziomie do nachylenia.
  •     
  • System 2D można rozbudować do konfiguracji Cat GRADE z zaawansowaną funkcją 2D lub Cat GRADE z 3D.
  •     
  • Standardowy system Grade Assist: dzięki kopaniu za pomocą jednej dźwigni utrzymasz płaszczyznę łatwo i bez wysiłku.
  •     
  • Ustaw żądany kąt łyżki i pozwól funkcji Bucket Assist automatycznie utrzymać kąt podczas ukosowania, poziomowania, precyzyjnego profilowania czy kopania rowów w celu łatwego, dokładnego i szybkiego wykonania pracy.
  •     
  • Funkcja Boom Assist pomoże utrzymać gąsienice na ziemi podczas podnoszenia i trudnego kopania.
  •     
  • Funkcja Swing Assist automatycznie zatrzymuje obrót w zdefiniowanych przez operatora punktach podczas ładowania ciężarówek i kopania rowów, co zmniejsza wysiłek i zużycie paliwa.
  •     
  • Standardowy wbudowany system ważenia Cat PAYLOAD: dzięki ważeniu w ruchu i szacowaniu ładunku w czasie rzeczywistym bez obracania osiągniesz precyzyjne cele załadunku i zwiększysz efektywność ładowania.
  •     
  • Śledź swoją codzienną wydajność, w tym docelowe masy załadowane na ciężarówki oraz liczbę załadunków/cykli.
  •     
  • Błyskawiczna kalibracja w kilka minut.
  •     
  • Połącz system Payload z rozwiązaniem VisionLink®, by zdalnie zarządzać celami produkcyjnymi.
  •     
  • Modernizacja do opcjonalnej wersji Cat GRADE z technologią Advanced 2D: umożliwia łatwe tworzenie i edytowanie profili terenu na drugim ekranie dotykowym o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali).
  •     
  • Modernizacja do opcjonalnej wersji Cat Grade z technologią Advanced 3D: umożliwia łatwe tworzenie i edytowanie profili terenu oraz kontrolowanie pełnego zakresu ruchu przedniego układu zawieszenia osprzętu na drugim ekranie dotykowym o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali).
  •     
  • Możliwość dokładnego określenia położenia koparki względem systemów GPS i GLONASS. Koparka automatycznie kompensuje swoje wychylenie powodowane przez nachylenie gruntu.
  •     
  • Product Link™ to standardowa funkcja, która za pośrednictwem interfejsu online VisionLink udostępnia na żądanie lokalizację, godziny pracy, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności, kody diagnostyczne i inne dane maszyny, pomagając podnieść efektywność w miejscu pracy i obniżyć koszty eksploatacji.
  •     
  • Koparka śledzi wszystkie narzędzia wyposażone w technologię Cat TrackIt; w ten sposób będziesz zawsze wiedzieć, gdzie się znajdują i jaki jest stopień ich wykorzystania.

Komfortowa praca w całkiem nowej kabinie

        
  • Do wyboru kabiny Deluxe i Premium — obie z klimatyzacją automatyczną.
  •     
  • Szeroki fotel można dopasować do gabarytów każdego operatora.
  •     
  • W wersji Deluxe fotel jest podgrzewany, a w wersji Premium zapewnia dodatkowo chłodzenie.
  •     
  • Duże odstępy między konsolami poprawiają komfort środowiska pracy.
  •     
  • Odchylana konsola z lewej strony ułatwia wsiadanie i wysiadanie.
  •     
  • W porównaniu do wcześniejszych modeli koparek zaawansowane elastyczne mocowania zmniejszają poziom drgań kabiny nawet o 50 procent.
  •     
  • Ergonomiczny układ elementów kontrolnych umieszczonych przed operatorem zapewnia wygodne sterowanie koparką.
  •     
  • Swoje rzeczy możesz umieścić w licznych schowkach wewnątrz kabiny oraz za fotelem, nad głową i w konsolach. Wyposażenie obejmuje również uchwyt na kubek, uchwyt na dokumenty, uchwyt na butelkę i haczyk na odzież.
  •     
  • Dostępne jako wyposażenie standardowe złącza USB i technologia Bluetooth® pozwalają podłączyć urządzenie przenośne i dzwonić z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego.

Łatwa obsługa

        
  • Uruchamianie silnika za pomocą przycisku, klucza zbliżeniowego Bluetooth, aplikacji na smartfona lub wyjątkowej funkcji identyfikatora operatora.
  •     
  • Funkcja identyfikatora operatora pozwala zaprogramować każdy przycisk joysticka, w tym tryb mocy, reakcję i wzór; maszyna zapamięta ustawienia i przywoła je, gdy będziesz rozpoczynać pracę.
  •     
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego pozwala szybciej rozpocząć pracę w niskich temperaturach i przedłuża żywotność podzespołów.
  •     
  • Szybka nawigacja za pomocą standardowego ekranu dotykowego wysokiej rozdzielczości o przekątnej 254 mm (10 cali) lub pokrętła wyboru.
  •     
  • Dostępny drugi ekran 254 mm (10 cali) do obsługi zaawansowanych funkcji sterowania profilowaniem terenu oraz technologii Cat GRADE z 3D.
  •     
  • Nie wiesz, jak działa dana funkcja lub jak wykonać prace konserwacyjne przy koparce? Instrukcję operatora masz zawsze pod ręką — wystarczy ją wyświetlić na monitorze dotykowym.

Konserwacja

        
  • Wydłużone okresy międzyserwisowe pozwalają oczekiwać nawet 15-procentowego obniżenia kosztów konserwacji w stosunku do modelu 336F. (Oszczędności obliczono dla 12000 godzin pracy maszyny).
  •     
  • Kontrola oleju w układzie hydraulicznym oraz łatwe spuszczanie wody z układu paliwowego i ze zbiornika paliwa z poziomu podłoża.
  •     
  • Monitor w kabinie koparki pozwala śledzić czas eksploatacji filtra i okresy międzyserwisowe.
  •     
  • Zsynchronizowana wymiana wszystkich filtrów co 1000 godzin. Dla ułatwienia konserwacji filtry oleju i paliwa są umieszczone po prawej stronie maszyny.
  •     
  • Nowy filtr z odpylaczem na wlocie powietrza zapewnia dwukrotnie wyższą skuteczność zatrzymywania pyłu w stosunku do poprzednika.
  •     
  • Nowy filtr oleju hydraulicznego zapewnia lepszą wydajność filtrowania i ma zawory zapobiegające wyciekom, które pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany filtra; podlega wymianie co 3000 godzin, więc jego żywotność jest o 50 procent większa w porównaniu z dotychczas stosowanymi konstrukcjami filtrów.
  •     
  • Nowe wentylatory układu hydraulicznego o wysokiej sprawności mają opcjonalną funkcję automatycznego odwracania kierunku obrotów, co uwalnia rdzenie od zanieczyszczeń i eliminuje konieczność interwencji operatora.
  •     
  • Porty S·O·SSM upraszczają konserwację i umożliwiają szybkie i łatwe pobranie próbek płynu do analizy.

Bezpieczeństwo

        
  • Fabrycznie instalowana funkcja 2D E-fence zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega wyjściu koparki poza zdefiniowane przez operatora punkty zadane.
  •     
  • Standardowa kabina ROPS spełnia wymagania normy ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Wskaźnik kierunku jazdy podpowiada operatorowi, jak ustawić dźwignie sterowania jazdą.
  •     
  • Mniejsze słupki, większe okna i płaska pokrywa silnika zapewniają świetną widoczność wnętrza wykopu, w każdym kierunku obrotu i za operatorem.
  •     
  • Wyłącznik na poziomie podłoża odcina dopływ paliwa do silnika i wyłącza maszynę.
  •     
  • Tylna kamera należy do wyposażenia standardowego. Rozbudowa systemu do konfiguracji zapewniającej widoczność w zakresie 360° pozwala na jednym ekranie obserwować obiekty i personel wokół koparki.
  •     
  • Ząbkowane stopnie i specjalna perforowana płyta na podeście serwisowym zapobiegają poślizgom.

336 Wyposażenie standardowe

KABINA
  • Konstrukcja ROPS, wyciszanie dźwięku
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10")
  • Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym (tylko w wersji Deluxe)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia (tylko wersja Premium)

SILNIK
  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy do 2300 m (7546 stóp) n.p.m. bez obniżania parametrów silnika
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Zdalne wyłączanie
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego, o wysokiej sprawności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
  • Ucho do holowania na ramie głównej

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Światła obrysowe LED, lewe i prawe światło wysięgnika, oświetlenie kabiny

TECHNOLOGIA CAT CONNECT
  • System Cat Product Link
  • System Cat GRADE z funkcją 2D
  • System Cat GRADE z funkcją Assist
  • Cat PAYLOAD

SERWIS I KONSERWACJA
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Porty S.O.S do planowego pobierania próbek oleju

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny / skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867:2011)
  • Pakiet lusterek o standardowej widoczności
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża

336 Wyposażenie dodatkowe

KABINA
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

SILNIK
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Wentylator hydrauliczny z funkcją zmiany kierunku obrotów

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Smart Boom
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Łączony 2-stronny obwód pomocniczy z bezpośrednim powrotem
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód chłodzenia
  • Obwód szybkozłącza dla funkcji Cat Pin Grabber i CW, dedykowany

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
  • Podwozie długie
  • Podwozie długie wąskie
  • Przeciwwaga 6,8 tony (14991 funtów)
  • Przeciwwaga 7,56 tony (16667 funtów)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600mm (24")
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24")
  • Nakładka ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową 600 mm (24”)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28")

WYSIĘGNIKI I RAMIONA
  • Wysięgnik do pracy ciężkiej 6,18 m (20 stóp i 3 cale)
  • Wysięgnik długi 6,5m (21 stóp 4 cale)
  • Wysięgnik długi o dużej wytrzymałości 6,5 m (21 stóp i 4 cale)
  • Ramię 2,55 m (8 stóp 4 cale)
  • Ramię 2,8m (9 stóp 2 cale)
  • Ramię 3,2m (10 stóp 6 cali)
  • Ramię 3,9m (12 stóp 10 cali)

TECHNOLOGIA CAT CONNECT
  • System Cat GRADE z zaawansowaną funkcją 2D
  • System Cat GRADE z funkcją 3D

SERWIS I KONSERWACJA
  • Gotowość do wykonywania konserwacji zapobiegawczej (układ Quick Evac™)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego z automatycznym odcięciem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • Tylne i boczne kamery
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Widoczność 360°