Duże koparki 336 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna — ISO 9249
273 HP
204 kW
Masa eksploatacyjna
80500 lb
36500 kg
Maksymalna głębokość kopania
27 ft
8230 mm

Podsumowanie

Wytrzymałość, wydajność i oszczędność podczas realizacji typowych zadań

Koparka Cat® 336 GC oferuje wiodący w swojej klasie poziom komfortu, przy mniejszym zużyciu paliwa i niższych kosztach konserwacji, dzięki czemu zyskuje się najwyższą wydajność przy minimalnym koszcie godziny pracy.

Korzyści

Pokrycie nawet 5% niższe zużycie paliwa

Koparka 336 GC pozwala wykonywać prace efektywnie i niezawodnie, zapewniając właściwą równowagę między mocą a kontrolą.

Nowa, jeszcze wygodniejsza i bezpieczniejsza kabina

Regulowany fotel, łatwo dostępne elementy sterujące i konstrukcja ROPS z certyfikatem ISO zapewniają przyjemniejsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.

Pokrycie nawet 20% niższe koszty konserwacji

Zwiększony czas pracy i obniżone koszty konserwacji dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym.

Dane techniczne produktu 336 GC

Moc użyteczna — ISO 9249 273 HP 204 kW
Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1
Moc silnika – ISO 14396 275 HP 205 kW
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 433 in³ 7.1 l
Główny układ – maks. natężenie przepływu 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061 psi 28000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 8.74 r/min 8.74 r/min
Maksymalny moment obrotu 101168 ft·lbf 137 kN·m
Masa eksploatacyjna 80500 lb 36500 kg
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.2 gal (US) 39 l
Układ oleju silnikowego 6.6 gal (US) 25 l
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 4.8 gal (US) 18 l
Zwolnica – każda 2.1 gal (US) 8 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 98.5 gal (US) 373 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal (US) 161 l
Zbiornik DEF 50 gal (US) 13.2 l
Wysięgnik Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale)
Ramię Zasięg 3,9 m (12 stóp i 10 cali) Zasięg 3,9 m (12 stóp i 10 cali)
Łyżka O dużej obciążalności 1,88 m³ (2,46 jarda sześciennego) O dużej obciążalności 1,88 m³ (2,46 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.4 ft 3170 mm
Wysokość poręczy 10.4 ft 3160 mm
Długość transportowa 36.7 ft 11180 mm
Promień obrotu rufy 11.6 ft 3530 mm
Prześwit przeciwwagi 4.1 ft 1250 mm
Prześwit 1.7 ft 510 mm
Długość gąsienicy 16.5 ft 5030 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 13.3 ft 4040 mm
Rozstaw gąsienic 8.5 ft 2590 mm
Szerokość transportowa 10.8 ft 3290 mm
Maksymalna głębokość kopania 27 ft 8230 mm
Wysięgnik Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale)
Ramię Zasięg 3,9 m (12 stóp i 10 cali) Zasięg 3,9 m (12 stóp i 10 cali)
Łyżka O dużej obciążalności 1,88 m³ (2,46 jarda sześciennego) O dużej obciążalności 1,88 m³ (2,46 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 38.6 ft 11760 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35.2 ft 10730 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.5 ft 7460 mm
Minimalna wysokość wyładunku 6.1 ft 1870 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 26.6 ft 8100 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 21.4 ft 6520 mm
Siła kopania łyżki – ISO 44090 lbf 196 kN
Siła kopania ramienia – ISO 28780 lbf 128 kN

336 GC Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, wyciszanie dźwięku
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)
  • Fotel z regulacją mechaniczną

SILNIK

  • Dwa tryby do wyboru: Power i Smart
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokości do 3300 m (10 830 stóp) n.p.m.
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Zdalne wyłączanie
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Przeciwwaga 6,8 tony (14 991 funtów)

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 6,5 m (21 stóp i 4 cale)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika z lewej i prawej strony, oświetlenie kabiny

TECHNOLOGIA CAT

  • System Cat Product Link
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Porty S.O.S do planowego pobierania próbek oleju

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867)
  • Pakiet lusterek w standardzie
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kamera tylna

336 GC Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

SILNIK

  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Wentylator hydrauliczny z funkcją zmiany kierunku obrotów

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Smart Boom
  • Dwudrogowy pomocniczy obwód połączony
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 800 mm (31 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 850 mm (33 cale)

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Ramię 2,8 m (9 stóp i 2 cale)
  • Ramię 3,2m (10 stóp i 6 cali)
  • Ramię 3,9m (12 stóp i 10 cali)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamera do obserwacji obszaru z prawej strony
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia

Zobacz, jak 336 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Poznaj technologie

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

Poznaj technologie

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

Poznaj technologie