• Koparka o dalekim zasięgu zaprojektowana, zweryfikowana i produkowana przez Caterpillar.
• Praca na stromych pochyłościach; zasięg nawet 19,6 metra, kopanie na głębokość 13,04 metra, wysięgnik 11,5 m i ramię 8,5 m. Standardowa technologia wodoodporności Cat umożliwia precyzyjne kopanie do głębokości 4,5 metra, a opcjonalne rozwiązanie podwodne zwiększa głębokość do 20 m. Pojemność łyżki do robót ziemnych może wynosić nawet 1,0 m³.
• Wzmocnione, wysokie i szerokie podwozie o rozstawie gąsienic 3,72 m rozsuwa się mechanicznie i ma dodatkową przeciwwagę, zapewniając stabilną platformę dla kopania o dużym zasięgu. Podwozie o zmiennym rozstawie poszerza się o 330 mm w celu zwiększenia stabilności, natomiast w położeniu zsunięcia ułatwia transport między miejscami pracy.