Duże koparki 340

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna — ISO 9249
311 HP
232 kW
Masa eksploatacyjna
87000 lb
39700 kg
Maksymalna głębokość kopania
23.9 ft
7270 mm

Podsumowanie

Wysoka wydajność w zastosowaniach specjalnych

Koparkę 340 można przystosować do zastosowań specjalnych, takich jak kopanie w pyle, przenoszenie skał i modelowanie odległych spadków i rowów. Ta 40-tonowa koparka pełna nowinek technologicznych i usprawnień dla operatora pomoże szybciej i wydajniej wykonać takie prace.

Korzyści

Pokrycie nawet 45% większa sprawność

Dzięki zastosowaniu standardowych technologii, takich jak Cat GRADE z funkcją 2D, GRADE z funkcją Assist, PAYLOAD, Lift Assist i E-Fence, koparka Cat 340 zapewnia najwyższy poziom wydajności w branży.

Pokrycie nawet 15% niższe zużycie paliwa

Zaawansowany silnik i sterowanie elektrohydrauliczne pozwalają wykonywać więcej pracy.

Pokrycie nawet 20% niższe koszty konserwacji

Zwiększony czas pracy i obniżone koszty konserwacji dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym.

Dane techniczne produktu 340

Moc użyteczna — ISO 9249 311 HP 232 kW
Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc silnika – ISO 14396 314 HP 234 kW
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 6 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Prędkość obrotowa silnika – jazda 1800 r/min 1800 r/min
Prędkość obrotowa silnika – praca 1550 r/min 1550 r/min
Główny układ – maks. natężenie przepływu 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4264 psi 29400 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 8.75 r/min 8.75 r/min
Maksymalny moment obrotu 106228 ft·lbf 144 kN·m
Masa eksploatacyjna 87000 lb 39700 kg
Masa eksploatacyjna Wysokie i szerokie podwozie o dużej wytrzymałości, wysięgnik długi, ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali), łyżka GD 2,27 m3 (2,97 yd3), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale), przeciwwaga 7,56 t (16 700 funtów). Wysokie i szerokie podwozie o dużej wytrzymałości, wysięgnik długi, ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali), łyżka GD 2,27 m3 (2,97 yd3), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale), przeciwwaga 7,56 t (16 700 funtów).
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.5 gal (US) 40 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Napęd mechanizmu obrotu 4.8 gal (US) 18 l
Zwolnica – każda 2.1 gal (US) 8 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 98.5 gal (US) 373 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal (US) 161 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Wysięgnik Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale)
Ramię Zasięg R3,2DB (10 stóp i 6 cali) Zasięg R3,2DB (10 stóp i 6 cali)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.2 ft 3400 mm
Wysokość poręczy 11.1 ft 3390 mm
Długość transportowa 36.5 ft 10110 mm
Promień obrotu rufy 11.6 ft 3530 mm
Prześwit przeciwwagi 4.8 ft 1470 mm
Prześwit 2.4 ft 720 mm
Długość gąsienicy 16.5 ft 5030 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 13.3 ft 4040 mm
Rozstaw gąsienic 9.6 ft 2930 mm
Szerokość transportowa 11.6 ft 3530 mm
Maksymalna głębokość kopania 23.9 ft 7270 mm
Wysięgnik Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Zasięg 6,5 m (21 stóp i 4 cale)
Ramię Zasięg R3,2DB (10 stóp i 6 cali) Zasięg R3,2DB (10 stóp i 6 cali)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 36 ft 10980 mm
Maksymalna wysokość skrawania 34.6 ft 10550 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24 ft 7330 mm
Minimalna wysokość wyładunku 9.3 ft 2830 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 23.3 ft 7110 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.5 ft 5330 mm
Siła kopania łyżki – ISO 47150 lbf 210 kN
Siła kopania ramienia – ISO 37300 lbf 186 kN
Siła kopania łyżki – SAE 41900 lbf 186 kN
Siła kopania ramienia – SAE 36210 lbf 161 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,0 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1430 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,0 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1430 tony metrycznej.

340 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, standardowy pakiet wyciszający
  • Zawieszenie fotela z regulacją mechaniczną

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokościach do 2300 m n.p.m. bez obniżania parametrów silnika
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Zdalne wyłączanie
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Ucho do holowania na ramie głównej (zgodne z normą ISO 15818)
  • Przeciwwaga 7,56 tony (16 667 funtów)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Diodowe oświetlenie podwozia

TECHNOLOGIA CAT

  • System Cat Product Link
  • Cat GRADE z funkcją 2D
  • System Cat GRADE z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • 2D E-Fence
  • System Lift Assist
  • Wspomaganie automatycznego kopania
  • Możliwość usług zdalnych

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Porty S.O.S do planowego pobierania próbek oleju

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytami antypoślizgowymi i wpuszczanymi śrubami
  • Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867)
  • Pakiet lusterek w standardzie
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Tylne i boczne kamery

340 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, zaawansowany pakiet wyciszający
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym (tylko w wersji Deluxe)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia (tylko wersja Premium)

SILNIK

  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Smart Boom
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Łączony 2-stronny obwód pomocniczy z bezpośrednim powrotem
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód chłodzenia
  • Obwód szybkozłącza dla funkcji Cat Pin Grabber i specjalne złącze osprzętu CW

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie długie
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniw gąsienicy z potrójną ostrogą HD 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniw gąsienicy z potrójną ostrogą HD 850 mm (33 cale)

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik do pracy ciężkiej 6,18 m (20 stóp i 3 cale)
  • Wysięgnik długi HD 6,5 m (21 stóp i 4 cale)
  • Ramię 2,55 m (8 stóp i 4 cale)
  • Ramię HD 2,8 m (9 stóp i 2 cale)
  • Ramię HD 3,2m (10 stóp i 6 cali)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet oświetlenia dookólnego premium

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE z funkcją Advanced 2D
  • Cat GRADE z funkcją 3D

SERWIS I KONSERWACJA

  • Gotowość do wykonywania obsługi zapobiegawczej (układ Quick Evac™)
  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Widoczność 360°
  • Moduł śledzenia zasobów Cat
  • System zdalnego sterowania Cat® Command

Zobacz, jak 340 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Command do kopania

    System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.

  • Zdalna konsola i stacja Cat Command

    Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.

Poznaj technologie

Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.

Poznaj technologie
  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Poznaj technologie

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

Poznaj technologie

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

Poznaj technologie