336 GC

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Wysoka sprawność i niższe zużycie paliwa

        
  • Koparka zużywa nawet o 20 procent mniej paliwa niż model 336F w analogicznych zastosowaniach.
  •     
  • Silnik C7.1 ACERT TM może pracować na paliwie biodiesel do klasy B20 i spełnia wymogi amerykańskiej normy EPA Tier 4 Final, Euro 4 oraz japońskiej normy emisji z 2014 roku.
  •     
  • Dwa tryby mocy pozwalają dopasować parametry koparki do specyfiki zadania. Tryb inteligentny automatycznie dopasowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania, w razie potrzeby zapewniając maksymalną moc oraz zmniejszając ją, gdy zapotrzebowanie spada, aby ograniczyć zużycie paliwa.
  •     
  • Zaawansowany układ hydrauliczny zapewnia optymalną równowagę między mocą i sprawnością przy zachowaniu kontroli potrzebnej do dokładnego kopania.
  •     
  • Priorytet zaworów kieruje ciśnienie i przepływ oleju hydraulicznego tam, gdzie każe użytkownik w celu skrócenia czasu cykli pracy z niewielkim lub średnim obciążeniem.
  •     
  • Nowe samoostrzące zęby łyżki Advansys mają nawet o 30% większą trwałość, a przy tym zwiększają wydajność urobku i obniżają koszty.
  •     
  • Hydraulika dodatkowa pozwala wykonać więcej pracy za pomocą różnego rodzaju osprzętu Cat.
  •     
  • Product Link™ to standardowa funkcja, która za pośrednictwem interfejsu online VisionLink® udostępnia na żądanie dane o stanie maszyny, jej lokalizacji, godzinach pracy i zużyciu paliwa.

Niezawodna praca na każdej wysokości, w cieple i zimnie

        
  • Możliwość pracy na wysokości do 2300 m (7550 stóp) nad poziomem morza bez pogorszenia parametrów.
  •     
  • Koparka może standardowo pracować w temperaturze otoczenia do 52°C (125°F) i zapewnia możliwość uruchomienia w temperaturze -18°C (0°F).
  •     
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego pozwala szybciej rozpocząć pracę w niskich temperaturach i przedłuża żywotność podzespołów.
  •     
  • Dwa poziomy filtracji paliwa chronią silnik przed zanieczyszczonym olejem napędowym.
  •     
  • Smar między sworzniami gąsienicy i tulejami zmniejsza hałas podczas jazdy, a szczelne zamknięcie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń, wydłużając trwałość elementów.
  •     
  • Środkowa osłona prowadnic pomaga utrzymać wyrównanie gąsienicy koparki podczas jazdy i pracy na pochyłościach.
  •     
  • Nachylona rama gąsienic zapobiega gromadzeniu się błota i zanieczyszczeń, pomagając zmniejszyć ryzyko uszkodzenia gąsienicy.

Komfortowa praca w całkiem nowej kabinie

        
  • W komfortowej kabinie znajduje się szeroki fotel, który można dopasować do gabarytów każdego operatora.
  •     
  • Ergonomiczny układ elementów kontrolnych umieszczonych przed operatorem zapewnia wygodne sterowanie koparką.
  •     
  • Montowana standardowo klimatyzacja automatyczna utrzymuje odpowiednią temperaturę przez całą zmianę.
  •     
  • Zaawansowane elastyczne mocowania zmniejszają poziom drgań kabiny nawet o 50 procent w porównaniu do wcześniejszych modeli koparek.
  •     
  • Swoje rzeczy możesz umieścić w licznych schowkach wewnątrz kabiny oraz za fotelem, nad głową i w konsolach. Wyposażenie obejmuje również uchwyt na kubek, uchwyt na dokumenty, uchwyt na butelkę i haczyk na odzież.
  •     
  • Dostępne jako wyposażenie standardowe złącza USB i technologia Bluetooth® pozwalają podłączyć urządzenia przenośne.

Łatwa obsługa

        
  • Uruchamianie silnika za pomocą przycisku, klucza zbliżeniowego Bluetooth, aplikacji na smartfona lub kodu operatora.
  •     
  • Funkcja identyfikatora operatora pozwala zaprogramować każdy przycisk joysticka, w tym tryb mocy, reakcję i wzór; maszyna zapamięta ustawienia i przywoła je, gdy będziesz rozpoczynać pracę.
  •     
  • Szybka nawigacja na standardowym ekranie dotykowym wysokiej rozdzielczości o przekątnej 203 mm (8 cali) lub za pomocą pokrętła wyboru.
  •     
  • Nie wiesz, jak działa dana funkcja lub jak wykonać prace konserwacyjne przy koparce? Instrukcję operatora masz zawsze pod ręką — wystarczy ją wyświetlić na monitorze dotykowym.

Konserwacja

        
  • Wydłużone okresy międzyserwisowe pozwalają oczekiwać nawet 15-procentowego obniżenia kosztów konserwacji w stosunku do modelu 336F. (Oszczędności obliczono dla 12000 godzin pracy maszyny)
  •     
  • Kontrola oleju w układzie hydraulicznym oraz łatwe spuszczanie wody z układu paliwowego i ze zbiornika paliwa z poziomu podłoża.
  •     
  • Monitor w kabinie koparki pozwala śledzić czas eksploatacji filtra i okresy międzyserwisowe.
  •     
  • Zsynchronizowana wymiana wszystkich filtrów co 1000 godzin. Dla ułatwienia konserwacji filtry oleju i paliwa są umieszczone po prawej stronie maszyny.
  •     
  • Nowy filtr z odpylaczem na wlocie powietrza zapewnia dwukrotnie wyższą skuteczność zatrzymywania pyłu w stosunku do poprzednika.
  •     
  • Nowy filtr oleju hydraulicznego zapewnia lepszą wydajność filtrowania i ma zawory zapobiegające wyciekom, które pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany filtra; podlega wymianie co 3000 godzin, więc jego żywotność jest o 50 procent większa w porównaniu z dotychczas stosowanymi konstrukcjami filtrów.
  •     
  • Porty S·O·SSM znajdują się na poziomie podłoża, co upraszcza konserwację i umożliwia szybkie pobranie próbek płynu do analizy.

Bezpieczeństwo

        
  • Zapewnij bezpieczeństwo koparki za pomocą identyfikatora operatora. Wprowadzany na monitorze kod PIN pozwala włączyć funkcję uruchamiania za pomocą przycisku.
  •     
  • Standardowa kabina ROPS spełnia wymagania normy ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Wskaźnik kierunku jazdy podpowiada operatorowi, jak ustawić dźwignie sterowania jazdą.
  •     
  • Wyłącznik na poziomie podłoża odcina dopływ paliwa do silnika i wyłącza maszynę.
  •     
  • Mniejsze słupki kabiny, większe okna i płaska pokrywa silnika zapewniają świetną widoczność wnętrza wykopu, w każdym kierunku obrotu i za operatorem.
  •     
  • Ząbkowane stopnie i specjalna perforowana płyta na podeście serwisowym zapobiegają poślizgom.
  •     
  • Tylna kamera należy do wyposażenia standardowego.

Informacje ogólne

Koparka Cat® 336 GC łączy wydajność z łatwością sterowania i nową komfortową kabiną. Zużywa nawet o 5 procent mniej paliwa i rzadziej wymaga konserwacji, dzięki czemu koszty jej przeglądów spadają nawet o 15 procent. To wytrzymała maszyna o niskich kosztach eksploatacji w przeliczeniu na godzinę pracy, która doskonale sprawdzi się w Twojej firmie.

Silnik

Jednostki:
Model silnika C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 273.0 hp/KM 204.0 kW Less
Moc użyteczna — ISO 9249/SAE J1349 273.0 hp/KM 204.0 kW Less
Moc maksymalna — ISO 14396 275.0 hp/KM 205.0 kW Less
Prędkość obrotowa silnika — praca 1750.0 obr./min 1750.0 obr./min Less
Prędkość obrotowa silnika — jazda 1750.0 obr./min 1750.0 obr./min Less
Średnica cylindra 4.0 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 433.0 cale³ 7.1 l Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 148.0 gal./min 560.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie – osprzęt – normalne 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – zakres ruchu 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.74 obr./min 8.74 obr./min Less
Maksymalny moment obrotu 101168.0 unt — funt-siła 137.0 kN·m Less

Masy

Masa eksploatacyjna 78300.0 funty 35500.0 kg Less
Uwaga Długie podwozie, wysięgnik długi, ramię R3.2DB (10 stóp i 6 cali), łyżka HD 1,88 m3 (2,46 m3), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 700 mm (28 cali) i przeciwwaga 6,8 t (14991 funtów). Długie podwozie, wysięgnik długi, ramię R3.2DB (10 stóp i 6 cali), łyżka HD 1,88 m3 (2,46 m3), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 700 mm (28 cali) i przeciwwaga 6,8 t (14991 funtów). Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 158.5 gal. 600.0 l Less
Układ chłodzenia 10.2 gal. 39.0 l Less
Układ oleju silnikowego 6.6 gal. 25.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 4.8 gal. 18.0 l Less
Zwolnica — każda 2.1 gal. 8.0 l Less
Układ hydrauliczny — ze zbiornikiem 98.5 gal. 373.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal. 161.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 13.2 gal. 50.0 l Less

Wymiary

Wysięgnik Wysięgnik długi — 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Wysięgnik długi — 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Less
Ramię Ramię długie — 3,2 m (10'6") Ramię długie — 3,2 m (10'6") Less
Łyżka HD 1,88 m3 (2,46 yd3) HD 1,88 m3 (2,46 yd3) Less
Wysokość transportowa — do szczytu kabiny 10.4 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość poręczy 10.4 stopy 3160.0 mm Less
Długość transportowa 36.7 stopy 11180.0 mm Less
Promień obrotu rufy 11.6 stopy 3530.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 4.1 stopy 1250.0 mm Less
Prześwit 1.7 stopy 510.0 mm Less
Długość do środka rolek — podwozie długie 13.3 stopy 4040.0 mm Less
Długość gąsienic — podwozie długie 16.5 stopy 5030.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cali) 10.8 stopy 3290.0 mm Less

Zakresy i siły robocze

Wysięgnik Wysięgnik długi — 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Wysięgnik długi — 6,5 m (21 stóp i 4 cale) Less
Ramię Ramię długie — 3,2 m (10 stóp i 6 cali) Ramię długie — 3,2 m (10 stóp i 6 cali) Less
Łyżka HD 1,88 m3 (2,46 yd3) HD 1,88 m3 (2,46 yd3) Less
Maksymalna głębokość kopania 24.7 stopy 7530.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 36.3 stopy 11060.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 33.8 stopy 10300.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 23.2 stopy 7070.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 8.4 stopy 2570.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 24.2 stopy 7370.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.7 stopy 5710.0 mm Less
Siła kopania łyżki — SAE 38420.0 funty-siła 171.0 kN Less
Siła kopania łyżki — ISO 44090.0 funty-siła 196.0 kN Less
Siła kopania ramienia — SAE 31990.0 funty-siła 142.0 kN Less
Siła kopania ramienia — ISO 33090.0 funty-siła 147.0 kN Less

336 GC Wyposażenie standardowe

KABINA
  • Konstrukcja ROPS, wyciszanie dźwięku
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8")
  • Fotel z regulacją mechaniczną

SILNIK
  • Dwa tryby: Power i Smart
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy do 2300 m n.p.m. bez obniżania parametrów silnika
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w temperaturze do -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Zdalne wyłączanie
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego, o wysokiej sprawności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
  • Podwozie długie
  • Podwozie standardowe*
  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Przeciwwaga 6,8 tony (14 991 funtów)

WYSIĘGNIKI I RAMIONA
  • Wysięgnik długi 6,5 m (21 stóp 4 cale)

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Światła obrysowe LED, lewe i prawe światło wysięgnika, oświetlenie kabiny

TECHNOLOGIA CAT CONNECT
  • System Cat Product Link

SERWIS I KONSERWACJA
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Porty S.O.S do planowego pobierania próbek oleju

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny / skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867)
  • Pakiet lusterek o standardowej widoczności
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża

336 GC Wyposażenie dodatkowe

SILNIK
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Smart Boom
  • Łączony 2-stronny obwód pomocniczy z bezpośrednim powrotem
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza dla funkcji Cat Pin Grabber i CW, dedykowany

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600mm (24")
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28")
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 800mm (31")
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 850 mm (33")

WYSIĘGNIKI I RAMIONA
  • Ramię 2,8m (9 stóp 2 cale)
  • Ramię 3,2m (10 stóp 6 cali)
  • Ramię 3,9m (12 stóp 10 cali)

SERWIS I KONSERWACJA
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego z automatycznym odcięciem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • Tylne i boczne kamery
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia