Silnik
Moc silnika – ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
Pojemność skokowa | 12.5 l 763 in³ |
Model silnika | Cat C13 Cat C13 |
Moc silnika – ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Średnica cylindra | 130 mm 5 in |
Skok tłoka | 6 in 157 mm |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka długozasięgowa 352 łączy najwyższą wydajność i prostą w obsłudze technologię ze zdolnością wykonywania prac na stromych pochyłościach na odległość do 19,6 m (64 ft) i głębokość kopania do 13,04 m (43 ft). Wzmocnione szerokie podwozie o zmiennym rozstawie gąsienic ma dodatkową przeciwwagę, zapewniając stabilną platformę dla kopania o dużym zasięgu.
Zwiększony czas pracy i obniżone koszty konserwacji dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym.
Zaawansowany silnik i sterowanie elektrohydrauliczne pozwalają wykonywać więcej pracy.
Dzięki zastosowaniu standardowych technologii, takich jak Cat GRADE z funkcją 2D, PAYLOAD i E-Fence, koparka Cat 352 zapewnia najwyższy poziom wydajności w branży.
Moc silnika – ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
Pojemność skokowa | 12.5 l 763 in³ |
Model silnika | Cat C13 Cat C13 |
Moc silnika – ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Średnica cylindra | 130 mm 5 in |
Skok tłoka | 6 in 157 mm |
Maks. natężenie przepływu – główny układ | 147 gal/min 558 l/min |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 38000 kPa 5511 psi |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3771 psi 26000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalny moment obrotu | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
Prędkość mechanizmu obrotu | 5.8 r/min 5.8 r/min |
Masa eksploatacyjna | 128800 lb 58400 kg |
Układ chłodzenia | 13.7 gal (US) 52 l |
Zbiornik DEF | 12.2 gal (US) 46 l |
Olej silnikowy zfiltrem | 10.6 gal (US) 40 l |
Zwolnica – każda | 4 gal (US) 15 l |
Pojemność zbiornika paliwa | 188.9 gal (US) 715 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 145.3 gal (US) 550 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 57.3 gal (US) 217 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 2.8 gal (US) 10.5 l |
Wysięgnik | Wysięgnik o długim zasięgu 11,5 m (37'9") Wysięgnik o długim zasięgu 11,5 m (37'9") |
Łyżka | O dużej wytrzymałości, 1,19 m3 (1,56 jarda sześciennego) O dużej wytrzymałości, 1,19 m3 (1,56 jarda sześciennego) |
Prześwit przeciwwagi | 4.7 ft 1445 mm |
Prześwit | 2.3 ft 710 mm |
Wysokość poręczy | 11.6 ft 3540 mm |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 11.1 ft 3390 mm |
Długość transportowa | 54 ft 16450 mm |
Ramię | Ramię o długim zasięgu 8,5 m (27'11') Ramię o długim zasięgu 8,5 m (27'11') |
Promień obrotu rufy | 12.3 ft 3760 mm |
Rozstaw gąsienic | 10.6 ft 3220 mm |
Długość gąsienicy | 17.6 ft 5350 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 14.2 ft 4340 mm |
Szerokość transportowa | 13.2 ft 4010 mm |
Łyżka | O dużej wytrzymałości, 1,19 m3 (1,56 jarda sześciennego) O dużej wytrzymałości, 1,19 m3 (1,56 jarda sześciennego) |
Siła kopania łyżki – ISO | 31700 lbf 141 kN |
Maksymalna głębokość kopania | 42.8 ft 13040 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 48.2 ft 14700 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 42.5 ft 12970 mm |
Wysięgnik | 11,5 m (37.7") 11,5 m (37.7") |
Maksymalna wysokość wyładunku | 39.4 ft 12030 mm |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 64.4 ft 19640 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 7.3 ft 2250 mm |
Ramię | Ramię o długim zasięgu 8,5 m (27'11') Ramię o długim zasięgu 8,5 m (27'11') |
Siła kopania ramienia – ISO | 23380 lbf 104 kN |
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.