Silnik
Moc silnika – ISO 9249 | 311 HP 232 kW |
Model silnika | C9.3B C9.3B |
Moc silnika – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Średnica cylindra | 5 in 115 mm |
Skok tłoka | 6 in 149 mm |
Pojemność skokowa | 568 in³ 9.3 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Dzięki systemom Cat Payload i 2D Grade, Cat ® 340 LRE zawsze pomoże Ci dosięgnąć Twoich celów, nawet tych oddalonych o prawie 60 stóp (18,28 metra). Gdy dodamy do tego całkowicie nową kabinę, dłuższe okresy międzyobsługowe, które obniżają koszty konserwacji nawet o 15 procent oraz napęd, który zapewnia zużycie paliwa niższe nawet o 15 procent, nie znajdziemy lepszej koparki do ciężkiej pracy w trudno dostępnych miejscach.
Moc silnika – ISO 9249 | 311 HP 232 kW |
Model silnika | C9.3B C9.3B |
Moc silnika – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Średnica cylindra | 5 in 115 mm |
Skok tłoka | 6 in 149 mm |
Pojemność skokowa | 568 in³ 9.3 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 5511 psi 38000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 4264 psi 29400 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 8.75 r/min 8.75 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 106228 ft·lbf 144 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 96700 lb 43900 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 158.5 gal (US) 600 l |
Układ chłodzenia | 10.5 gal (US) 40 l |
Układ oleju silnikowego | 8.5 gal (US) 32 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 4.8 gal (US) 18 l |
Zwolnica – każda | 2.1 gal (US) 8 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 98.5 gal (US) 373 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 42.5 gal (US) 161 l |
Zbiornik DEF | 21.1 gal (US) 80 l |
Wysięgnik | Wysięgnik LRE 10,6 m (34 stopy i 9 cali) Wysięgnik LRE 10,6 m (34 stopy i 9 cali) |
Ramię | Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale) Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,93 m3 (1,22 jarda3) Ogólnego przeznaczenia 0,93 m3 (1,22 jarda3) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 11.2 ft 3400 mm |
Wysokość poręczy | 11.1 ft 3390 mm |
Rozstaw gąsienic | 9.6 ft 2930 mm |
Długość transportowa | 50.2 ft 15310 mm |
Promień obrotu rufy | 11.6 ft 3530 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.8 ft 1470 mm |
Prześwit | 2.4 ft 720 mm |
Długość gąsienicy | 15.5 ft 5030 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 13.3 ft 4040 mm |
Szerokość transportowa | 12 ft 3670 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 42.8 ft 13050 mm |
Wysięgnik | 10,6 m (34 stopy i 9 cali) 10,6 m (34 stopy i 9 cali) |
Ramię | Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale) Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 59.3 ft 18080 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 41.9 ft 12770 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 10.5 ft 3210 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 35 ft 12960 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 31590 lbf 141 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 20750 lbf 92 kN |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,93 m3 (1,22 jarda3) Ogólnego przeznaczenia 0,93 m3 (1,22 jarda3) |
Maksymalna wysokość skrawania | 51.2 ft 15620 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.