Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Model silnika | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 I |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Nowe pompa elektrohydrauliczna i główny zawór sterujący
Tryb Smart
Układ automatycznej zmiany kierunku obrotów wentylatora elektrycznego
Nawet 45% lepsza wydajność przy użyciu standardowych technologii
NOWA duża przeciwwaga zwiększająca zdolność podnoszenia o 19%
NOWY lemiesz z funkcją ruchu swobodnego i podporą stabilizacyjną
Nowe filtry paliwa, oleju hydraulicznego i powietrza o większej trwałości
Brak filtra przewodu sterującego i filtra drenu kadłuba
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego z poziomu podłoża
Koparka 325 emituje nawet 25% mniej CO2 niż poprzedni model 325F.
Najważniejsze dane
Koparka Cat® 325 zapewnia doskonałą wydajność oraz oferuje w standardowym wyposażeniu takie łatwe w użyciu technologie, takie jak Cat Grade z funkcjami 2D, Grade Assist, Lift Assist i Payload, które zwiększają produktywność operatora nawet o 45%. Dzięki połączeniu tych funkcji z niewielkim promieniem obrotu umożliwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach, nową kabiną, wydłużonymi okresami międzyobsługowymi, niższymi o 20% kosztami konserwacji oraz układem zasilania ograniczającym zużycie paliwa nawet o 25% koparka ta zapewnia niski koszt na jednostkę produkcji i oferuje konstrukcję przeznaczoną do pracy w średnich i trudnych warunkach. Opcjonalny lemiesz umożliwia szybsze czyszczenie i wyrównywanie podłoża oraz zwiększa możliwości podnoszenia. Opcjonalna duża przeciwwaga dodatkowo zwiększa użyteczność tej maszyny o niewielkim promieniu obrotu.
Nowe pompa elektrohydrauliczna i główny zawór sterujący
Tryb Smart
Układ automatycznej zmiany kierunku obrotów wentylatora elektrycznego
Nawet 45% lepsza wydajność przy użyciu standardowych technologii
NOWA duża przeciwwaga zwiększająca zdolność podnoszenia o 19%
NOWY lemiesz z funkcją ruchu swobodnego i podporą stabilizacyjną
Nowe filtry paliwa, oleju hydraulicznego i powietrza o większej trwałości
Brak filtra przewodu sterującego i filtra drenu kadłuba
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego z poziomu podłoża
Koparka 325 emituje nawet 25% mniej CO2 niż poprzedni model 325F.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Model silnika | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 I |
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt | 429 l/min (× 2 pompy)/113 gal/min (× 2 pompy) 429 l/min (× 2 pompy)/113 gal/min (× 2 pompy) |
Maksymalne ciśnienie – osprzęt – normalne | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 5510 psi 38000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3988 psi 27500 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 11.12 r/min 11.12 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 60300 ft·lbf 82 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 62800 lb 28500 kg |
Masa eksploatacyjna – potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) | 49400 lb 22400 kg |
Uwaga (1) | Podwozie standardowe, wysięgnik długi, ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 0,90 m³ (1,18 jarda³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 4900 kg (10 800 funtów). Podwozie standardowe, wysięgnik długi, ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 0,90 m³ (1,18 jarda³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 4900 kg (10 800 funtów). |
Masa eksploatacyjna – potrójne ostrogi przeciwślizgowe 790 mm (31 cali) | 62800 lb 28500 kg |
Uwaga (2) | Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 1,19 m³ (1,56 jarda³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe HD 790 mm (31 cali) i przeciwwaga 8300 kg (18 300 funtów). Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 1,19 m³ (1,56 jarda³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe HD 790 mm (31 cali) i przeciwwaga 8300 kg (18 300 funtów). |
Pojemność zbiornika paliwa | 82.7 gal (US) 313 I |
Układ chłodzenia | 3.1 gal (US) 11.8 I |
Układ oleju silnikowego | 4 gal (US) 15 I |
Napęd mechanizmu obrotu | 3.2 gal (US) 12 I |
Zwolnica – każda | 1.1 gal (US) 4.5 I |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 60.8 gal (US) 230 I |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 29.4 gal (US) 111 I |
Zbiornik DEF | 6.9 gal (US) 26 I |
Wysięgnik | Zasięg 5,7 m (18stóp i 8cali) Zasięg 5,7 m (18stóp i 8cali) |
Ramię | Zasięg 2,9 m (9stóp i 6cali) Zasięg 2,9 m (9stóp i 6cali) |
Łyżka | O dużej wytrzymałości, 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego) O dużej wytrzymałości, 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10.1 stopy 3080 mm |
Wysokość poręczy | 10.5 stopy 3187 mm |
Długość transportowa | 29.2 stopy 8890 mm |
Promień obrotu rufy | 5.11 stopy 1810 mm |
Długość gąsienicy | 14.7 stopy 4460 mm |
Długość do środka rolek | 12 stopy 3650 mm |
Prześwit | 1.5 stopy 440 mm |
Rozstaw gąsienic | 7.1 stopy 2380 mm |
Szerokość transportowa – z nakładkami 600 mm (24 cale) | 9.8 stopy 2980 mm |
Szerokość transportowa – z nakładkami 700 mm (28 cali) | 10.1 stopy 3080 mm |
Szerokość transportowa – z nakładkami 790 mm (31 cali) | 10.4 stopy 3170 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3.3 stopy 980 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 22 stopy 6700 mm |
Wysięgnik | Zasięg 5,7 m (18stóp i 8cali) Zasięg 5,7 m (18stóp i 8cali) |
Ramię | Zasięg 2,9 m (9stóp i 6cali) Zasięg 2,9 m (9stóp i 6cali) |
Łyżka | O dużej wytrzymałości, 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego) O dużej wytrzymałości, 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 32.1 stopy 9780 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 36 stopy 10970 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 25.11 stopy 7900 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 9.9 stopy 2980 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 21.5 stopy 6520 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 16 stopy 4880 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 33720 lbf 150 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 23830 lbf 106 kN |
Zdatność do recyklingu | 98% 98% |
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia, zapewniając większą precyzję wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia, umożliwiając kopanie za pomocą jednej dźwigni.
System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia, zapewniając większą precyzję wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia, umożliwiając kopanie za pomocą jednej dźwigni.
System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.
Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.
Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.
Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.
Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
System Cat Grade z funkcją 2D pomaga operatorom koparek zwiększyć efektywność nawet o 35% w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu w pionie i poziomie na podstawie instrukcji w czasie rzeczywistym, system Grade z funkcją 2D zapewnia wybieranie materiału i napełnianie zgodnie z dokładnymi wytycznymi – bez przekraczania linii nachylenia.
System Grade z funkcją 3D umożliwia korzystanie z technologii GNSS i nawigacji RTK w celu uproszczenia procesu wyrównywania często wykonywanego w trakcie budowy dużych obiektów infrastrukturalnych i komercyjnych.
System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D umożliwia operatorom koparek wprowadzanie, modyfikowanie i profilowanie prostych dwuwymiarowych wzorów przy użyciu działającego w czasie rzeczywistym systemu naprowadzania wysokości i wierzchołka łyżki.
System Cat Grade z funkcją 2D pomaga operatorom koparek zwiększyć efektywność nawet o 35% w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu w pionie i poziomie na podstawie instrukcji w czasie rzeczywistym, system Grade z funkcją 2D zapewnia wybieranie materiału i napełnianie zgodnie z dokładnymi wytycznymi – bez przekraczania linii nachylenia.
System Grade z funkcją 3D umożliwia korzystanie z technologii GNSS i nawigacji RTK w celu uproszczenia procesu wyrównywania często wykonywanego w trakcie budowy dużych obiektów infrastrukturalnych i komercyjnych.
System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D umożliwia operatorom koparek wprowadzanie, modyfikowanie i profilowanie prostych dwuwymiarowych wzorów przy użyciu działającego w czasie rzeczywistym systemu naprowadzania wysokości i wierzchołka łyżki.
Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.
Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.
VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.
VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE