Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 273 HP 204 kW |
Model silnika | C7.1 C7.1 |
Moc silnika – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka Cat® 335 oferuje wysoką wydajność oraz proste w obsłudze technologie zwiększające efektywność pracy operatora nawet o 45%. Jeśli dodać do tego mały promień obrotu, nową kabinę, dłuższe okresy między przeglądami oraz układ napędowy obniżający zużycie paliwa, uzyskuje się koparkę o niskich kosztach w przeliczeniu na jednostkę produkcji.
Tryb Smart, hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo, nowa pompa i elektrohydrauliczny główny zawór sterujący umożliwiają optymalizację zużycia paliwa w celu zwiększenia sprawności silnika.
Ze standardowymi technologiami, takimi jak Cat Grade z funkcją 2D czy system Grade z funkcją Assist. Systemy Lift Assist i Payload.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 273 HP 204 kW |
Model silnika | C7.1 C7.1 |
Moc silnika – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 4181 psi 28832 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 10.8 r/min 10.8 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 79455 ft·lbf 108 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 77000 lb 34900 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 97.2 gal (US) 368 l |
Układ chłodzenia | 3.3 gal (US) 13 l |
Układ oleju silnikowego | 6.6 gal (US) 25 l |
Napęd mechanizmu obrotu — każdy | 2.9 gal (US) 11 l |
Zwolnica – każda | 1.8 gal (US) 7 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 92.5 gal (US) 350 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 40.7 gal (US) 154 l |
Zbiornik DEF | 7 gal (US) 26 l |
Wysięgnik | Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) |
Ramię | R3.2CB2 (10'6") R3.2CB2 (10'6") |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10.9 ft 3272 mm |
Wysokość poręczy | 11.3 ft 3428 mm |
Długość transportowa | 32.2 ft 9826 mm |
Promień obrotu rufy | 6.3 ft 1903 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3.1 ft 1167 mm |
Prześwit | 1.7 ft 482 mm |
Długość gąsienicy | 18.1 ft 5744 mm |
Długość do środka rolek | 13.3 ft 4040 mm |
Rozstaw gąsienic | 9 ft 2740 mm |
Szerokość transportowa | 10.11 ft 3340 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 22.11 ft 6990 mm |
Wysięgnik | Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) |
Ramię | R3.2CB2 (10'6") R3.2CB2 (10'6") |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 34.11 ft 10640 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 36.7 ft 11150 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 26.1 ft 7960 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 9.7 ft 2910 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 22.5 ft 6840 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 19 ft 5790 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 46482 lbf 207 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 32319 lbf 144 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia w celu uaktywnienia kopania za pomocą jednej dźwigni.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia w celu uaktywnienia kopania za pomocą jednej dźwigni.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.