Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 273 HP 204 kW |
Model silnika | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Moc silnika – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka CAT 330 podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności i zużycia paliwa wśród maszyn swoich rozmiarów. Dzięki zastosowaniu największej w branży liczby standardowych technologii fabrycznych, nowej kabinie skoncentrowanej na komforcie operatora i produktywności oraz mniejszym kosztom zużycia paliwa i konserwacji model 330 wyznaczy nowe poziomy wydajności i zysków z eksploatacji.
Dzięki większym pompom hydraulicznym, nowemu układowi elektrohydraulicznemu i zwiększonej pojemności łyżki ta maszyna zapewnia więcej pracy w przeliczeniu na jednostkę paliwa.
Mniejsza liczba elementów konserwacyjnych oraz wydłużone i lepiej zsynchronizowane okresy międzyobsługowe pozwalają ograniczyć przestoje i koszty.
Oferujemy najwyższy w branży poziom standardowej technologii, w tym Cat Grade z 2D, system Grade z funkcją Assist i Payload.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 273 HP 204 kW |
Model silnika | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Moc silnika – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu | 5510 psi 38000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 4320 psi 29800 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 737.56 lb/ft 86 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 68100 lb 30900 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 125.2 gal (US) 474 l |
Układ chłodzenia | 6.6 gal (US) 25 l |
Układ oleju silnikowego | 6.6 gal (US) 25 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 2.6 gal (US) 10 l |
Zwolnica – każda | 1.5 gal (US) 5.5 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 81.9 gal (US) 310 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 38.8 gal (US) 147 l |
Zbiornik DEF | 10.8 gal (US) 41 l |
Wysięgnik | Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) |
Ramię | R3.2CB2 R3.2CB2 |
Łyżka | O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³) O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10.1 ft 3060 mm |
Wysokość poręczy | 10.1 ft 3060 mm |
Długość transportowa | 34.2 ft 10420 mm |
Promień obrotu rufy | 10.3 ft 3130 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3.7 ft 1120 mm |
Prześwit | 1.6 ft 490 mm |
Długość gąsienicy | 15.11 ft 4860 mm |
Długość do środka rolek | 13.1 ft 3990 mm |
Rozstaw gąsienic | 8.5 ft 2590 mm |
Szerokość transportowa | 11.1 ft 3390 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 23.8 ft 7240 mm |
Wysięgnik | Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) |
Ramię | R3.2CB2 R3.2CB2 |
Łyżka | O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³) O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 35.1 ft 10680 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 32.9 ft 10030 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 22.8 ft 6950 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 7.6 ft 2300 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 23.3 ft 7090 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 19.8 ft 6010 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 40200 lbf 179 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 28300 lbf 126 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSKompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia w celu uaktywnienia kopania za pomocą jednej dźwigni.
System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia w celu uaktywnienia kopania za pomocą jednej dźwigni.
System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.
System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.
Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.
System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.
Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.