330

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka Cat® 330 oferuje prędkość, efektywność i moc odpowiednie do bardzo trudnych zastosowań wymagających maksymalnej wydajności. Należące do wyposażenia standardowego i montowane fabrycznie funkcje Cat GRADE z 2D, Grade Assist oraz Payload zwiększają efektywność operatora nawet o 45%. Jeśli dodać do tego nową kabinę i dłuższe okresy między przeglądami oraz zmniejszone zużycie paliwa, uzyskuje się koparkę o niskich kosztach w przeliczeniu na jednostkę produkcji, która doskonale nadaje się do bardzo ciężkich zastosowań. Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konkretnych konfiguracji dla danego regionu można sprawdzić u dealera Cat.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 272.0 hp/KM 203.0 kW Less
Moc maksymalna – ISO 14396/SAE J1995 275.0 hp/KM 205.0 kW Less
Net Power - SAEJ1349 272.0 hp/KM 203.0 kW Less
Moc użyteczna (ISO 9249) 273.0 hp/KM 204.0 kW Less
Prędkość obrotowa silnika — praca 1750.0 obr./min 1750.0 obr./min Less
Prędkość obrotowa silnika — jazda 1750.0 obr./min 1750.0 obr./min Less
Średnica cylindra 4.0 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 428.0 cale³ 7.01 l Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 148.0 gal./min 560.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie – osprzęt – normalne 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – zakres ruchu 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 4320.0 psi 29800.0 kPa Less

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna 68100.0 funty 30900.0 kg Less
Uwaga (1) Wysięgnik długi, ramię R3,2 m (10'6""), łyżka HD 1,76 m3 (2,30 yd3), płyty z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi 800 mm (31"") i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów). Wysięgnik długi, ramię R3,2 m (10'6""), łyżka HD 1,76 m3 (2,30 yd3), płyty z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi 800 mm (31"") i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów). Less
Uwaga (2) Wysięgnik długi, ramię R3,2 m (10'6""), łyżka HD 1,76 m3 (2,30 yd3), płyty z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi 600 mm (24"") i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów). Wysięgnik długi, ramię R3,2 m (10'6""), łyżka HD 1,76 m3 (2,30 yd3), płyty z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi 600 mm (24"") i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów). Less

Pojemności układów i zbiorników.

Pojemność zbiornika paliwa 125.2 gal. 474.0 l Less

Service Refill Capacities

Układ chłodzenia 6.6 gal. 25.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 38.8 gal. 147.0 l Less

Pojemności układów i zbiorników

Układ oleju silnikowego 6.6 gal. 25.0 l Less
Zwolnica — każda 1.5 gal. 5.5 l Less
Układ hydrauliczny — ze zbiornikiem 81.9 gal. 310.0 l Less

Pojemności napełniania

Napęd mechanizmu obrotu 2.6 gal. 10.0 l Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik płynu DEF 10.8 gal. 41.0 l Less

Układ klimatyzacji

Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1287 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1287 tony metrycznej. Less

Wymiary

Wysięgnik Zasięg 6,15m (20 stóp i 10 cali) Zasięg 6,15m (20 stóp i 10 cali) Less
Ramię Zasięg 3,2 m (10 stóp i 6 cali) Zasięg 3,2 m (10 stóp i 6 cali) Less
Łyżka HD 1,76 m3 (2,3 yd3) HD 1,76 m3 (2,3 yd3) Less
Wysokość transportowa — do szczytu kabiny 10.1 stopy 3060.0 mm Less
Wysokość poręczy 10.1 stopy 3060.0 mm Less
Długość transportowa 34.2 stopy 10420.0 mm Less
Promień obrotu rufy 10.3 stopy 3130.0 mm Less
Długość gąsienicy do środka rolek 13.1 stopy 3990.0 mm Less
Prześwit 1.6 stopy 490.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 600 mm (24 cale) 10.5 stopy 3190.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.7 stopy 1120.0 mm Less

Zakresy i siły robocze

Wysięgnik Zasięg 6,15m (20 stóp i 17 cali) Zasięg 6,15m (20 stóp i 17 cali) Less
Ramię Zasięg 3,2 m (10 stóp i 6 cali) Zasięg 3,2 m (10 stóp i 6 cali) Less
Łyżka HD 1,76 m3 (2,30 yd3) HD 1,76 m3 (2,30 yd3) Less
Maksymalna głębokość kopania 23.8 stopy 7240.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 35.1 stopy 10680.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 32.9 stopy 10030.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 22.8 stopy 6950.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 7.6 stopy 2300.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 23.3 stopy 7090.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 19.8 stopy 6010.0 mm Less
Siła kopania łyżki — ISO 40200.0 funty-siła 179.0 kN Less
Siła kopania ramienia — ISO 28300.0 funty-siła 126.0 kN Less
Siła kopania łyżki — SAE 35300.0 funty-siła 157.0 kN Less
Siła kopania ramienia — SAE 27700.0 funty-siła 123.0 kN Less

Wysoka wydajność kopania i podnoszenia

        
  • Zmniejsz zużycie paliwa nawet o 20% w porównaniu z koparką 330F.
  •     
  • Podnoś cięższe ładunki dzięki zwiększonemu o ponad 9% udźwigowi i zwiększonej wielkości łyżki w porównaniu z koparką 330F.
  •     
  • Teraz praca na pochyłościach stanie się łatwiejsza dzięki większemu o 5% momentowi obrotowemu układu obracania w porównaniu z koparką 330F.
  •     
  • Zwiększ efektywność roboczą nawet o 45% za pomocą standardowych technologii Cat Connect, które minimalizują zmęczenie operatora i koszty operacyjne, w tym koszty związane ze zużyciem paliwa i codzienną konserwacją.
  •     
  • Silnik C7.1 może pracować na paliwie biodiesel do klasy B20 i spełnia wymogi normy emisji EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final), jak również Korea Tier 4 dzięki systemowi oczyszczania spalin, który nie wymaga konserwacji ani przestojów.
  •     
  • Zaawansowany układ hydrauliczny zapewnia optymalną równowagę między mocą i wydajnością przy zachowaniu kontroli potrzebnej do dokładnego kopania
  •     
  • Dopasuj parametry koparki do specyfiki zadania za pomocą trybów mocy. Pozwól, aby tryb Smart automatycznie dopasował moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania.
  •     
  • Samoostrzące zęby łyżki Advansys™ zwiększają penetrację oraz poprawiają czasy cykli. Zęby można szybko zmieniać za pomocą zwykłego klucza do nakrętek, a nie młotka albo specjalnego narzędzia, co zwiększa bezpieczeństwo i skraca przestoje.
  •     
  • Dodatkowe układy hydrauliczne pozwalają swobodnie używać szerokiej gamy osprzętu roboczego firmy Cat.
  •     
  • Funkcja SmartBoom™ umożliwia swobodne przemieszczanie wysięgnika w górę i w dół bez używania jakiegokolwiek przepływu pompy, więc operatorzy mogą skoncentrować się na pracy ramieniem i łyżką. Korzyści to mniejszy stres operatora i niższe zużycie paliwa.
  •     
  • Nie pozwól, aby temperatura przeszkodziła Ci w pracy. Koparka ma standardową wytrzymałość na wysoką temperaturę otoczenia równą 52°C (125°F) i możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze równej -18°C (0°F) poniżej, której jej parametry robocze zaczynają spadać. Dostępny jest opcjonalny pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach do –32°C (–25°F).

Zwiększ efektywność i sprawność dzięki zintegrowanej technologii Cat Connect

        
  • Produktywność wyższa nawet o 45% w porównaniu do tradycyjnego profilowania terenu za pomocą standardowego rozwiązania Cat GRADE z systemem 2D — obejmuje tylko wskazania i funkcje lasera.      
              
    • Teraz możesz kopać w oparciu o wskazania głębokości, nachylenia i odległości w poziomie do nachylenia. Można skonfigurować cztery różne głębokości docelowe i przechylenia, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Gdy dane zadanie wymaga innego ustawienia, przełącz je szybko za pomocą monitora i bierz się do pracy.
    •         
    • System 2D można rozbudować do konfiguracji Cat GRADE z zaawansowaną funkcją 2D lub Cat GRADE z 3D. 
    •     
        
  •     
  • Standardowy system Grade Assist:     
              
    • Dzięki kopaniu za pomocą jednej dźwigni utrzymasz płaszczyznę łatwo i bez wysiłku.
    •         
    • Ustaw żądany kąt łyżki i pozwól funkcji Bucket Assist automatycznie utrzymać kąt podczas ukosowania, poziomowania, precyzyjnego profilowania czy kopania rowów w celu łatwego, dokładnego i szybkiego wykonania pracy.
    •         
    • Funkcja Boom Assist pomoże utrzymać gąsienice na ziemi podczas podnoszenia i trudnego kopania.
    •         
    • Funkcja Swing Assist automatycznie zatrzymuje obrót w zdefiniowanych przez operatora punktach podczas ładowania ciężarówek i kopania rowów, pomagając zmniejszyć wysiłek i zużyć mniej paliwa.
    •     
        
  •     
  • Standardowy wbudowany system ważenia Cat PAYLOAD:     
              
    • dzięki ważeniu w ruchu i szacowaniu ładunku w czasie rzeczywistym bez obracania osiągniesz precyzyjne cele załadunku i zwiększysz efektywność ładowania.
    •         
    • Śledź swoją codzienną wydajność, w tym docelowe masy załadowane na ciężarówki oraz liczbę załadunków/cykli.
    •         
    • Kalibrację można przeprowadzić w ciągu kilku minut.
    •         
    • Połącz system Payload z rozwiązaniem VisionLink®, by zdalnie zarządzać celami produkcyjnymi.
    •     
        
  •     
  • Modernizacja do opcjonalnej wersji Cat GRADE z technologią Advanced 2D:     
              
    • umożliwia łatwe tworzenie i edytowanie profili terenu na drugim ekranie dotykowym o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali).
    •     
        
  •     
  • Modernizacja do opcjonalnej wersji Cat Grade z technologią Advanced 3D:     
              
    • umożliwia łatwe tworzenie i edytowanie profili terenu na drugim ekranie dotykowym o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali).
    •         
    • Wbudowana technologia komórkowa umożliwia szybkie łączenie się z usługami 3D, takimi jak TCC i VRS.
    •         
    • Poznaj dokładne położenie koparki w systemach GPS i GLONASS.
    •         
    • Koparka automatycznie kompensuje swoje wychylenie powodowane przez nachylenie gruntu.
    •         
    • Anety wyposażone są w śruby zapobiegające kradzieży oraz specjalne narzędzie, które umożliwia operatorowi szybki demontaż na koniec zmiany.
    •     
        
  •     
  • Fabrycznie instalowana funkcja 2D E-fence zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega wyjściu koparki poza zdefiniowane przez operatora punkty zadane. 
  •     
  • Product Link™ automatycznie i precyzyjnie gromadzi dane z Twoich zasobów — dowolnych typów i marek. Informacje dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa, wydajności, czasu bezczynności, alarmów konserwacyjnych, kodów diagnostycznych i ogólny stan maszyny można sprawdzać przez Internet w przeglądarce i aplikacjach mobilnych.

Komfortowa praca w całkiem nowej kabinie

        
  • Wybierz kabinę Deluxe lub Premium – obie z klimatyzacją automatyczną.
  •     
  • Fotel w wersji Deluxe jest podgrzewany i ma pneumatyczną regulację. Fotel w wersji Premium jest podgrzewany i chłodzony oraz ma automatyczną regulację.
  •     
  • Odchylana konsola z lewej strony ułatwia wsiadanie i wysiadanie.
  •     
  • W porównaniu z wcześniejszymi modelami koparek zaawansowane elastyczne mocowania zmniejszają poziom drgań kabiny nawet o 50%.
  •     
  • Ergonomiczny układ elementów kontrolnych umieszczonych przed operatorem zapewnia wygodne sterowanie koparką.
  •     
  • Swoje rzeczy możesz umieścić w licznych schowkach wewnątrz kabiny oraz za fotelem, nad głową i w konsolach. Wyposażenie obejmuje również uchwyt na kubek, uchwyt na dokumenty, uchwyt na butelkę i haczyk na odzież.
  •     
  • Dostępne jako wyposażenie standardowe złącza USB i technologia Bluetooth® pozwalają podłączyć urządzenie przenośne i dzwonić, korzystając z zestawu głośnomówiącego.

Łatwa obsługa

        
  • Uruchamianie silnika za pomocą przycisku, klucza zbliżeniowego Bluetooth, aplikacji na smartfona lub unikatowej funkcji identyfikatora operatora.
  •     
  • Funkcja identyfikatora operatora pozwala zaprogramować każdy przycisk joysticka, w tym tryb mocy, reakcję i wzór; maszyna zapamięta ustawienia i przywoła je, gdy będziesz rozpoczynać pracę.
  •     
  • Szybka nawigacja za pomocą standardowego ekranu dotykowego wysokiej rozdzielczości o przekątnej 203 mm (8 cali), opcjonalnego ekranu 254 mm (10 cali) lub pokrętła wyboru.
  •     
  • Drugi monitor o przekątnej ekranu 254 mm (10 cali) jest dostępny z systemem zaawansowanej kontroli nachylenia.
  •     
  • Nie wiesz, jak działa dana funkcja lub jak wykonać prace konserwacyjne przy koparce? Instrukcję operatora masz zawsze pod ręką — wystarczy ją wyświetlić na monitorze dotykowym.
  •     
  • Znajdź potrzebne narzędzie — nawet do pracy na zarośniętym i pokrytym gruzem placu budowy. Wbudowany moduł Bluetooth koparki pozwala wyszukać dowolny osprzęt roboczy wyposażony w urządzenie do śledzenia zasobów Cat w zasięgu 60 metrów (200 stóp).

Konserwacja

        
  • Nawet 20-procentowe obniżenie kosztów konserwacji w stosunku do modelu 330F. (Oszczędność obliczona dla 12 000 motogodzin.)
  •     
  • Całą codzienną konserwację wykonuje się z poziomu podłoża.
  •     
  • Sprawdzaj olej w silniku szybko i bezpiecznie za pomocą nowego prętowego wskaźnika poziomu; napełniaj i sprawdzaj olej w silniku na górze maszyny za pomocą wygodnie umieszczonego drugiego prętowego wskaźnika poziomu.
  •     
  • Monitor w kabinie koparki pozwala śledzić czas eksploatacji filtra i okresy międzyserwisowe.
  •     
  • Moduł Cat Clean Emissions nie wymaga konserwacji.
  •     
  • Zsynchronizowana wymiana wszystkich filtrów co 1000 godzin jest wynikiem o 100% lepszym w porównaniu z filtrami paliwa w modelu 330F.
  •     
  • Trwałość filtra na wlocie powietrza wraz z filtrem wstępnym szacuje się na 1000 godzin — to wzrost o 100% w porównaniu z poprzednio stosowanym filtrem.
  •     
  • Nowy filtr oleju hydraulicznego zapewnia lepszą wydajność filtrowania i ma zawory zapobiegające wyciekom, które pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany filtra; podlega wymianie co 3000 godzin, więc jego żywotność jest o 50% większa w porównaniu z dotychczas stosowanymi konstrukcjami filtrów.
  •     
  • Wysokowydajne elektryczne wentylatory chłodzące pracują tylko w razie potrzeby i mogą zmieniać kierunek obrotów, aby rdzenie były wolne od zanieczyszczeń.
  •     
  • Porty S·O·SSM znajdują się na poziomie podłoża, co upraszcza konserwację i umożliwia szybkie pobranie próbek płynu do analizy.

Bezpieczeństwo

        
  • System Lift Assist pomaga uniknąć destabilizacji. Wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w granicach znamionowych wartości granicznych maszyny.
  •     
  • Dostęp do wszystkich punktów codziennej konserwacji odbywa się z poziomu podłoża — nie ma potrzeby wspinania się na szczyt koparki.
  •     
  • Standardowa kabina ROPS spełnia wymagania normy ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Mniejsze słupki, większe okna i płaska pokrywa silnika zapewniają świetną widoczność wnętrza wykopu, w każdym kierunku obrotu i za operatorem.
  •     
  • Należąca do wyposażenia standardowego dźwignia blokady układu hydraulicznego odłącza wszystkie funkcje hydrauliczne i sterowania ruchem w położeniach opuszczonych.
  •     
  • Wyłącznik dostępny z poziomu podłoża odcina dopływ paliwa do silnika i wyłącza maszynę.
  •     
  • Kamera pokazująca obszar za maszyną oraz kamera po prawej stronie należą do wyposażenia standardowego. Rozbudowa systemu do konfiguracji zapewniającej widoczność w zakresie 360° pozwala na jednym ekranie obserwować obiekty i personel wokół koparki.
  •     
  • Nowa prawostronna platforma serwisowa zapewnia łatwy, bezpieczny i szybki dostęp do górnej platformy serwisowej, zaś stopnie platformy serwisowej są pokryte antypoślizgową płytą perforowaną.
  •     
  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika i ramienia pozwalają uniknąć przepływu zwrotnego, uniemożliwiając ruch przedniego układu zawieszenia osprzętu, jeśli układ hydrauliczny nieoczekiwanie utraci moc.

330 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Widoczność 360°