Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 202 HP 151 kW |
Model silnika | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Moc silnika – ISO 14396 | 204 HP 152 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka CAT 330 GC oferuje idealne połączenie niezawodnych funkcji zwiększających wydajność operatora i zmniejszających koszty. To inteligentny wybór do zastosowań, w których priorytetem jest wysoka niezawodność i efektywność oraz niski koszt godziny pracy.
Precyzyjne połączenie większych pomp hydraulicznych, elektronicznego głównego zaworu sterującego i elektronicznie sterowanych wentylatorów chłodzących zapewnia najwyższą wydajność przy mniejszym zużyciu paliwa.
KabinaROPS z certyfikatem ISO jest dźwiękoszczelna, a jej duże okna zapewniają doskonałą widoczność, co gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej ciche środowisko pracy.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 202 HP 151 kW |
Model silnika | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Moc silnika – ISO 14396 | 204 HP 152 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 560l/min (148 gal/min) 560l/min (148 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 4120 psi 28400 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 60628 ft·lbf 82 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 67700 lb 30700 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 125.2 gal (US) 474 l |
Układ chłodzenia | 6.6 gal (US) 25 l |
Układ oleju silnikowego | 6.6 gal (US) 25 l |
Napęd mechanizmu obrotu | 2.6 gal (US) 10 l |
Napęd mechanizmu obrotu — każdy | 2.6 gal (US) 10 l |
Zwolnica – każda | 1.5 gal (US) 5.5 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 81.9 gal (US) 310 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 38.8 gal (US) 147 l |
Zbiornik DEF | 10.8 gal (US) 41 l |
Wysięgnik | Wysięgnik długi 6,15 m (20stóp i 2cali) Wysięgnik długi 6,15 m (20stóp i 2cali) |
Ramię | Ramię długie R3.2DB (10stóp i6cali) Ramię długie R3.2DB (10stóp i6cali) |
Łyżka | 1658 mm (5 stopy 5 cali) 1658 mm (5 stopy 5 cali) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10 ft 3050 mm |
Wysokość poręczy | 10 ft 3050 mm |
Długość transportowa | 34.2 ft 10420 mm |
Promień obrotu rufy | 10.3 ft 3130 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3.7 ft 1110 mm |
Prześwit | 1.6 ft 490 mm |
Długość gąsienicy | 15.11 ft 4860 mm |
Długość do środka rolek | 11.4 ft 3490 mm |
Rozstaw gąsienic | 7.8 ft 2390 mm |
Szerokość transportowa | 10.5 ft 3190 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 23.8 ft 7260 mm |
Wysięgnik | Wysięgnik długi 6,15 m (20stóp i 2cali) Wysięgnik długi 6,15 m (20stóp i 2cali) |
Ramię | Ramiędługie R3.2DB (10stóp i6cali) Ramiędługie R3.2DB (10stóp i6cali) |
Łyżka | 1658 mm (5 stopy 5 cali) 1658 mm (5 stopy 5 cali) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 35.1 ft 10690 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 32.9 ft 10020 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 22.8 ft 6940 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 7.5 ft 2280 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 23.3 ft 7100 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 19.8 ft 6030 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 40200 lbf 179 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 28300 lbf 126 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSKompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.