Minikoparka 308 CR z wysięgnikiem z regulacją kąta
NOWOŚĆ

Minikoparki 309 CR VAB

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
69 hp
51.2 kW
Masa eksploatacyjna
22094 lb
10020 kg
Głębokość kopania
150.2 cale
3815 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

        
  • W hermetycznej kabinie utrzymane jest nadciśnienie, ponadto jest wyposażona w ulepszony układ klimatyzacji, regulowane podpórki nadgarstków i fotel amortyzowany w celu zapewnienia komfortu pracy przez cały dzień.
ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

  • Elementy sterujące są łatwe w obsłudze, a monitor nowej generacji zapewnia dostosowanie do preferencji operatora maszyny i wyświetla czytelne informacje o maszynie.
TRYB JAZDY STICK STEER

TRYB JAZDY STICK STEER

  • Poruszanie się po placu budowy jeszcze bardziej ułatwia opcja Cat Stick Steer. Umożliwia łatwe przełączanie z tradycyjnych elementów sterowania jazdą (dźwigni i pedałów) na sterowanie joystickiem za pomocą jednego przycisku. Uzyskujesz korzyści w postaci mniejszego wysiłku i lepszego sterowania.
DUŻA WYDAJNOŚĆ W MINIATUROWEJ KONSTRUKCJI

DUŻA WYDAJNOŚĆ W MINIATUROWEJ KONSTRUKCJI

  • Zwiększona wydajność podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej usprawnia wykonywanie zadań, a funkcja kopania w kierunku lemiesza umożliwia łatwe czyszczenie.
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

  • Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet. Minikoparka Cat została zaprojektowana tak, aby zapewnić operatorowi bezpieczeństwo pracy. Kamera cofania, oświetlenie robocze kabiny i fluorescencyjny zwijany pas bezpieczeństwa to tylko niektóre zabezpieczenia wbudowane w maszynę.
PROSTA OBSŁUGA TO KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW

PROSTA OBSŁUGA TO KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW

  • Konserwacja minikoparki Cat jest szybka i łatwa. Czynności obsługowe ułatwiają rutynowe punkty kontrolne umieszczone na poziomie podłoża oraz pogrupowane punkty obsługowe i solidne panele serwisowe.

Dane techniczne produktu 309 CR VAB

Moc użyteczna 69 hp 51.2 kW
Model silnika Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 69 hp 51.2 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Średnica cylindra 3.5 cale 90 mm
Skok tłoka 4.3 cale 110 mm
Pojemność skokowa 171 in³ 2.8 l
Uwaga Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością 2400 obr./min oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością 2400 obr./min oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Masa eksploatacyjna 22094 lb 10020 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z ramieniem standardowym* 20264 lb 9190 kg
Masa eksploatacyjna z ramieniem standardowym** 22094 lb 10020 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. * Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Uwaga (2) ** Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą (500 kg/1103 funty), operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. ** Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą (500 kg/1103 funty), operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Głębokość kopania 150.2 cale 3815 mm
Ściana pionowa 99.2 cale 2520 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 248 cale 6300 mm
Zasięg maksymalny 256.5 cale 6515 mm
Maksymalna wysokość kopania 205.5 cale 5220 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 135.8 cale 3450 mm
Zasięg wysięgnika 122.8 cale 3120 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 cale 1585 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 cale 1450 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.1 cale 408 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 19.1 cale 484 mm
Wysokość kabiny 100 cale 2541 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 29.8 cale 756 mm
Całkowita długość podwozia 126 cale 3200 mm
Całkowita długość transportowa 255.7 cale 6495 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 37 cale 935 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 24 cale 605 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 cale 450 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 97.2 cale 2470 mm
Prześwit 14 cale 356 mm
Długość ramienia 71.7 cale 1820 mm
Głębokość kopania 136.2 cale 3460 mm
Ściana pionowa 146.7 cale 3725 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 303.7 cale 7715 mm
Zasięg maksymalny 310.4 cale 7885 mm
Maksymalna wysokość kopania 322 cale 8180 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 247.4 cale 6285 mm
Zasięg wysięgnika 106.7 cale 2710 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 cale 1585 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 cale 1450 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.1 cale 408 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 19.1 cale 484 mm
Wysokość kabiny 100 cale 2541 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 29.8 cale 756 mm
Całkowita długość podwozia 126 cale 3200 mm
Całkowita długość transportowa 255.7 cale 6495 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 37 cale 935 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 24 cale 605 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 cale 450 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 97.2 cale 2470 mm
Prześwit 14 cale 356 mm
Długość ramienia 71.7 cale 1820 mm
Przeciwwaga 552 lb 250 kg
Przeciwwaga (wyposażenie dodatkowe) 1103 lb 500 kg
Ramię standardowe 77 lb 35 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 728 lb 330 kg
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.9 mile/h 4.7 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.6 mile/h 2.6 km/h
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 7419 lbf 33 kN
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 19064 lbf 84.8 kN
Nacisk na podłoże — masa minimalna 5.2 psi 35.6 kPa
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.6 psi 38.9 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Układ oleju silnikowego 2.3 gal (US) 8.8 l
Zbiornik paliwa 39 gal (US) 147 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Układ hydrauliczny 29 gal (US) 110 l
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 62 gal/min 233 l/min
Ciśnienie robocze — osprzęt 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — jazda 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 3626 psi 250 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 37 gal/min 140 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 9 gal/min 33 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 4134 psi 285 bar
Siła kopania — ramię — standardowe 9509 lbf 42.3 kN
Siła kopania — łyżka 13946 lbf 62 kN
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Prędkość obracania maszyny 10 r/min 10 r/min
Obracanie wysięgnika – w lewo 60 stopni 60 stopni
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 stopni 50 stopni
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf (Europa) (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). Informacje dotyczące gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Układ zawiera 0,90 kg (1,98 funta) lub 1,0 kg (2,20 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,430 tony (1,576 tony amer.) dla czynnika R134a oraz 0,001 tony (0,001 tony amer.) dla czynnika R1234yf (Europa). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf (Europa) (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). Informacje dotyczące gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Układ zawiera 0,90 kg (1,98 funta) lub 1,0 kg (2,20 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,430 tony (1,576 tony amer.) dla czynnika R134a oraz 0,001 tony (0,001 tony amer.) dla czynnika R1234yf (Europa).
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Zdatność do recyklingu 96% 96%
Uwaga Specyfikacje modelu 309 CR VAB dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L). Specyfikacje modelu 309 CR VAB dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L).
Szerokość — standardowa 97.2 cale 2470 mm
Szerokość — zwiększona 103.9 cale 2640 mm
Wysokość 17 cale 431 mm

309 CR VAB Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8 z turbosprężarką (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF) zachowujący sprawność przez cały okres eksploatacji i układ oczyszczania spalin z katalizatorem utleniającym (DOC)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ze sterowaniem elektronicznym
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Dedykowana dodatkowa pompa hydrauliczna
  • Moc na żądanie
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny HYDO™ Advanced
  • Ekologiczny zawór spustowy

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level I)
  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Uszczelniona i hermetyczna kabina
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Lusterka w kabinie (w zależności od regionu)
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 in))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Schowek na literaturę fachową
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Okno dachowe
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Interfejs w postaci pokrętła wyboru
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    — Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik dwuczęściowy
  • Ramię standardowe (1820mm/71,7 in)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 90A
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Akumulator bezobsługowy, 850CCA
  • Odłącznik akumulatora z uchwytem LOTO
  • Wyłącznik zapłonu
  • Kamera tylna

OSŁONY

  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level I)

INNE

  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne

309 CR VAB Wyposażenie dodatkowe

HYDRAULIKA

  • Trzeci pomocniczy

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Funkcja uruchamiania przyciskiem obsługująca kluczyk Bluetooth®
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

TECHNOLOGIE

  • Łatwość użycia – funkcja Indicate
  • Łatwość użycia – funkcja E-Fence
  • Łatwy w użyciu odbiornik laserowy
  • Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D
  • Cat Grade 3D

PODWOZIE

  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 in)
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 in)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Prowadnice gąsienic

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór sterujący opuszczania wysięgnika (wyposażenie standardowe w Europie)
  • Zawór sterujący opuszczania ramienia (wyposażenie standardowe w Europie)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm jazdy
  • Tylne i boczne kamery
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSŁONY

  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level II)
  • Przednia osłona (z siatką) zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level I)
  • Przednia osłona (wzmocniona) zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level II)
  • Osłony gąsienic

INNE

  • Przeciwwaga (250 kg/551 funtów)
  • Przeciwwaga (500 kg/1103 funty)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Pompa tankowania paliwa

Zobacz, jak 309 CR VAB wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 308 CR VAB

Minikoparka hydrauliczna 308 CR VAB

Minikoparka hydrauliczna 308 CR VAB
Minikoparka hydrauliczna 308 CR VAB

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  309 CR VAB

Zobacz więcej ofert