Silnik
Moc użyteczna | 70.3 hp/KM 52.4 kW |
Model silnika | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Skok tłoka | 4.7 cale 120.0 mm |
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA) — ISO 9249/EEC 80/1269 | 70.3 hp/KM 52.4 kW |
Średnica cylindra | 3.7 cale 94.0 mm |
Pojemność skokowa | 203.0 cale³ 3.33 l |
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — norma EU Stage V — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG | 71.5 hp/KM 53.3 kW |
Moc maksymalna – ISO 14396 | 74.3 hp/KM 55.4 kW |