Minikoparki 309 CR Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Najważniejsze cechy w skrócie

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ
ŁATWOŚĆ STEROWANIA
TRYB JAZDY STICK STEER
DUŻA WYDAJNOŚĆ W MINIATUROWEJ KONSTRUKCJI
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
PROSTA OBSŁUGA TO KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW
NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Dane techniczne produktu 309 CR

Silnik

Masy

Wymiary — ramię długie

Lemiesz

Wymiary — ramię standardowe

Układ hydrauliczny

Emisja hałasu

Układ jezdny

Certyfikat — kabina

Objętości płynów eksploatacyjnych

Wzrost masy względem konfiguracji minimalnej

Mechanizm obrotu

Układ klimatyzacji

Dane techniczne

309 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.3B (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) — elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza o dwóch wkładach
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)
  • Ekologiczny zawór spustowy

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Moc na żądanie
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny HYDO Advanced

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Uszczelniona i hermetyczna kabina
  • Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora: 72 dB(A) wg ISO 6396:2008
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 cale))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Schowek na literaturę fachową
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, USB, AUX, mikrofon
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Górna osłona — ISO 10262:1998 (Level II)
  • Kolorowy monitor LCD
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
    – Interfejs sterowania z pokrętłem Jog Dial

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 cali)

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (3400 mm/133,9 cala)
  • Ramię standardowe (1820 mm/71,7 cala)
  • Ramię długie (2360 mm/92,9 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe / ręczne złącze osprzętu / hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia (wyłącznie na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60 A
  • Akumulator bezobsługowy, 900 CCA
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Wyłącznik zapłonu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • System Product Link™ Elite Lite (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy

309 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 cala)
  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Dodatkowe przewody pomocniczego układu hydraulicznego ze zbiornikiem spływowym
  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Zawory zwrotne zabezpieczające przed pęknięciem przewodu wysięgnika i ramienia
  • Zawieszenie łyżki z uchem do podnoszenia
  • Prowadnice gąsienic
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Pompa tankowania paliwa
  • Wysięgnik z regulacją kąta (VAB) (zobacz broszurę 309 CR VAB, aby uzyskać specyfikację i informacje dodatkowe dot. VAB)
  • Osłony kabiny

Zobacz, jak 309 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Porównaj z konkurencyjnymi produktami

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  309 CR

Zobacz więcej ofert