Koparki 313F GC Wydajne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie

Najważniejsze cechy w skrócie

OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ.
OBNIŻONE KOSZTY KONSERWACJI
NIEZAWODNOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ
KOMFORT OPERATORA I STEROWANIE
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
SPECJALNIE SKONSTRUOWANY OSPRZĘT CAT

Dane techniczne produktu 313F GC

Silnik

Układ hydrauliczny

Mechanizm obrotu

Masy

Objętości płynów eksploatacyjnych

Wymiary

Zakresy i siły robocze

313F GC Wyposażenie standardowe

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 4,65 m (15 stóp i 3 cale)

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, standardowy pakiet wyciszający
  • Fotel, podłokietniki i konsola regulowane mechanicznie
  • Kolorowy monitor LCD 109 mm (4,3 cala)
  • Klimatyzacja automatyczna
  • Dodatkowy port audio
  • Pedały sterowania jazdą i demontowane dźwignie

TECHNOLOGIA CAT CONNECT

  • System Cat Product Link

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Zasilanie 12 V, 10 A
  • Lewe oświetlenie wysięgnika
  • Światło na kabinie z funkcją opóźnienia czasowego

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny C3.4B Tier 4 Final, Stage IIIB
  • Możliwość pracy na wysokości do 2300 m (7500 stóp) n.p.m.
  • Ręczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Równoległy układ chłodzenia
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Funkcja regulatora czasu pracy na biegu jałowym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ kontroli regeneracji wysięgnika i ramienia
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności

SERWIS I KONSERWACJA

  • Port S·O·SSM  do pobierania próbek cieczy chłodzącej
     

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń z jednym kluczykiem
  • Zamykane na klucz korki wlewu zbiorników paliwa
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy wyłącznik silnika
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Lusterka wsteczne, prawe i lewe

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 2,45 t (2,7 t amer.)
  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Smarowane ogniwa gąsienic (GLT2) z uszczelnieniem wykonanym z żywicy

313F GC Wyposażenie dodatkowe

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię R3,0 m (9 stóp i 10 cali)
  • Ramię R2,5 m (8 stóp i 2 cale)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Prawe światło halogenowe ramienia

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze –25°C (–13°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ hydrauliki dodatkowej
  • Przewód szybkozłącza
  • Zawór sterujący opuszczaniem wysięgnika i ramienia
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Dwukierunkowy układ zmiany schematu sterowania
  • Przewód średniego ciśnienia
  • Przewód wysokiego ciśnienia

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Przykręcana konstrukcja FOGS
  • Kamera tylna

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Płyty z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi, 500 mm (20 cali)
  • Płyty z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi, 600 mm (24 cale)
  • Płyty z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi, 700 mm (28 cali)
  • Nakładka gumowa do potrójnych ostróg przeciwślizgowych 500 mm (20 cali)
  • Dzielona, dwuczęściowa osłona prowadnic gąsienic
  • Lemiesz 2500 mm (8 stóp 2 cale) z wymienną krawędzią tnącą
  • Lemiesz 2700 mm (8 stóp i 10 cali) z wymienną krawędzią tnącą

Zobacz, jak 313F GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Porównaj z konkurencyjnymi produktami

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  313F GC

Zobacz więcej ofert