Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 108 HP 80.9 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Średnica cylindra | 4 cale 98 mm |
Skok tłoka | 5 cale 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 I |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Silnik Cat® C3.6 i wydajny układ hydrauliczny zapewniają moment obrotowy układu obracania niezbędny do szybkiego i dokładnego przemieszczania materiału.
Nowa, większa kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do komfortowej i bezpiecznej pracy przez cały dzień.
Oferujemy najwyższy w branży poziom standardowej technologii, w tym Cat Grade z 2D, system Grade z funkcją Assist i Payload.
Najważniejsze dane
Koparka Cat®315 cechuje się wysoką wydajnością przy niewielkich rozmiarach. Standardowe, łatwe w obsłudze technologie Cat zwiększają wydajność pracy operatora i zwiększają produktywność w terenie, a duża, ergonomiczna kabina zapewnia komfortowe środowisko pracy. W połączeniu z uproszczonymi punktami konserwacyjnymi koparka 315 zapewnia szybką i wydajną pracę.
Silnik Cat® C3.6 i wydajny układ hydrauliczny zapewniają moment obrotowy układu obracania niezbędny do szybkiego i dokładnego przemieszczania materiału.
Nowa, większa kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do komfortowej i bezpiecznej pracy przez cały dzień.
Oferujemy najwyższy w branży poziom standardowej technologii, w tym Cat Grade z 2D, system Grade z funkcją Assist i Payload.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 108 HP 80.9 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Średnica cylindra | 4 cale 98 mm |
Skok tłoka | 5 cale 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 I |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 276 l/min (65 gal/min) 276 l/min (65 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3770 psi 26000 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 12 r/min 12 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 25815 ft·lbf 35 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 34000 funty 15400 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 49 gal (US) 187 I |
Układ chłodzenia | 4 gal (US) 15 I |
Układ oleju silnikowego | 2 gal (US) 8 I |
Zwolnica – każda | 1 gal (US) 3 I |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 36 gal (US) 138 I |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 19 gal (US) 72 I |
Zbiornik DEF | 6 gal (US) 21 I |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15 stóp i 3 cale) Zasięg 4,65 m (15 stóp i 3 cale) |
Ramię | Zasięg 3,0 m (9 stóp i 8 cali) Zasięg 3,0 m (9 stóp i 8 cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 9.2 stopy 2810 mm |
Wysokość poręczy | 9.3 stopy 2860 mm |
Długość transportowa | 24.7 stopy 7530 mm |
Długość transportowa — z lemieszem | 26.5 stopy 8090 mm |
Promień obrotu rufy | 5.1 stopy 1570 mm |
Prześwit przeciwwagi | 2.8 stopy 880 mm |
Prześwit | 1.4 stopy 440 mm |
Długość gąsienicy | 12.3 stopy 3750 mm |
Długość do środka rolek | 9.9 stopy 3040 mm |
Rozstaw gąsienic | 6.5 stopy 1990 mm |
Szerokość transportowa | 8.1 stopy 2490 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 19.6 stopy 5990 mm |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15 stóp i 3 cale) Zasięg 4,65 m (15 stóp i 3 cale) |
Ramię | Zasięg 3,0 m (9 stóp i 8 cali) Zasięg 3,0 m (9 stóp i 8 cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 19.6 stopy 5990 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 31.7 stopy 9690 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 23.6 stopy 7220 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 6.8 stopy 2080 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 19 stopy 5810 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 16.9 stopy 5180 mm |
Minimalny promień osprzętu roboczego | 7.3 stopy 2240 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 13330 lbf 59.29 kN |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,8 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,144 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,8 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,144 tony ekwiwalentu CO2. |
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia, zapewniając większą precyzję wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia, umożliwiając kopanie za pomocą jednej dźwigni.
System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia, zapewniając większą precyzję wybierania materiału przy mniejszym wysiłku. System Grade z funkcją Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia, umożliwiając kopanie za pomocą jednej dźwigni.
Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.
Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.
Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.
Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
System Cat Grade z funkcją 2D pomaga operatorom koparek zwiększyć efektywność nawet o 35% w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu w pionie i poziomie na podstawie instrukcji w czasie rzeczywistym, system Grade z funkcją 2D zapewnia wybieranie materiału i napełnianie zgodnie z dokładnymi wytycznymi – bez przekraczania linii nachylenia.
System Grade z funkcją 3D umożliwia korzystanie z technologii GNSS i nawigacji RTK w celu uproszczenia procesu wyrównywania często wykonywanego w trakcie budowy dużych obiektów infrastrukturalnych i komercyjnych.
System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D umożliwia operatorom koparek wprowadzanie, modyfikowanie i profilowanie prostych dwuwymiarowych wzorów przy użyciu działającego w czasie rzeczywistym systemu naprowadzania wysokości i wierzchołka łyżki.
System Cat Grade z funkcją 2D pomaga operatorom koparek zwiększyć efektywność nawet o 35% w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu w pionie i poziomie na podstawie instrukcji w czasie rzeczywistym, system Grade z funkcją 2D zapewnia wybieranie materiału i napełnianie zgodnie z dokładnymi wytycznymi – bez przekraczania linii nachylenia.
System Grade z funkcją 3D umożliwia korzystanie z technologii GNSS i nawigacji RTK w celu uproszczenia procesu wyrównywania często wykonywanego w trakcie budowy dużych obiektów infrastrukturalnych i komercyjnych.
System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D umożliwia operatorom koparek wprowadzanie, modyfikowanie i profilowanie prostych dwuwymiarowych wzorów przy użyciu działającego w czasie rzeczywistym systemu naprowadzania wysokości i wierzchołka łyżki.
Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.
Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.
VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.
VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.