Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 108 HP 80.9 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Średnica cylindra | 4 in 98 mm |
Skok tłoka | 5 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka 313 oferuje niezrównaną wydajność i efektywność pracy operatora. Dostępne standardowo, łatwe w obsłudze technologie Cat, nowa kabina skoncentrowana na komforcie operatora i produktywności oraz mniejsze koszty zużycia paliwa i konserwacji pozwalają szybko i precyzyjnie przemieszczać więcej materiału przez cały dzień oraz zapewniają dodatkowe oszczędności.
Silnik Cat® C3.6 i wydajny układ hydrauliczny zapewniają moment obrotowy układu obracania niezbędny do szybkiego i dokładnego przemieszczania materiału.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.
Oferujemy najwyższy w branży poziom standardowej technologii, w tym Cat Grade z 2D i Payload.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 108 HP 80.9 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Średnica cylindra | 4 in 98 mm |
Skok tłoka | 5 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 247l/min (65gal/min) 247l/min (65gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3770 psi 26000 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 25741 ft·lbf 35 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 30400 lb 13800 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 68.2 gal (US) 258 l |
Układ chłodzenia | 4 gal (US) 15 l |
Układ oleju silnikowego | 2.1 gal (US) 8 l |
Zwolnica – każda | 0.8 gal (US) 3 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 22.5 gal (US) 85 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 18.5 gal (US) 70 l |
Zbiornik DEF | 5.6 gal (US) 21 l |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) |
Ramię | Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 9.2 ft 2810 mm |
Wysokość poręczy | 9.2 ft 2810 mm |
Długość transportowa | 25.5 ft 7780 mm |
Długość transportowa — z lemieszem | 26.4 ft 8050 mm |
Promień obrotu rufy | 7.2 ft 2190 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3 ft 915 mm |
Prześwit | 1.5 ft 445 mm |
Długość gąsienicy | 12.3 ft 3750 mm |
Długość do środka rolek | 9.9 ft 3040 mm |
Rozstaw gąsienic | 6.5 ft 1990 mm |
Szerokość transportowa | 8.1 ft 2490 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 19.8 ft 6040 mm |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) |
Ramię | Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 29.4 ft 8660 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 28.9 ft 8830 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 21 ft 6420 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 5.2 ft 1600 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 19.2 ft 5860 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 17 ft 5190 mm |
Minimalny promień osprzętu roboczego | 8.4 ft 2570 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 13330 lbf 59.29 kN |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek zwiększa ich bezpieczeństwo, utrzymując przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwiając uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt określonych przez operatora granic.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek to technologia wskaźnikowa pomagająca operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil terenu. Po wybraniu docelowej głębokości i nachylenia można obserwować, jak system Grade z funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących odległości do nachylenia.
System Cat Grade z funkcją 3D do koparek pozwala realizować złożone projekty w wielu maszynach na obszarze roboczym. System Grade z funkcją 3D współpracuje z systemami GPS i GLONASS, zapewniając znajomość dokładnego położenia maszyny i kopanie zgodnie z planem.
System Cat Grade z funkcją 2D do koparek pozwoli tworzyć podstawowe projekty obszaru roboczego i je realizować. System Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D wykorzystuje pokładowe procesory i czujniki w celu dostarczania w czasie rzeczywistym precyzyjnych wskazówek dotyczących wysokości końcówki łyżki.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.
Cat Payload do koparek to pokładowy system ważący. Waży on na bieżąco materiał w łyżce, poprawiając wydajność załadunku i produktywność w miejscu pracy. System Cat Payload wykorzystuje dane ciśnienia siłownika i czujniki ciśnienia w celu ciągłego obliczania masy materiału podczas pracy.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.