Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 73 HP 54.3 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 74 HP 55.4 kW |
Średnica cylindra | 4 in 98 mm |
Skok tłoka | 5 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka Cat® 313 GC umożliwia dostosowanie wydajności do konkretnej pracy. Nowa, większa kabina z ergonomicznym rozmieszczeniem elementów zapewnia komfort przez całą zmianę. W połączeniu z funkcjami oszczędzania paliwa, dłuższymi interwałami konserwacyjnymi i uproszczonymi punktami konserwacyjnymi model 313 GC zapewnia oczekiwaną niezawodność przy niskich kosztach na godzinę.
Trzy tryby mocy silnika i nowy zawór sterujący oraz pompa elektrohydrauliczna minimalizują zużycie paliwa i zwiększają wydajność silnika.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.
Nowa, większa kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do komfortowej i bezpiecznej pracy przez cały dzień.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 73 HP 54.3 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 74 HP 55.4 kW |
Średnica cylindra | 4 in 98 mm |
Skok tłoka | 5 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 247l/min (65gal/min) 247l/min (65gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3770 psi 26000 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 25888 ft·lbf 35 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 30400 lb 13800 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 68.2 gal (US) 258 l |
Układ chłodzenia | 4 gal (US) 15 l |
Układ oleju silnikowego | 2.1 gal (US) 8 l |
Zwolnica – każda | 0.8 gal (US) 3 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 22.5 gal (US) 85 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 18.5 gal (US) 70 l |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) |
Ramię | Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 9.2 ft 2810 mm |
Wysokość poręczy | 9.2 ft 2810 mm |
Długość transportowa | 25.5 ft 7780 mm |
Długość transportowa — z lemieszem | 26.4 ft 8050 mm |
Promień obrotu rufy | 7.1 ft 2190 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3 ft 916 mm |
Prześwit | 1.4 ft 446 mm |
Długość gąsienicy | 12.3 ft 3750 mm |
Długość do środka rolek | 9.9 ft 3040 mm |
Rozstaw gąsienic | 6.5 ft 1990 mm |
Szerokość transportowa | 8.1 ft 2490 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 19.8 ft 6040 mm |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) |
Ramię | Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 28.4 ft 8660 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 28.9 ft 8830 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 21 ft 6420 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 5.2 ft 1600 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 19.2 ft 5860 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 17 ft 5190 mm |
Minimalny promień osprzętu roboczego | 8.4 ft 2570 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 13330 lbf 59.29 kN |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.