Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Średnica cylindra | 4 in 98 mm |
Skok tłoka | 5 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka Cat® 315 GC doskonale sprawdzi się w różnych miejscach pracy i jest przyjazna dla portfela. Łatwiej dostępne punkty obsługowe i konserwacyjne, dłuższe okresy międzyserwisowe oraz funkcje i elementy zmniejszające zużycie paliwa istotnie obniżają koszty posiadania i eksploatacji. W połączeniu z konstrukcją zapewniającą niewielki promień obrotu oraz dużą, ergonomiczną kabiną 315 GC pozwala wykonywać zadania sprawnie i wygodnie w każdych warunkach przy niskim koszcie godziny pracy.
Trzy tryby mocy silnika i nowy zawór sterujący oraz pompa elektrohydrauliczna minimalizują zużycie paliwa i zwiększają wydajność silnika.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.
Nowa, większa kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do komfortowej i bezpiecznej pracy przez cały dzień.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Średnica cylindra | 4 in 98 mm |
Skok tłoka | 5 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 247l/min (65gal/min) 247l/min (65gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5075 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3770 psi 26000 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 25815 ft·lbf 35 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 34000 lb 15400 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 49.4 gal (US) 187 l |
Układ chłodzenia | 4 gal (US) 15 l |
Układ oleju silnikowego | 2.1 gal (US) 8 l |
Zwolnica – każda | 0.8 gal (US) 3 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 22.5 gal (US) 85 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 19 gal (US) 72 l |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) |
Ramię | Zasięg R3,0m (9stóp i 10cali) Zasięg R3,0m (9stóp i 10cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 9.2 ft 2810 mm |
Wysokość poręczy | 9.4 ft 2860 mm |
Długość transportowa | 24.6 ft 7530 mm |
Długość transportowa — z lemieszem | 26.5 ft 8090 mm |
Promień obrotu rufy | 5.1 ft 1570 mm |
Prześwit przeciwwagi | 2.9 ft 880 mm |
Prześwit | 1.4 ft 440 mm |
Długość gąsienicy | 12.3 ft 3750 mm |
Długość do środka rolek | 10 ft 3040 mm |
Rozstaw gąsienic | 6.5 ft 1990 mm |
Szerokość transportowa | 8.8 ft 2690 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 19.6 ft 5990 mm |
Wysięgnik | Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) |
Ramię | Zasięg R3,0m (9stóp i 10cali) Zasięg R3,0m (9stóp i 10cali) |
Łyżka | Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) Standardowa 0,53 m³ (0,69 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 28.5 ft 8690 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 31.7 ft 9690 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 23.6 ft 7220 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 6.8 ft 2080 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 19.1 ft 5810 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 17 ft 5180 mm |
Minimalny promień osprzętu roboczego | 7.3 ft 2240 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 13330 lbf 59.27 kN |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,8 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,144 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,8 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,144 tony ekwiwalentu CO2. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS