Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Model silnika | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka hydrauliczna 317 poprawia wydajność w miejscu pracy. Dostępne standardowo, łatwe w obsłudze technologie Cat®, ulepszenia poprawiające wydajność oraz mniejsze koszty zużycia paliwa i konserwacji pozwalają szybko i precyzyjnie przemieszczać więcej materiału przez cały dzień oraz zapewniają dodatkowe oszczędności.
Silnik Cat® C3.6, wydajny układ hydrauliczny i lepsza stabilność maszyny umożliwiają szybkie i dokładne przemieszczanie materiału.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych.
Oferujemy najwyższy w branży poziom standardowej technologii, w tym Cat Grade z 2D, system Grade z funkcją Assist i Payload.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Model silnika | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Średnica cylindra | 4 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 l |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3741 psi 25800 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 38900 lb 17600 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 71.6 gal (US) 271 l |
Układ chłodzenia | 7.4 gal (US) 28 l |
Układ oleju silnikowego | 4 gal (US) 15 l |
Zwolnica – każda | 1.6 gal (US) 6 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 24.8 gal (US) 94 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 23 gal (US) 87 l |
Zbiornik DEF | 5.9 gal (US) 22 l |
Wysięgnik | Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) |
Ramię | Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali) Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali) |
Łyżka | GD 0,65 m³ (0,85 jarda³) GD 0,65 m³ (0,85 jarda³) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 9.6 ft 2930 mm |
Wysokość poręczy | 9.6 ft 2940 mm |
Długość transportowa | 28 ft 8550 mm |
Promień obrotu rufy | 8.2 ft 2500 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3.3 ft 1010 mm |
Prześwit | 1.4 ft 430 mm |
Długość gąsienicy | 13 ft 3970 mm |
Długość do środka rolek | 10.4 ft 3170 mm |
Rozstaw gąsienic | 6.5 ft 1990 mm |
Szerokość transportowa | 8.2 ft 2490 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 19.9 ft 6070 mm |
Wysięgnik | Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) |
Ramię | Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali) Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali) |
Łyżka | GD 0,65 m³ (0,85 jarda³) GD 0,65 m³ (0,85 jarda³) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 28.7 ft 8760 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 29.3 ft 8950 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 20.7 ft 6210 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 7.6 ft 2320 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 19.2 ft 5880 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 19.2 ft 5850 mm |
Minimalny promień osprzętu roboczego | 9.8 ft 2980 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 27880 lbf 124 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 17980 lbf 80 kN |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2. |