Silnik
Moc użyteczna — ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Średnica cylindra | 4 cale 98 mm |
Skok tłoka | 5 cale 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 I |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Trzy tryby mocy silnika i nowy zawór sterujący oraz pompa elektrohydrauliczna minimalizują zużycie paliwa i zwiększają wydajność silnika.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych.
Duży zakres ruchów roboczych i szeroki asortyment osprzętu roboczego pomagają wykonać pracę szybko i sprawnie. Masa maszyny ułatwia jest przewożenie między miejscami pracy.
Koparka 317 GC emituje nawet 5% mniej CO2 niż poprzedni model 316F.
Najważniejsze dane
Koparka Cat® 317 GC oferuje dopasowywanie wydajności do konkretnych zadań i doskonałą uniwersalność. Duży zakres ruchów roboczych i szeroki asortyment osprzętu roboczego pomagają wykonać pracę szybko i sprawnie. W połączeniu z funkcjami oszczędzania paliwa, dłuższymi interwałami konserwacyjnymi i uproszczonymi punktami konserwacyjnymi model 317 GC zapewnia oczekiwaną niezawodność przy niskich kosztach na godzinę.
Trzy tryby mocy silnika i nowy zawór sterujący oraz pompa elektrohydrauliczna minimalizują zużycie paliwa i zwiększają wydajność silnika.
Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych.
Duży zakres ruchów roboczych i szeroki asortyment osprzętu roboczego pomagają wykonać pracę szybko i sprawnie. Masa maszyny ułatwia jest przewożenie między miejscami pracy.
Koparka 317 GC emituje nawet 5% mniej CO2 niż poprzedni model 316F.
Moc użyteczna — ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc silnika – ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Średnica cylindra | 4 cale 98 mm |
Skok tłoka | 5 cale 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 I |
Główny układ – maks. natężenie przepływu | 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min) |
Ciśnienie maksymalne – osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3741 psi 25800 kPa |
Prędkość mechanizmu obrotu | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Maksymalny moment obrotu | 44991 ft·lbf 61 kN·m |
Masa eksploatacyjna | 38000 funty 17200 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 71.6 gal (US) 271 I |
Układ chłodzenia | 5.8 gal (US) 22 I |
Układ oleju silnikowego | 2.9 gal (US) 11 I |
Zwolnica – każda | 1.6 gal (US) 6 I |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 24.8 gal (US) 94 I |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 23 gal (US) 87 I |
Zbiornik DEF | 5.9 gal (US) 22 I |
Wysięgnik | Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) |
Ramię | Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 9.6 ft 2930 mm |
Wysokość poręczy | 9.6 ft 2940 mm |
Długość transportowa | 28.1 ft 8570 mm |
Promień obrotu rufy | 8.2 ft 2500 mm |
Prześwit przeciwwagi | 3.3 ft 1010 mm |
Prześwit | 1.4 ft 430 mm |
Długość gąsienicy | 13 ft 3970 mm |
Długość do środka rolek | 10.4 ft 3170 mm |
Rozstaw gąsienic | 6.5 ft 1990 mm |
Szerokość transportowa | 8.5 ft 2590 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 21 ft 6400 mm |
Wysięgnik | Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) |
Ramię | Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża | 29.6 ft 9010 mm |
Maksymalna wysokość skrawania | 29.1 ft 8900 mm |
Maksymalna wysokość wyładunku | 20.6 ft 6280 mm |
Minimalna wysokość wyładunku | 6.5 ft 1990 mm |
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) | 20.2 ft 6170 mm |
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie | 16.3 ft 4960 mm |
Minimalny promień osprzętu roboczego | 9.6 ft 2940 mm |
Siła kopania łyżki – ISO | 27650 lbf 123 kN |
Siła kopania ramienia – ISO | 16860 lbf 75 kN |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2. |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE