Wykonuj prace, korzystając z kompletnego rozwiązania Cat. Osprzęt Cat to więcej niż akcesoria – to nieodzowne narzędzia, decydujące o możliwościach maszyny. Wyposażając koparkę Cat w osprzęt Cat, otrzymujesz zintegrowany system opracowany z myślą o wydajności, trwałości i efektywności. Niezależnie od tego, czy oczyszczasz teren, wyburzasz betonowe konstrukcje, czy zagęszczasz grunt – odpowiedni osprzęt przekształca koparkę w wydajne, wielofunkcyjne narzędzie gotowe na każde wyzwanie. W zależności od projektu lub zastosowania możesz skorzystać z osprzętu do koparek, takiego jak:
- Łyżki: dzięki nim wykonasz koparką każdy rodzaj prac, od kopania i profilowania po oczyszczanie terenu i usuwanie odpadów. Cat oferuje łyżki standardowe, o dużej wytrzymałości, do bardzo ciężkich prac oraz do trudnych zastosowań, a także specjalistyczne do skarpowania, do skał i do prac wykończeniowych. Wzmocnione krawędzie i materiały odporne na ścieranie gwarantują trwałość w trudnych warunkach.
- Złącza osprzętu: złącza osprzętu Cat do koparek umożliwiają szybkie, bezpieczne zmienianie osprzętu roboczego bez konieczności opuszczania kabiny. Od uchwytów sworzniowych po opcje szybkozłącza hydraulicznego, złącza osprzętu mogą przyczynić się do skrócenia przestojów, podwyższenia wydajności w miejscu pracy i zwiększenia wszechstronności poprzez wykorzystywanie wspólnego osprzętu w kilku maszynach.
- Chwytaki do prac wyburzeniowych i sortowania: do przenoszenia większych odpadów lub precyzyjnego układania materiałów na stertach. Chwytaki te zaprojektowano z myślą o zapewnieniu precyzji podczas wyburzeń i sortowania materiałów, a także transportowania betonu, prętów zbrojeniowych, drewna i odpadów zmieszanych. Ze względu na dużą siłę zacisku i zwinne wykonywanie ruchów są idealne do wykonywania głównych i pomocniczych prac związanych z wyburzaniem i recyklingiem.
- Młoty: do kruszenia betonu, skał i stali z prędkością nawet 1000 uderzeń na minutę. Zostały opracowane z myślą zapewnieniu wydajności podczas wyburzania, prac w kamieniołomach i na budowach, dlatego cechują się dużą energią uderzenia i stałą wydajnością. Trwała konstrukcja o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji sprawia, że są nieodzowne do wykonywania ciężkich prac wymagających kruszenia materiału.
- Głowice do rozdrabniania: idealne do zastosowań w leśnictwie i rolnictwie. Głowice do rozdrabniania oczyszczają teren i usuwają roślinność, rozdrabniając krzewy, drzewa i zarośla na drobny mulcz. Dzięki wirnikom o dużej prędkości wyposażonym w wymienne zęby, które umożliwiają dostosowanie do różnych materiałów i wymaganego rozmiaru mulczu, zapewniają szybkie, jednorodne rozdrabnianie.
- Głowice obrotowo-uchylne: mają zakres obrotu 360° i mogą być przechylane o 40° w lewo/prawo, zapewniając niezrównaną precyzję i elastyczność ruchów osprzętu. Dzięki tej elastyczności maszyna staje się wielofunkcyjnym narzędziem, które może pracować praktycznie pod każdym kątem bez konieczności przemieszczania się. Ze względu możliwość wykonywania prac pod różnymi kątami przy realizacji zadań w ciasnych i ograniczonych przestrzeniach są idealne podczas profilowania terenu, kopania rowów i wykonywania złożonych wykopów.
Osprzęt Cat pomaga wykonywać więcej prac z większą efektywnością i pewnością, ponieważ jest projektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności koparki. Dobór odpowiedniego osprzętu to nie tylko kwestia zapewnienia zgodności. To także klucz do pełnego wykorzystania potencjału maszyny przy jednoczesnym uniknięciu uszkodzenia sprzętu czy ryzyk związanych z bezpieczeństwem. Skontaktuj się ze swoim dealerem Cat, aby uzyskać pełną listę osprzętu dostępnego w Twojej okolicy, który spełni konkretne wymagania dotyczące maszyn i zastosowań.