Koparki kołowe M322F (2017)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C7.1
Cat C7.1
Moc użyteczna
169 HP
126 kW
Maksymalna prędkość jazdy
19 mile/h
30 km/h

Podsumowanie

Wielozadaniowość, cicha praca i kontrola

Dzięki krótkim czasom trwania cyklu, doskonałemu udźwigowi oraz wysokim siłom podnoszenia i oporu, koparka kołowa Cat® M322F jest maszyną, która poradzi sobie z wieloma zadaniami. Cicha, wygodna kabina, opcje wysięgników i ramion oraz bogaty wybór osprzętu roboczego umożliwiają dostosowanie maszyny do niemal dowolnego zadania.

Korzyści

Łatwe serwisowanie

Szybka i łatwa konserwacja umożliwia obniżenie kosztów posiadania i eksploatacji.

Do 10% Oszczędność paliwa

Oszczędzaj paliwo bez negatywnego wpływu na produktywność.

Łatwość obsługi

Prostota modelu M322F pozwala na łatwe wykonywanie zadań.

Dane techniczne produktu M322F (2017)

Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1
Moc użyteczna 169 HP 126 kW
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7.01 l
Maksymalny moment obrotowy — 1400 obr./min 612 ft·lbf 830 N·m
Moc silnika – maksymalna użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 126 kW (169 KM [171 KM/PS]*) 126 kW (169 KM [171 KM/PS]*)
Liczba cylindrów – w rzędzie 6 6
Moc silnika – maksymalna znamionowa – ISO 14396 128,8 kW (173 KM [175 KM/PS]*) 128,8 kW (173 KM [175 KM/PS]*)
Wartości znamionowe 1700 r/min 1700 r/min
Normy emisji spalin Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV. Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV.
Uwaga *Wartości metryczne. *Wartości metryczne.
Uwaga *Uwzględnia ramię średnich rozmiarów, przeciwwagę o masie 3500 kg (7716 funtów), pełny zbiornik paliwa, operatora, szybkozłącze (250 kg/551 funtów), łyżkę (780 kg/1720 funtów) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. *Uwzględnia ramię średnich rozmiarów, przeciwwagę o masie 3500 kg (7716 funtów), pełny zbiornik paliwa, operatora, szybkozłącze (250 kg/551 funtów), łyżkę (780 kg/1720 funtów) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją.
Wysięgnik jednoczęściowy – przednie i tylne podpory 47884 lb 21720 kg
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – tylny lemiesz spycharki, przednie podpory 48722 lb 22100 kg
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – wyłącznie tylny lemiesz spycharki 45856 lb 20800 kg
Masa eksploatacyjna* 20 800–22 330 kg (45 856–49 229 funtów) 20 800–22 330 kg (45 856–49 229 funtów)
Przeciwwagi 3500/4700 kg (7716/10 362 funtów) 3500/4700 kg (7716/10 362 funtów)
Wysięgnik jednoczęściowy – tylny lemiesz spycharki, przednie podpory 47377 lb 21490 kg
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – przednie i tylne podpory 49229 lb 22330 kg
Prędkość mechanizmu obrotu 9 r/min 9 r/min
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 39220 ft·lbf 53 kN·m
Maksymalny przepływ — obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 13.2 gal/min 50 l/min
Maksymalny przepływ — obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 66 gal/min 250 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 2683 psi 185 bar
Maksymalny przepływ — obwód osprzętu roboczego/jazdy 94 gal/min 357 l/min
Maks. ciśnienie – Obwód osprzętu – Tryb zwiększonego udźwigu 5366 psi 370 bar
Mechanizm obrotu 4496 psi 310 bar
Układ 107 gal (US) 405 l
Maksymalne ciśnienie – obwód osprzętu roboczego – obwód normalny i jazdy 5076 psi 350 bar
Maksymalny przepływ — mechanizm obrotu 31.2 gal/min 118 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 5076 psi 350 bar
Maksymalna prędkość jazdy 19 mile/h 30 km/h
Siła uciągu 28550.7 lbf 127 kN
Maks. do przodu/do tyłu – 2. bieg 19 mile/h 30 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień (25 000 kg / 55 115 funtów) 70% 70%
Zbiornik płynu DEF 9.1 gal (US) 34.5 l
Zbiornik paliwa – pojemność całkowita 111 gal (US) 420 l
Prześwit 14.2 in 360 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2500 mm / 8 stóp 2 cale Długość ramienia Wysokość kopania 34.58 ft 10540 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2500 mm / 8 stóp 2 cale Długość ramienia Wysokość zrzutu 23.67 ft 7220 mm
Wysięgnik jednoczęściowy – 2900 mm / 9 stóp 6 cali Długość ramienia: Wysokość zrzutu 21.25 ft 6470 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2500 mm / 8 stóp 2 cale Długość ramienia Głębokość kopania 20.5 ft 6250 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2900 mm / 9 stóp 6 cale Długość ramienia Wysokość zrzutu 24.67 ft 7530 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2900 mm / 9 stóp 6 cale Długość ramienia Głębokość kopania 21.83 ft 6650 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2500 mm / 8 stóp 2 cale Długość ramienia Zasięg na poziomie podłoża 32.17 ft 9800 mm
Wysięgnik jednoczęściowy – 2500 mm / 8 stóp 2 cali Długość ramienia: Wysokość zrzutu 20.5 ft 6250 mm
Wysięgnik jednoczęściowy – 2900 mm / 9 stóp 6 cali Długość ramienia: Wysokość kopania 31.5 ft 9590 mm
Wysięgnik jednoczęściowy – 2500 mm / 8 stóp 2 cali Długość ramienia: Wysokość kopania 30.75 ft 9370 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2900 mm / 9 stóp 6 cale Długość ramienia Wysokość kopania 35.58 ft 10850 mm
Wysięgnik jednoczęściowy – 2900 mm / 9 stóp 6 cali Długość ramienia: Głębokość kopania 21.17 ft 6450 mm
Uwaga Wartości robocze obliczono dla łyżki GD 1200 mm (48'7"), 1,19 m3 (1,55 yd3) z zębami K080, szybkozłączem CW-30-H.4.N z promieniem zrzutu 1688 mm (5'6"). Wartości robocze obliczono dla łyżki GD 1200 mm (48'7"), 1,19 m3 (1,55 yd3) z zębami K080, szybkozłączem CW-30-H.4.N z promieniem zrzutu 1688 mm (5'6").
Wysięgnik jednoczęściowy – 2500 mm / 8 stóp 2 cali Długość ramienia: Zasięg na poziomie podłoża 32.5 ft 9910 mm
Wysięgnik jednoczęściowy – 2900 mm / 9 stóp 6 cali Długość ramienia: Zasięg na poziomie podłoża 33.83 ft 10300 mm
Wysięgnik jednoczęściowy – 2500 mm / 8 stóp 2 cali Długość ramienia: Głębokość kopania 19.83 ft 6050 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) – 2900 mm / 9 stóp 6 cale Długość ramienia Zasięg na poziomie podłoża 33.42 ft 10190 mm

Zobacz, jak M322F (2017) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Poznaj technologie

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

Poznaj technologie

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

Poznaj technologie