Koparki kołowe M317F Małe rozmiary ułatwiają pracę na małej przestrzeni

Najważniejsze cechy w skrócie

OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ.
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
ŁATWOŚĆ STEROWANIA
BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU KAŻDEGO DNIA
TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA ZYSKI

Dane techniczne produktu M317F

Silnik

Promień obrotu i główne wymiary

Masy

Mechanizm obrotu

Układ hydrauliczny

Napęd

Przekładnia

Objętości płynów eksploatacyjnych

Podwozie

Zakresy robocze

M317F Wyposażenie standardowe

Układ elektryczny

  • Alternator 100 A
  • Oświetlenie: Pakiet oświetlenia LED, w tym wszystkie światła robocze (zgodny z konstrukcją FOGS). Do oświetlenia roboczego należy oświetlenie zamontowane na kabinie (dwa światła przednie i jedno tylne), jedno światło na przeciwwadze dla tylnej kamery i jedno po prawej stronie dla bocznej kamery.
  • Oświetlenie: Oświetlenie robocze LED na wysięgniku
  • Oświetlenie: Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Oświetlenie: Dwa przednie halogenowe światła drogowe
  • Oświetlenie: Dwa tylne moduły świateł drogowych LED
  • Wyłącznik główny
  • Akumulatory bezobsługowe o dużej obciążalności
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Sygnał dźwiękowy

Silnik

  • Silnik Cat C4.4 Twin Turbo spełnia wymogi norm emisji Stage IV
  • Technologie oczyszczania spalin, w tym moduł oczyszczania spalin Cat (Cat CEM), katalizator utleniania dla silników wysokoprężnych (DOC), filtr cząstek stałych dla silników wysokoprężnych (DPF), układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) i układ podawania płynu DEF
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika (AESC) z załączaniem niskich obrotów biegu jałowego jednym dotknięciem
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym (EIS)
  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Możliwość pracy na wysokości do 3000 m n.p.m. bez pogorszenia parametrów
  • Automatyczne wspomaganie rozruchu
  • Separator wody w układzie paliwowym, z czujnikiem
  • Elektryczna pompa zasilająca układ paliwowy

Hydraulika

  • Regulacja czułości układu hydraulicznego
  • Wszystkie przewody giętkie typu Cat XT-6 ES
  • Zawory zapobiegające odchyłowi do obwodów sterujących/wielofunkcyjnych łyżki i osprzętu roboczego
  • Dodatkowe linie hydrauliczne na wysięgniku i ramieniu
  • Podstawowe obwody sterowania: Obwód średniego ciśnienia z dwustronnym przepływem, do pracy z obrotowym lub pochylanym osprzętem roboczym
  • Podstawowe obwody sterowania: Obwód sterowania/wielofunkcyjny osprzętu – obwód wysokiego ciśnienia z jedno- lub dwustronnym przepływem, do pracy z młotem hydraulicznym lub otwierania i zamykania osprzętu roboczego
  • Podstawowe obwody sterowania: Programowalne parametry przepływu i ciśnienia dla nawet 10 narzędzi roboczych – wybór na monitorze
  • Podstawowe obwody sterowania: Obwód i przewody szybkozłącza do szybkozłącza hydraulicznego (złącza z uchwytem sworzniowym Cat i szybkozłącza dedykowane/CW sterowane przy użyciu specjalnego przełącznika)
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika (BLCV) z urządzeniem ostrzegającym o przeciążeniu
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu
  • Urządzenie do kontroli obniżania ramienia (SLCV)
  • Układ odzysku oleju z obwodu ramienia

Stanowisko operatora

  • Wzmocniona konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełniająca wymogi dyrektywy 2006/42/WE i przebadana według normy ISO 12117-2:2008
  • Regulowane podłokietniki
  • Klimatyzacja, nagrzewnica i układ odszraniania z regulacją automatyczną
  • Zapalniczka (24 V)
  • Uchwyt na kubek/puszkę z napojem
  • Możliwość przykręcenia osłon chroniących przed spadającymi przedmiotami (FOGS)
  • Uchwyt na butelkę
  • Zamontowane u dołu wycieraczki oczyszczające górną i dolną szybę przednią (cztery prędkości)
  • Kamery: Zamontowana z tyłu kamera z szerokokątnym obiektywem (wbudowana w przeciwwagę)
  • Kamery: Kamera z szerokokątnym obiektywem po prawej stronie, zamontowana na pokrywie układu chłodzenia
  • Kamery: Obrazy z obu kamer są wyświetlane obok siebie na oddzielnym, dużym kolorowym monitorze.
  • Wieszak na ubranie
  • Tempomat
  • Ostrzeżenie o niezapięciu pasa
  • Mata podłogowa, zmywalna, schowek wewnętrzny
  • Radio FM z odtwarzaczem CD, głośnikami i złączem USB
  • Amortyzowany fotel z pełną regulacją
  • Tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Informacje i komunikaty ostrzegawcze w wybranym języku
  • Tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Wskaźniki poziomu paliwa, cieczy chłodzącej silnik, płynu DEF oraz temperatury oleju hydraulicznego
  • Tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Informacje o częstotliwości wymiany filtrów i cieczy eksploatacyjnych
  • Tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Kontrolki świateł głównych, kierunkowskazów, niskiego poziomu paliwa i ustawienia prędkości obrotowej silnika
  • Tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Zegar z niezależnym podtrzymywaniem zasilania do 10 dni
  • Wewnętrzne oświetlenie LED z przełącznikiem drzwiowym
  • Obsługa przy użyciu joysticka pilotowego z jednym suwakiem proporcjonalnym
  • Przednia szyba górna ze szkła wielowarstwowego
  • Lewa konsola, odchylana, z blokadą wszystkich elementów sterujących
  • Schowek na literaturę fachową na prawym panelu bocznym
  • Uchwyt na telefon komórkowy
  • Hamulec postojowy
  • Rozruch silnika blokowany kodem PIN
  • Zasilanie 12 V, 10 A
  • Osłona przeciwdeszczowa*
  • Tylna szyba (szkło hartowane)/wyjście ewakuacyjne za pomocą młotka
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, zintegrowany z fotelem
  • Dźwignia bezpieczeństwa na lewej konsoli
  • Okno dachowe ze szkła wielowarstwowego
  • Hermetyczna kabina, układ wentylacyjny z niezależnym filtrem utrzymujący nadciśnienie
  • Okna drzwi z przesuwnymi szybami
  • Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej i okna dachowego

Podwozie

  • Napęd na wszystkie koła
  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Biegi pełzające
  • Elektroniczna blokada mechanizmu obrotu i układu jezdnego
  • Osie o dużej obciążalności, zaawansowany silnik napędowy i układ hamulców tarczowych, regulowana siła hamowania
  • Przednia oś wahliwa z możliwością zablokowania i zdalnym punktem smarowania
  • Skrzynka na narzędzia pod stopniami (po lewej i prawej stronie)
  • Dwuczęściowy wał napędowy z częstotliwością smarowania co 1000 godzin
  • Przekładnia hydrostatyczna o dwóch prędkościach
  • Pierścienie dystansowe do kół

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Automatyczny, scentralizowany układ smarowania (obiegów osprzętu i mechanizmu obrotu)
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Przeciwwaga, 4300 kg
  • Wyłącznik awaryjny silnika
  • Lusterka szerokokątne, na ramie i kabinie
  • System Product Link
  • Zawory do pobierania SOS próbek oleju silnikowego, oleju hydraulicznego oraz cieczy chłodzącej
  • Zawieszenie łyżki do ramion do kopania

M317F Wyposażenie dodatkowe

Dodatkowe elementy sterowania i przewody

  • Podstawowe obwody sterowania: Drugi obwód wysokiego ciśnienia – Dodatkowy obwód wysokiego ciśnienia, z dwustronnym przepływem, do pracy z osprzętem roboczym wyposażonym w drugą funkcję obsługiwaną przez obieg wysokiego lub średniego ciśnienia
  • Podstawowe obwody sterowania: Sterowanie otwieraniem/zamykaniem chwytaka przy użyciu elementów sterujących łyżką na prawym joysticku; możliwość wyboru na monitorze
  • Funkcja SmartBoom

Hydraulika

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny Cat BIO HYDO Advanced HEES

Przedni układ zawieszenia osprzętu

  • Wysięgniki: Wysięgnik dwuczęściowy (VA), 5020 mm
  • Wysięgniki: Wysięgnik z przesuwem bocznym, 5020 mm
  • Ramiona: 2450 mm
  • Ramiona: 2600 mm

Układ elektryczny

  • Alarm jazdy z możliwością konfiguracji
  • Obrotowe światło ostrzegawcze na kabinie

Stanowisko operatora

  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem
  • Zaawansowane joysticki z dwoma suwakami proporcjonalnymi
  • Regulowany fotel z wysokim oparciem, z zawieszeniem pneumatycznym działającym w pionie i w poziomie oraz z zagłówkiem: Fotel Comfort, automatyczne dostosowywanie do masy ciała, mechaniczne podparcie odcinka lędźwiowego, podgrzewanie
  • Regulowany fotel z wysokim oparciem, z zawieszeniem pneumatycznym działającym w pionie i w poziomie oraz z zagłówkiem: Fotel Deluxe wyposażony dodatkowo w automatyczne dostosowywanie do wzrostu i masy ciała, pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego, tkaninę obiciową premium, podgrzewanie i wentylację
  • Szyba przednia: Jednoczęściowa, odporna na uderzenia, laminowana szyba przednia i okno dachowe (zgodne z normą EN356 P5A, 10 mm)
  • Szyba przednia: Dzielona w stosunku 70:30, otwierana
  • Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, rama i kabina
  • Dodatkowy pedał wysokiego ciśnienia
  • Konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (góra i przód)

Podwozie

  • Tylko lemiesz tylny (równoległy)
  • Lemiesz przedni (równoległy)/tylne podpory
  • Przednie podpory/lemiesz tylny (równoległy)
  • Tylko tylny (równoległy), z osiami szerokimi
  • Blokada transportowa, do jazdy z chwytakiem łupinowym

Pozostałe elementy wyposażenia

  • System zabezpieczenia maszyny (MSS) Cat
  • Pakiet ochrony układu chłodzenia do prac w zanieczyszczonych środowiskach (zawiera siatkę o drobnych oczkach w celu lepszego zabezpieczenia chłodnicy i filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika)
  • Błotniki, przednie i tylne
  • Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)
  • Opony
  • Osprzęt
  • Pakiet przygotowania pod urządzenie Tilt-Rotator

Zobacz, jak M317F wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Porównaj z konkurencyjnymi produktami

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  M317F

Zobacz więcej ofert