Silnik
Moc silnika – ISO 14396 | 134 HP 100 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Średnica cylindra | 3.9 in 98 mm |
Pojemność skokowa | 221 in³ 3.6 l |
Skok tłoka | 5 in 120 mm |
Emisja spalin | Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 4 Final 2014 (Korea Płd.) Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 4 Final 2014 (Korea Płd.) |
Uwaga (1) | Nowy model M314 spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy koreańskie 2014 (Tier 4 Final) oraz posiada znak niebieskiego anioła. Nowy model M314 spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy koreańskie 2014 (Tier 4 Final) oraz posiada znak niebieskiego anioła. |
Uwaga (2) | Do wysokości 3000 m (9843 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych parametrów silnika. Do wysokości 3000 m (9843 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych parametrów silnika. |
Uwaga (3) | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania spalin i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania spalin i alternator. |
Uwaga (4) | Moc znamionowa przy 2000 obr./min. Moc znamionowa przy 2000 obr./min. |