M319

Koparki kołowe M319

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396
174 HP
129.4 kW
Masa eksploatacyjna – maks.
46407 funty
21050 kg
Maksymalna prędkość jazdy
21.7 mile/h
35 kl/h

Podsumowanie

DUŻA WYDAJNOŚĆ MIMO NIEWIELKICH WYMIARÓW MASZYNY

Koparka kołowa Cat® M319 oferuje najlepszą wydajność, która pomaga szybciej wykonać pracę. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki niskim kosztom konserwacji, dłuższym okresom międzyobsługowym i wykonywaniu 100% codziennych zabiegów serwisowych na poziomie podłoża. M319 daje siłę, aby pracować dłużej, przysparzając zarazem oszczędności.

Korzyści

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Szybsza praca dzięki wyższemu momentowi obrotowemu mechanizmu obrotu. Nieduża część przednia i zmniejszony promień obrotu rufy ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach.

NISKIE KOSZTY POSIADANIA I EKSPLOATACJI

Dłuższe, zsynchronizowane cykle wymiany, 100% codziennych czynności obsługowych na poziomie podłoża i scentralizowane punkty smarowania z opcją automatycznego smarowania obniżają koszty eksploatacji.

WYŻSZY KOMFORT

Łatwa obsługa. Elementy sterujące w zasięgu ręki, wygodny fotel i poprawiona widoczność zapewniają komfort pracy przez całą zmianę.

Dane techniczne produktu M319

Moc silnika – ISO 14396 174 HP 129.4 kW
Model silnika C4.4 C4.4
Moc użyteczna — ISO 9249 171 HP 128 kW
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 I
Skok tłoka 127 mm 5 cale
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 67 gal/min 254 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne 5076 psi 35000 kPa
Maksymalny moment obrotu 32560 ft·lbf 44 kN·m
Prędkość mechanizmu obrotu 9.4 r/min 9.4 r/min
Masa eksploatacyjna – maks. 46407 funty 21050 kg
Masa eksploatacyjna – min. 41888 funty 19000 kg
Zbiornik paliwa 76.6 gal (US) 290 I
Płyn DEF 5.3 gal (US) 20 I
Układ chłodzenia 35 I 9.2 gal (US)
Zbiornik oleju hydraulicznego 31.7 gal (US) 120 I
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 74 gal (US) 280 I
Maksymalna prędkość jazdy 21.7 mile/h 35 kl/h
Do przodu/do tyłu – 1. bieg 6.2 mile/h 10 km/h
Do przodu/do tyłu – 2. bieg 21.7 mile/h 35 km/h
Prędkość pełzania – 1. bieg 3.4 mile/h 5.5 km/h
Prędkość pełzania – 2. bieg 9.3 mile/h 15 km/h
Siła uciągu 23380 lbf 104 kN
Wysięgnik Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal)
Ramię 2,5 m (8 stóp i 2 cale) 2,5 m (8 stóp i 2 cale)
Łyżka GD 0,91 m³ (1,19 jarda sześciennego) GD 0,91 m³ (1,19 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.7 stopy 3260 mm
Punkt podparcia 11.6 stopy 3520 mm
Długość transportowa 26.6 stopy 8110 mm
Promień obrotu rufy 6.25 stopy 1900 mm
Prześwit przeciwwagi 4.25 stopy 1300 mm
Prześwit 1.4 stopy 420 mm
Długość podwozia 16.6 stopy 5050 mm
Rozstaw osi 8.8 stopy 2700 mm
Typ wysięgnika Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal)
Ramię 2,5 m (8 stóp i 2 cale) 2,5 m (8 stóp i 2 cale)
Łyżka GD 0,91 m³ (1,19 jarda sześciennego) GD 0,91 m³ (1,19 jarda sześciennego)
Wysokość zrzutu 25.6 stopy 7790 mm
Wysokość kopania 18.9 stopy 5750 mm
Zasięg na poziomie podłoża 30.2 stopy 9210 mm
Głębokość kopania w pionowej ścianie 14.6 stopy 4450 mm
Siły przenoszone przez ramię (ISO) 16861 lbf 75 kN
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) 26752 lbf 119 kN
Wysokość zbierania materiału 35.2 stopy 10740 mm

M319 Wyposażenie standardowe

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, wyciszanie dźwięku
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • System Cat Product Link

TECHNOLOGIE CAT

  • Funkcja zdalnego usuwania usterek i aktualizacji oprogramowania

SILNIK

  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektryczne wentylatory chłodzące sterowane temperaturowo
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Zawory zwrotne w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Joysticki z 1 suwakiem
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Obwód szybkozłącza
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Przeciwwaga 5000 kg (11 020 funtów)
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED w podwoziu (po lewej stronie, po prawej stronie) i przeciwwadze
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S-O-S)

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Lusterka szerokokątne
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej

M319 Wyposażenie dodatkowe

KABINA

  • Kabina Deluxe
  • Kabina Premium
  • Dodatkowy przekaźnik

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Grade z funkcją Advanced 2D
  • Cat Grade z funkcją 3D
  • Technologie Payload
  • 2D E-Fence

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Joysticki z 2 suwakami
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny wysokiego ciśnienia (jedno-/dwukierunkowy przepływ o wysokim ciśnieniu)
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia (jedno-/dwukierunkowy przepływ o średnim ciśnieniu)
  • Funkcja SmartBoom
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Obsługa głowic obrotowo-wychylnych Cat
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal)
  • Ramię 2,2 m (7 stóp i 3 cale)
  • Ramię 2,5m (8 stóp i 2 cale)
  • Ramię 2,9 m (9 stóp 6 cali)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Opony podwójne 10.00-20 16 PR
  • Opony podwójne 11.00-20 16 PR
  • Opony podwójne bez szczeliny, 315/70R22.5
  • Opony pojedyncze 445/70R 19.5

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

SERWIS I KONSERWACJA

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°
  • Moduł śledzenia zasobów Cat
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie inspekcyjne

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Locator jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade z funkcją 2D do koparek

    System Cat Grade z funkcją 2D pomaga operatorom koparek zwiększyć efektywność nawet o 35% w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu w pionie i poziomie na podstawie instrukcji w czasie rzeczywistym, system Grade z funkcją 2D zapewnia wybieranie materiału i napełnianie zgodnie z dokładnymi wytycznymi – bez przekraczania linii nachylenia.

  • System Cat Grade z funkcją 3D do koparek

    System Grade z funkcją 3D umożliwia korzystanie z technologii GNSS i nawigacji RTK w celu uproszczenia procesu wyrównywania często wykonywanego w trakcie budowy dużych obiektów infrastrukturalnych i komercyjnych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Grade z funkcją 2D pomaga operatorom koparek zwiększyć efektywność nawet o 35% w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu w pionie i poziomie na podstawie instrukcji w czasie rzeczywistym, system Grade z funkcją 2D zapewnia wybieranie materiału i napełnianie zgodnie z dokładnymi wytycznymi – bez przekraczania linii nachylenia.

Poznaj technologie

System Grade z funkcją 3D umożliwia korzystanie z technologii GNSS i nawigacji RTK w celu uproszczenia procesu wyrównywania często wykonywanego w trakcie budowy dużych obiektów infrastrukturalnych i komercyjnych.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M319 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  M319

Zobacz więcej ofert