Silnik
Model silnika | C4.4 C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 150 HP 112 kW |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 145 HP 108 kW |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 127 mm 5 in |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 I |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Szybsza praca dzięki wyższemu momentowi obrotowemu mechanizmu obrotu. Nieduża część przednia i zmniejszony promień obrotu rufy ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach.
Dłuższe, zsynchronizowane cykle wymiany, 100% codziennych czynności obsługowych na poziomie podłoża i scentralizowane punkty smarowania z opcją automatycznego smarowania obniżają koszty eksploatacji.
Łatwa obsługa. Elementy sterujące w zasięgu ręki, wygodny fotel i poprawiona widoczność zapewniają komfort pracy przez całą zmianę.
Najważniejsze dane
Koparka kołowa Cat® M317 oferuje więcej rozwiązań zwiększających wydajność i lepszą uniwersalność niż kiedykolwiek wcześniej. Niewielki promień obrotu umożliwia pracę w ciasnych miejscach. Większa siła kopania i wyższy moment obrotowy mechanizmu obrotu powodują, że M317 sprawnie poradzi sobie z każdym zadaniem. Niższe koszty konserwacji, wydłużone okresy międzyobsługowe i niższe zużycie paliwa wspólnie obniżają koszty eksploatacji, tak że więcej pieniędzy zostaje w kieszeni właściciela.
Szybsza praca dzięki wyższemu momentowi obrotowemu mechanizmu obrotu. Nieduża część przednia i zmniejszony promień obrotu rufy ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach.
Dłuższe, zsynchronizowane cykle wymiany, 100% codziennych czynności obsługowych na poziomie podłoża i scentralizowane punkty smarowania z opcją automatycznego smarowania obniżają koszty eksploatacji.
Łatwa obsługa. Elementy sterujące w zasięgu ręki, wygodny fotel i poprawiona widoczność zapewniają komfort pracy przez całą zmianę.
Model silnika | C4.4 C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 150 HP 112 kW |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 145 HP 108 kW |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 127 mm 5 in |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 I |
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt | 67 gal/min 254 l/min |
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu | 5366 psi 37000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalny moment obrotu | 32560 ft·lbf 44 kN·m |
Prędkość mechanizmu obrotu | 9.4 r/min 9.4 r/min |
Masa eksploatacyjna – maks. | 44310 lb 20100 kg |
Masa eksploatacyjna – min. | 38250 lb 17350 kg |
Zbiornik paliwa | 76.6 gal (US) 290 I |
Płyn DEF | 5.3 gal (US) 20 I |
Układ chłodzenia | 35 I 9.2 gal (US) |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 31.7 gal (US) 120 I |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 74 gal (US) 280 I |
Maksymalna prędkość jazdy | 21.7 mph 35 km/h |
Do przodu/do tyłu – 1. bieg | 6.2 mph 10 km/h |
Do przodu/do tyłu – 2. bieg | 21.7 mph 35 km/h |
Prędkość pełzania – 1. bieg | 3.4 mph 5.5 km/h |
Prędkość pełzania – 2. bieg | 9.3 mph 15 km/h |
Siła uciągu | 23380 lbf 104 kN |
Wysięgnik | Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) |
Ramię | 2,5 m (8 stóp i 2 cale) 2,5 m (8 stóp i 2 cale) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,80 m³ (1,05 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,80 m³ (1,05 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10.9 stopy 3320 mm |
Punkt podparcia | 11.6 stopy 3530 mm |
Długość transportowa | 20.5 stopy 6260 mm |
Promień obrotu rufy | 6.1 stopy 1850 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.2 stopy 1300 mm |
Prześwit | 1.1 stopy 325 mm |
Długość podwozia | 16.6 stopy 5050 mm |
Rozstaw osi | 8.8 stopy 2700 mm |
Typ wysięgnika | Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) |
Ramię | 2,5 m (8 stóp i 2 cale) 2,5 m (8 stóp i 2 cale) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,80 m³ (1,05 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,80 m³ (1,05 jarda sześciennego) |
Wysokość zrzutu | 25.5 stopy 7770 mm |
Wysokość kopania | 18.9 stopy 5770 mm |
Zasięg na poziomie podłoża | 30.2 stopy 9220 mm |
Głębokość kopania w pionowej ścianie | 14.7 stopy 4470 mm |
Siły przenoszone przez ramię (ISO) | 15737 lbf 70 kN |
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) | 26752 lbf 119 kN |
Wysokość zbierania materiału | 35.2 stopy 10720 mm |
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.
Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.
Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.
Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE