M323F
M323F
M323F
M323F
M323F
Zdjęcia (6)
Filmy (1)

M323F Koparki kołowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C4.4
Cat C4.4
Maksymalna moc użyteczna silnika — ISO 9249/SAE J1349 — metryczne
112 kW (150 hp/152 PS)
112 kW (150 hp/152 PS)
Masa eksploatacyjna*
22 900 kg – 23 900 kg (50 486 – 52 590 lb)
22 900 kg – 23 900 kg (50 486 – 52 590 lb)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ.

OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ.

  • Silnik C4.4 może być zasilany olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki albo paliwem biodiesel B20 oraz spełnia wymagania normy emisji spalin Stage IV UE.
  • Silnik szybko reaguje na zmiany obciążenia, aby utrzymywać stałą moc niezależnie od warunków pracy.
  • Maksymalna efektywność pracy dzięki układowi hydraulicznemu wykrywania obciążenia, który skraca czas trwania cyklu.
  • Zaawansowany układ hydrauliczny redukuje obciążenie silnika, co przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa.
  • Tryb Eco i automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika także przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa bez straty mocy.
  • Wskaźnik objętości znamionowej (RCI) i ogranicznik objętości znamionowej (RCL) chronią maszynę przed utratą stabilności na torze w każdej sytuacji.
  • Mocny silnik odznaczający się wysoką sprawnością i znakomitą trwałością.
  • Wyłączanie silnika na biegu jałowym, automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika i układ chłodzenia działający na żądanie redukują zużycie paliwa.
  • Specjalna pompa obrotu umożliwia szybsze oraz bardziej płynne ruchy w różnych kierunkach, a zarazem obniża zużycie paliwa.
NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

  • Standardowe czynności serwisowe, wymagające dostępu np. do filtrów paliwa lub oleju silnikowego czy zaworów płynów eksploatacyjnych, można wykonywać z poziomu podłoża.
  • Automatyczne smarowanie górnego podwozia i minimalna liczba punktów smarowania dolnego podwozia.
  • Elektryczna pompka do paliwa eliminuje konieczność zalewania układu paliwowego i separatora wody.
  • Wentylator osiowy i wszystkie chłodnice zebrane są w jednym przedziale. Chłodnice są łatwe w czyszczeniu i można je odblokować oraz przechylić bez użycia narzędzi.
SPECJALNIE PRZYSTOSOWANA DO JAZDY PO SZYNACH

SPECJALNIE PRZYSTOSOWANA DO JAZDY PO SZYNACH

  • Napęd hydrostatyczny na osiach zestawu kołowego ułatwia kierowanie i hamowanie na szynach.
  • M323F rozwija prędkość do 20 km/h (12 mph) podczas jazdy w terenie i po szynach.
  • Ciężka przeciwwaga z możliwością demontażu zwiększa udźwig i wydajność kopania zgodnie z przepisami ruchu drogowego i kolejowego.
BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU KAŻDEGO DNIA

BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU KAŻDEGO DNIA

  • Zgodność ROPS kabiny operatora i kabiny dodatkowej z ISO 12117-2-2008 oraz 2006/42/WE wykazana w testach.
  • Cat® M323F spełnia wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa, włącznie z EN15746.
  • Funkcja E-fence ogranicza zakres ruchu maszyny podczas pracy pod przewodami pod napięciem lub toru, na którym jest prowadzony ruch.
  • W drugiej kabinie znajduje się przycisk stopu awaryjnego, rezerwowy klakson elektryczny oraz główny wyłącznik zasilania maszyny.
  • Inteligentne urządzenia przystosowane do jazdy po szynach i w terenie, jak wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa, automatyczna blokada mechanizmu obrotu i dźwignia bezpieczeństwa, pilnują bezpieczeństwa na placu budowy.
  • Długie poręcze i stopnie obłożone płytami przeciwpoślizgowymi ułatwiają wchodzenie do kabiny.
  • Duże przeszklone powierzchnie, lusterka szerokokątne, duże okno dachowe, tylne i boczne kamery oraz mocne światła robocze LED zapewniają znakomitą widoczność pod dowolnym kątem.
  • Wbudowany w wyposażeniu standardowym kod PIN skutecznie chroni przed kradzieżą.
ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

  • Rozwiązania technologiczne Cat Connect umożliwiają zminimalizowanie przestojów i kosztów eksploatacji.
  • Dane dotyczące lokalizacji maszyny, roboczogodzin, zużycia paliwa i czasu pracy na biegu jałowym oraz kody zdarzenia można odczytać zdalnie za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej.
  • Wszystkie ważne informacje dotyczące maszyny są wyświetlane na bieżąco na czytelnym monitorze LCD o wysokiej rozdzielczości.
  • Technologie Stage IV Cat są niewidoczne dla operatora i nie wymagają przerywania pracy ani ingerencji operatora.
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

  • Pomocniczy układ hydrauliczny z przewodami i obwodami wysokiego ciśnienia i szybkozłącza ułatwia zmienianie osprzętu roboczego bez konieczności dodawania innych przewodów do maszyny.
  • Możliwość zaprogramowania dziesięciu ustawień przepływu i ciśnienia pompy hydraulicznej.
  • Szeroka gama osprzętu roboczego, włącznie ze specjalnym osprzętem do prac torowych i okołotorowych.

Dane techniczne produktu M323F

Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4
Maksymalna moc użyteczna silnika — ISO 9249/SAE J1349 — metryczne 112 kW (150 hp/152 PS) 112 kW (150 hp/152 PS)
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Maksymalny moment obrotowy — 1400 obr./min 524 ft-lb 710 N·m
Moc silnika — maksymalna znamionowa — ISO 14396 117 kW (157 hp/159 PS) 117 kW (157 hp/159 PS)
Liczba cylindrów — w rzędzie 4 4
Średnica cylindra 4 cale 105 mm
Wartości znamionowe 2000 r/min 2000 r/min
Pojemność skokowa 269 in³ 4.4 l
Uwaga Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV
Masa eksploatacyjna* 22 900 kg – 23 900 kg (50 486 – 52 590 lb) 22 900 kg – 23 900 kg (50 486 – 52 590 lb)
Przeciwwagi — wyposażenie standardowe 14110 lb 6400 kg
Przeciwwagi – wyposażenie dodatkowe 16314 lb 7400 kg
Uwaga W masę eksploatacyjną wlicza się średnie ramię, pełny zbiornik paliwa, operatora oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. W masę eksploatacyjną wlicza się średnie ramię, pełny zbiornik paliwa, operatora oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją.
Maksymalna prędkość jazdy w terenie 12.4 mile/h 20 km/h
Siła uciągu — jazda w terenie 23380 lbf 104 kN
Maksymalna prędkość jazdy po szynach 12.4 mile/h 20 km/h
Siła uciągu — jazda po szynach 10116 lbf 45 kN
Maksymalny moment obrotu 30978 ft·lbf 42 kg/m²
Maksymalna prędkość obrotu 9 r/min 9 r/min
Prześwit podczas jazdy w terenie 1.2 ft 360 mm
Prześwit podczas jazdy po szynach 0.7 ft 195 mm
Płyn DEF 5 gal (US) 19 l
Zbiornik paliwa — pojemność całkowita 63.4 gal (US) 240 l
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne 5076 psi 35000 kPa
Maksymalny przepływ — mechanizm obrotu 21 gal/min 80 l/min
Maksymalny przepływ — obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 63 gal/min 240 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy 5076 psi 35000 kPa
Maksymalny przepływ — obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 13 gal/min 49 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 5076 psi 35000 kPa
Pojemność zbiornika 32 gal (US) 122 l
Mechanizm obrotu 5366 psi 37000 kPa
System 63 gal (US) 240 l
Maksymalny przepływ — obwód osprzętu roboczego/jazdy 63 gal/min 240 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu 5439 psi 37500 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 2683 psi 18500 kPa
Długość ramienia 6.9 ft 2100 mm
Siła kopania ramienia — ISO 6015 18884 lbf 84 kN
Głębokość kopania 18.4 ft 5610 mm
Wysokość kopania 33 ft 10070 mm
Typ wysięgnika Wysięgnik dwuczęściowy (VA) Wysięgnik dwuczęściowy (VA)
Zasięg na poziomie podłoża 29.8 ft 9090 mm
Wysokość zrzutu 22.7 ft 6920 mm
Siła kopania łyżki — ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Uwaga Wartości zakresu dotyczą łyżki standardowej 1100 mm, 0,80 m3 z zębami K080 i szybkozłączem CW-20-H.4.N o promieniu zrzutu 1574 mm. Siłę odspajania obliczono przy założeniu pracy w trybie zwiększonego udźwigu (bez szybkozłącza) z promieniem zrzutu krawędzi tnącej 1237 mm. Wartości zakresu dotyczą łyżki standardowej 1100 mm, 0,80 m3 z zębami K080 i szybkozłączem CW-20-H.4.N o promieniu zrzutu 1574 mm. Siłę odspajania obliczono przy założeniu pracy w trybie zwiększonego udźwigu (bez szybkozłącza) z promieniem zrzutu krawędzi tnącej 1237 mm.
Zdatność do recyklingu 93% 93%

M323F Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIĘ

  • Wysięgnik dwuczęściowy 5,2 m (17'1"), ramię 2,1 m (6'11")

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Koła kolejowe — izolacja spełniająca wymagania lokalnych przepisów
  • Napęd na wszystkie koła do jazdy w terenie i jazdy po szynach
  • Przeciwwaga 6,4 t (14 110 lb)
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami do jazdy w terenie i jazdy po szynach
  • Niezależna przekładnia hydrostatyczna do jazdy po szynach
  • Automatyczna blokada osi zestawu kołowego
  • Tryb automatycznej blokady przedniej osi wahliwej do jazdy w terenie i hamulca zasadniczego
  • Osie o dużej wytrzymałości z zaawansowanym tarczowym układem hamulcowym oraz silnik układu jezdnego z regulowaną siłą hamowania
  • Belka do holowania

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Regulacja czułości układu hydraulicznego
  • Jeden obwód średniego ciśnienia
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Możliwość zaprogramowania przepływu i ciśnienia 10 urządzeń osprzętu

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry paliwa i oleju silnikowego oraz zawory płynów dostępne z poziomu podłoża

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Wyłącznik awaryjny
  • Awaryjna pompa elektrohydrauliczna do pracy na szynach
  • Naklejki bezpieczeństwa wymagane do homologacji jako pojazdu kolejowego
  • Kamera pokazująca obszar za maszyną oraz kamera po prawej stronie
  • Konstrukcja ROPS kabiny operatora i kabiny dodatkowej
  • Zawory sterujące opuszczaniem ramienia (SLCV) i wysięgnika (BLCV) z urządzeniem ostrzegającym o przeciążeniu
  • Blokada rozruchu silnika z kodem PIN

KABINA

  • Możliwość przykręcenia układu ochrony przed spadającymi przedmiotami (FOGS)
  • Radio FM z głośnikami
  • Ekrany LCD wskazujące moc zwalniania układu hydrostatycznego i ciśnienie hamulca przyczepy kolejowej
  • Dodatkowa kabina

SILNIK

  • Silnik C4.4 Cat Stage IV
  • Możliwość pracy na wysokości do 3000 m (9842 ft) n.p.m. bez pogorszenia parametrów
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Automatyczne wspomaganie rozruchu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 100 A
  • Zasilanie 12 V, 10 A w kabinie głównej i dodatkowej
  • Dwa przednie i dwa tylne światła do jazdy po drogach publicznych
  • Pompa tankowania paliwa
  • Sygnał elektryczny i pneumatyczny / klakson ostrzegawczy

M323F Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 7,4t (16 314 lb)
  • Uchwyt unieruchamiający chwytak podczas jazdy

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Dwa obwody średniego ciśnienia
  • Pedał obwodu dodatkowego
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ mikrofiltracji oleju z biokomponentami

SERWIS I KONSERWACJA

  • Centralne smarowanie dolnego podwozia
  • Układ automatycznego smarowania

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Układ pneumatyczny do hamulców przyczepy kolejowej

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Reflektory szerokostrumieniowe po prawej stronie, na wysięgniku dwuczęściowym i na ramieniu
  • Alarm jazdy z możliwością konfiguracji
  • Światła kolejowe z homologacją UIC
  • Zasilanie 24 V, 10 A na ramieniu

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

Detect

Wybierz
Detect
Funkcja Cat 2D E-fence do koparek
Equipment Management
VisionLink®

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M323F wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  M323F

Zobacz więcej ofert