Kołowe koparki do prac przeładunkowych MH3026

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C7.1
Cat C7.1
Masa eksploatacyjna
25 220 – 26 150 kg (55 601 – 57 651 funtów)
25 220 – 26 150 kg (55 601 – 57 651 funtów)
Maksymalna prędkość jazdy
16 mile/h
25 km/h

Podsumowanie

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ W PRZYPADKU WIĘKSZYCH ZADAŃ

Wiemy, że maszyny do przeładunku materiałów muszą charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji, ponieważ od tego zależy Twój sukces. MH3026 to maszyna do prac przeładunkowych, przeznaczona do zastosowań w przemyśle i recyklingu, które wymają rozwiązań bezpiecznych, o wysokiej jakości i niezawodnych.

Korzyści

Wysoka wydajność

Dzięki stałej strategii zapewniania stałej mocy silnika niezależnie od warunków pracy koparka MH3026 szybko reaguje na zmiany obciążenia.

Do 10% Niższe zużycie paliwa

Oszczędzaj paliwo bez negatywnego wpływu na produktywność.

Większa wszechstronność

Elastyczne konfiguracje maszyny i różnorodność osprzętu roboczego umożliwiają jej dostosowanie indywidualnych potrzeb.

Dane techniczne produktu MH3026

Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1
Normy emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7.01 l
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*])
Uwaga *Wartości metryczne. *Wartości metryczne.
Maksymalna moc użyteczna — SAE J1349/ISO 9249 126 kW (169 KM [171 KM/PS*]) 126 kW (169 KM [171 KM/PS*])
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Maksymalny moment obrotowy — 1400 obr./min 612 ft·lbf 830 N·m
Cylindry 6, rzędowo 6, rzędowo
Masa eksploatacyjna 25 220 – 26 150 kg (55 601 – 57 651 funtów) 25 220 – 26 150 kg (55 601 – 57 651 funtów)
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6800 mm/22 stopy 4 cale) — podwozie do prac przeładunkowych MH o szerokości 2,99 m/9 stóp 8 cali oraz ramię z wygięciem 5900 mm (19 stóp 4 cale) 56813 lb 25770 kg
Z wysięgnikiem MH do prac przeładunkowych (6800 mm/22 stopy 4 cale) — podwozie MH do prac przeładunkowych (2,99 m/9 stóp 8 cali) oraz ramię proste 57651 lb 26150 kg
Kluczowe elementy — ramię z wygięciem (5500 mm/18 stóp 1 cal) 2370 lb 1075 kg
Lemiesz pchający do prac przeładunkowych (MH) 1643 lb 745 kg
Kluczowe elementy — lemiesz MH 1643 lb 745 kg
Z wysięgnikiem MH do prac przeładunkowych (6800 mm/22 stopy 4 cale) — podwozie MH do prac przeładunkowych (2,75 m/9 stóp) oraz ramię proste 55601 lb 25220 kg
Kluczowe elementy — ramię z wygięciem (5900 mm/19 stóp 4 cale) 2459 lb 1115 kg
Kluczowe elementy — ramię z wygięciem (4900 mm/16 stóp 1 cal) 2106 lb 955 kg
Kluczowe elementy — ramię proste (4800 mm/15 stóp 9 cali) 3131 lb 1420 kg
Uwaga Masa eksploatacyjna z oponami litymi, opcjonalną przeciwwagą 5200 (11 465 funtów), podwoziem MH, zbiornikiem paliwa, operatorem i osprzętem roboczym, 1400 kg (3086 funtów). Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Masa eksploatacyjna z oponami litymi, opcjonalną przeciwwagą 5200 (11 465 funtów), podwoziem MH, zbiornikiem paliwa, operatorem i osprzętem roboczym, 1400 kg (3086 funtów). Masa zmienia się wraz z konfiguracją.
Prędkość mechanizmu obrotu 9 r/min 9 r/min
Maksymalny moment obrotu 43516 ft·lbf 59 kN·m
Pojemność układu hydraulicznego 93 gal (US) 352 l
Zbiornik płynu DEF 9.1 gal (US) 34.5 l
Układ chłodzenia 12.3 gal (US) 46.9 l
Zbiornik paliwa 111 gal (US) 420 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 52.8 gal (US) 200 l
Prześwit pod osią — wszystkie podwozia MH do prac przeładunkowych 12.8 in 325 mm
Zakres wychyleń osi ± 5 stopni ± 5 stopni
Maksymalna prędkość jazdy 16 mile/h 25 km/h
Prędkość pełzania – 2. bieg 7.5 mile/h 12 km/h
Maksymalna prędkość jazdy — 2. bieg 16 mile/h 25 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień (25 000 kg / 55 120 funtów) 60% 60%
Obwód osprzętu roboczego/jazdy 95 gal/min 359 l/min
Mechanizm obrotu 31.1 gal/min 118 l/min
Obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 13 gal/min 49 l/min
Obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 66 gal/min 250 l/min
Maksymalna głębokość 8.25 ft 2525 mm
Maksymalna wysokość 43.67 ft 13300 mm
Maksymalna głębokość 9.58 ft 2925 mm
Maksymalna wysokość 41.33 ft 12605 mm
Zasięg maksymalny 40.92 ft 12485 mm
Zasięg maksymalny 39.08 ft 11910 mm
Obwód osprzętu roboczego — tryb normalny 5076 psi 35000 kPa
Mechanizm obrotu 4496 psi 31000 kPa
Obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 3046 psi 21000 kPa
Obwód jazdy 5076 psi 35000 kPa
Obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 5076 psi 35000 kPa
Obwód osprzętu roboczego — tryb zwiększonego udźwigu 5366 psi 37000 kPa
Maksymalna wysokość transportowa* 11.08 ft 3635 mm
Uwaga *Ramię 5900 mm (19 stóp 4 cale) należy odłączyć na czas transportu maszyny. *Ramię 5900 mm (19 stóp 4 cale) należy odłączyć na czas transportu maszyny.
Maksymalna szerokość transportowa 9.83 ft 2990 mm

MH3026 Wyposażenie standardowe

Układ elektryczny

  • Alternator 115A
  • Akumulatory bezobsługowe o dużej obciążalności
  • Oświetlenie: Wysięgnik i ramię ze światłem roboczym LED
  • Oświetlenie: Jedna dioda LED na przeciwwadze dla kamery tylnej oraz jedna po prawej stronie dla kamery bocznej.
  • Oświetlenie: Górne światło LED wewnątrz kabiny
  • Oświetlenie: Dwa przednie halogenowe światła drogowe
  • Oświetlenie: Dwa tylne światła drogowe LED
  • Oświetlenie: Światła robocze LED montowane na kabinie (dwa z przodu, jedno z tyłu), zgodne z osłonami chroniącymi przed spadającymi przedmiotami
  • Wyłącznik główny
  • Sygnał dźwiękowy

Silnik

  • Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi norm emisji Stage IV
  • Technologie oczyszczania spalin, w tym moduł oczyszczania spalin Cat (Clean Emission Module, CEM)
  • Filtr powietrza
  • Możliwość pracy na wysokości do 3000 m n.p.m. bez pogorszenia parametrów
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika (AESC) z załączaniem niskich obrotów biegu jałowego jednym dotknięciem
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym (EIS)
  • Automatyczne wspomaganie rozruchu
  • Filtr paliwa
  • Separator wody w układzie paliwowym, z czujnikiem
  • Możliwość pracy w temperaturze otoczenia 48°C bez pogorszenia parametrów
  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Elektryczna pompa zasilająca układ paliwowy
  • Możliwość stosowania paliwa biodiesel (B20)

Hydraulika

  • Regulacja czułości układu hydraulicznego
  • Przewody giętkie Cat XT-6 ES
  • Obwody sterujące (standardowe i opcjonalne, w zależności od wybranego wysięgnika/ramienia/zawieszenia): Obwód średniego ciśnienia z dwustronnym przepływem, do pracy z obrotowym lub pochylanym osprzętem roboczym
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Chłodnica oleju
  • Szybkozłącza do wymiany płynów serwisowych
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu
  • Elektryczne sterowanie pompą (EPC)
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika (BLCV) z urządzeniem ostrzegającym o przeciążeniu
  • Zawór zwrotny obniżania ramienia (SLCV)

Stanowisko operatora

  • Dodatkowy monitor kolorowy dla kamer, podzielony ekran z widokiem z obu kamer
  • Regulowane podłokietniki
  • Klimatyzacja, nagrzewnica i układ odszraniania z regulacją automatyczną
  • Uchwyt na kubek/puszkę z napojem
  • Możliwość przykręcenia górnych/przednich osłon
  • Uchwyt na butelkę
  • Zamontowane u dołu równoległe wycieraczki z funkcją pracy przerywanej (cztery prędkości) oczyszczające górną i dolną szybę przednią
  • Radio z odtwarzaczem CD/MP3 (12 V) z głośnikami i przetwornicą 12 V
  • Wieszak na ubranie
  • Tempomat
  • Mata podłogowa, zmywalna, schowek wewnętrzny
  • Amortyzowany fotel z pełną regulacją
  • Hydrauliczny układ podnoszenia kabiny
  • Tablica przyrządów i zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Informacje i komunikaty ostrzegawcze w wybranym języku
  • Tablica przyrządów i zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Wskaźniki poziomu paliwa i płynu DEF oraz temperatury płynu chłodzącego silnika i oleju hydraulicznego
  • Tablica przyrządów i zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Okres wymiany filtrów/płynów, liczba przepracowanych godzin
  • Tablica przyrządów i zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Kontrolki świateł głównych, kierunkowskazów, niskiego poziomu paliwa i ustawienia prędkości obrotowej silnika
  • Tablica przyrządów i zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem graficznym: Zegar z niezależnym podtrzymywaniem zasilania do 10 dni
  • Wewnętrzne oświetlenie LED z przełącznikiem drzwiowym
  • Obsługa przy użyciu joysticka pilotowego z jednym suwakiem proporcjonalnym.
  • Szyba przednia z bezpiecznego szkła laminowanego
  • Lewa konsola, odchylana, z blokadą wszystkich elementów sterujących
  • Zapalniczka (24V)
  • Miejsce na literaturę fachową w prawej konsoli
  • Uchwyt na telefon komórkowy
  • Hamulec postojowy
  • Monitor z funkcją uruchomienia silnika zabezpieczoną blokadą opartą na kodzie PIN (w wyposażeniu standardowym).
  • Zasilanie 12 V, 10 A
  • Tylna szyba (szkło hartowane)/wyjście ewakuacyjne za pomocą młotka
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, zintegrowany z fotelem
  • Alarm dźwiękowy i wskaźnik pasa bezpieczeństwa
  • Okno dachowe ze szkła laminowanego
  • Okna drzwi z przesuwnymi szybami
  • Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia
  • Zintegrowany schodek
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej i okna dachowego
  • Dźwignia bezpieczeństwa zintegrowana z lewą konsolą
  • Hermetyczna kabina, układ wentylacyjny o zmiennej prędkości z niezależnym filtrem utrzymujący nadciśnienie

Podwozie

  • Automatyczna blokada hamulca i osi
  • Elektroniczna blokada mechanizmu obrotu i układu jezdnego
  • Biegi pełzające
  • Napęd na cztery koła
  • Osie o dużej wytrzymałości, nowoczesny silnik układu jezdnego, regulowana siła hamowania oraz hamulce tarczowe
  • Przednia oś wahliwa z możliwością zablokowania i zdalnym punktem smarowania
  • Szerokie stopnie z lewej i prawej strony
  • Skrzynki narzędziowe w podwoziu (po lewej i prawej stronie)
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami
  • Jednoczęściowy wał napędowy z częstotliwością smarowania co 1000 godzin

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Automatyczny układ smarowania (obiegów osprzętu i obrotu)
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Możliwość dodania dodatkowego obiegu hydraulicznego
  • Układ chłodzenia, ekran ochronny o drobnych oczkach i filtr wstępny powietrza silnikowego
  • Możliwość stosowania programu Cat Electronic Technician (ET)
  • Przeciwwaga, 5200 kg
  • Zamki w drzwiach i pokrywach z systemem zabezpieczeń Cat z jednym kluczykiem
  • Lusterka szerokokątne, na ramie i kabinie
  • System Product Link
  • Kamery: Zamontowana z tyłu kamera z szerokokątnym obiektywem (wbudowana w przeciwwagę)
  • Kamery: Kamera z szerokokątnym obiektywem po prawej stronie, zamontowana na pokrywie układu chłodzenia
  • USŁUGA SOS Zawory do szybkiego pobierania próbek oleju silnikowego, oleju hydraulicznego oraz cieczy chłodzącej
  • Wyłącznik awaryjny silnika
  • Pierścienie dystansowe do kół

MH3026 Wyposażenie dodatkowe

Dodatkowe elementy sterowania i przewody

  • Dodatkowe linie hydrauliczne na wysięgniku i ramieniu
  • Obwody sterujące (standardowe i opcjonalne, w zależności od wybranego wysięgnika/ramienia/zawieszenia): Obwód sterowania/wielofunkcyjny osprzętu — obwód wysokiego ciśnienia z jedno- lub dwustronnym przepływem, do pracy z młotem hydraulicznym lub otwierania i zamykania osprzętu roboczego
  • Obwody sterujące (standardowe i opcjonalne, w zależności od wybranego wysięgnika/ramienia/zawieszenia): Programowalne parametry przepływu i ciśnienia dla nawet 10 narzędzi roboczych — wybór na monitorze
  • Obwody sterujące (standardowe i opcjonalne, w zależności od wybranego wysięgnika/ramienia/zawieszenia): Obwód i linie szybkozłącza do szybkozłącza hydraulicznego (szybkozłącza z uchwytem mechanicznym Cat i szybkozłącza specjalne/CW sterowane specjalnym przełącznikiem)
  • Funkcja SmartBoom

Hydraulika

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny Cat BIO HYDO Advanced HEES

Przedni układ zawieszenia osprzętu

  • Wysięgnik dwuczęściowy (VA) (5490 mm): Ramię proste (2500, 2900 mm)
  • Wysięgnik jednoelementowy (5650 mm): Ramię proste (2500, 2900 mm)
  • Wysięgnik do przeładunku materiałów (6800 mm): Ramię do przeładunku materiałów (MH) z wygięciem (4900, 5500 lub 5900 mm)
  • Wysięgnik do przeładunku materiałów (6800 mm): Ramię proste do przeładunku materiałów (MH) (4800 mm)

Układ elektryczny

  • Alarm jazdy z możliwością konfiguracji
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Generator, 15 kW

Stanowisko operatora

  • Osłony górne/przednie
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem
  • Zaawansowane joysticki z dwoma suwakami proporcjonalnymi
  • Dodatkowy pedał wysokiego ciśnienia
  • Fotel, regulowane oparcie, z pionowym i poziomym zawieszeniem pneumatycznym i zagłówkiem: Automatyczne dostosowywanie do masy ciała operatora, pasywny układ klimatyzacji, mechaniczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, opcja zmiany długości/kąta nachylenia siedziska i fotel podgrzewany (opcja Comfort)
  • Fotel, regulowane oparcie, z pionowym i poziomym zawieszeniem pneumatycznym i zagłówkiem: Automatyczne dostosowywanie ustawień do masy ciała operatora, pasywny układ klimatyzacji, tkanina obiciowa fotela Premium z mikrowłókien, opcja zmiany długości/kąta nachylenia siedziska, regulowane tłumienie wstrząsów, podgrzewanie i wentylacja (opcja Deluxe)
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Szyba przednia: Jednoczęściowa, odporna na uderzenia, laminowana szyba przednia i okno dachowe (zgodne z normą EN356 P5A, 10 mm)
  • Szyba przednia: Podzielona 70/30, z możliwością otwierania — dwuczęściowa podzielona, stała, duża odporność na uderzenia, laminowana szyba przednia i okno dachowe (normy EN356 P8B, 26 mm)
  • Elektronicznie regulowane i podgrzewane lusterka, rama i kabina

Opony

  • Podwójne opony pneumatyczne 11.00-20
  • Podwójne lite opony gumowe, 10.00-20

Podwozie

  • Podwozie do przeładunku materiałów (MH) z czterema przyspawanymi podporami (o szerokości 2,75 m lub 2,99 m).
  • Podwozie do przeładunku materiałów (MH) z czterema przyspawanymi podporami i lemieszem montowanym z przodu (szerokość 2,75 m lub 2,99 m).
  • Standardowe podwozie z podporami stabilizacyjnymi (przednimi i/lub tylnymi) i lemieszem spycharki (przednim lub tylnym)
  • Pakiet łatwego dostępu do kabiny, z przodu
  • Pakiet łatwego dostępu do kabiny, z tyłu

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Układy zawieszenia łyżki
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS) Cat
  • Szybkozłącze hydrauliczne
  • Maksymalna prędkość — 20 km/h lub 25 km/h*
  • Pompa tankowania paliwa ze specjalną podstawą do przewodu giętkiego
  • Pakiet do prac na wysypiskach zawiera wentylator ze funkcją zmiany kierunku obrotów i wibrującą kratę do pakietu ochrony układu chłodzenia
  • Zaawansowany układ filtracji kabiny
  • Osprzęt

Zobacz, jak MH3026 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Poznaj technologie

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

Poznaj technologie

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie