Silnik
Model silnika | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Norma emisji spalin | Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV |
Pojemność skokowa | 427.8 cale³ 7.01 l |
Maksymalna moc znamionowa – ISO 14396 | 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) |
Maksymalna moc użyteczna – SAE J1349/ISO 9249 | 126 kW (169 KM [171 KM/PS*]) 126 kW (169 KM [171 KM/PS*]) |
Maksymalny moment obrotowy — 1400 obr./min | 612.0 unt — funt-siła 830.0 N·m |
Średnica cylindra | 4.1 cale 105.0 mm |
Uwaga | *Wartości metryczne. *Wartości metryczne. |
Skok tłoka | 5.3 cale 135.0 mm |
Cylindry | 6, rzędowo 6, rzędowo |