< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Równiarka samobieżna Cat® 120M AWD została stworzona w celu wykonania danego zadania w krótszym czasie. Niespotykany komfort pracy i łatwość obsługi technicznej pomagają zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Silnik

Jednostki:
Moc podstawowa (bieg 1.) – użyteczna 138.0 hp/KM 103.0 kW Less
Model silnika Cat C6.6 ACERT™ Cat C6.6 ACERT™ Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok 5.0 cale 127.0 mm Less
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową 2 000 obr./min 2 000 obr./min Less
Emisja spalin Zgodność z normami norma EPA Tier 3 (USA)/odpowiednik normy Stage IIIA (UE) Zgodność z normami norma EPA Tier 3 (USA)/odpowiednik normy Stage IIIA (UE) Less
Maksymalny moment obrotowy (układ AWD wł.) 710.0 funt/stopę 963.0 N·m Less
Moc podstawowa (1. bieg) — użyteczna (jednostki metryczne) 140.0 hp/KM 103.0 kW Less
Przyrost momentu obrotowego (VHP Plus) 40% 40% Less
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — maksymalna 1 650 obr./min 1 650 obr./min Less
Wersja do wysokich temp. — prędkość wentylatora — minimalna 600 obr./min 600 obr./min Less
Zakres VHP Plus — użyteczna 103-136 kW (138-182 hp) 103-136 kW (138-182 hp) Less
Zakres VHP Plus — użyteczna (jednostki metryczne) 103-136 kW (140-185 hp) 103-136 kW (140-185 hp) Less
Uwaga (1) Maksymalny moment obrotowy (VHP Plus) mierzony przy 1400 obr/min. Maksymalny moment obrotowy (VHP Plus) mierzony przy 1400 obr/min. Less
Uwaga (2) Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Less
Uwaga (3) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym przy znamionowej prędkości obrotowej 2000 obr./min silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, filtr powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym przy znamionowej prędkości obrotowej 2000 obr./min silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, filtr powietrza, tłumik i alternator. Less
Uwaga (4) Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396: znamionowa prędkość obrotowa silnika = 2000 obr./min; VHP Plus = 175 kW (234 KM) Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396: znamionowa prędkość obrotowa silnika = 2000 obr./min; VHP Plus = 175 kW (234 KM) Less
Uwaga (5) Do wysokości 3048 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych silnika. Do wysokości 3048 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych silnika. Less
Wersja standardowa — prędkość wentylatora — maksymalna 1 150 obr./min 1 150 obr./min Less
Wersja standardowa — prędkość wentylatora — minimalna 600 obr./min 600 obr./min Less
Pojemność skokowa 403.0 cale³ 6.6 l Less
Liczba cylindrów 6 6 Less
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 11500.0 stopy 3505.0 m Less
Wersja przystosowana do wysokich temperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Rama

Belka zaczepowa – szerokość 3.0 cale 76.2 mm Less
Belka zaczepowa – wysokość 6.0 cale 152.0 mm Less
Konstrukcja ramy przedniej — szerokość 10.0 cale 255.0 mm Less
Konstrukcja ramy przedniej — wysokość 11.0 cale 280.0 mm Less
Obrotnica – średnica 60.2 cale 1530.0 mm Less
Oś przednia – zakres wahań z każdej strony 32° 32° Less
Przednia oś – maks. pochylenie kół, w lewo/prawo 18° 18° Less

Odkładnica lemiesza

Szerokość lemiesza 12.0 stopy 3.7 m Less
Lemiesz środkowy – szerokość 12.0 stopy 3.7 m Less
Lemiesz środkowy — wysokość 24.0 cale 610.0 mm Less

Odkładnica

Promień krzywizny 16.3 cale 413.0 mm Less
Prześwit w gardzieli 5.2 cale 134.0 mm Less

Zakres lemiesza

Maksymalna głębokość wybierania 28.3 cale 720.0 mm Less
Kąt pochylenia lemiesza — do przodu 40° 40° Less
Maks. przesuw boczny odkładnicy — w lewo 20.1 cale 510.0 mm Less
Maks. przesuw osi obrotnicy — w lewo 25.8 cale 656.0 mm Less
Maks. przesuw osi obrotnicy — w prawo 25.8 cale 656.0 mm Less
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 16.8 cale 427.0 mm Less
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – lewa strona 68.6 cale 1742.0 mm Less
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon — prawa strona 75.0 cale 1905.0 mm Less

Zakres ruchu lemiesza

Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu Less
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo 26.0 cale 660.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 40565.0 funty 18400.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita — maksymalna — ogółem 48601.0 funty 22045.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita — maksymalna — tylna oś 33523.0 funty 15206.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita — podstawowa — przednia oś 9303.0 funty 4220.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita — podstawowa — tylna oś 26479.0 funty 12011.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – przednia oś 15077.0 funty 6839.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – ogółem 35783.0 funty 16231.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – ogółem 40565.0 funty 18400.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – przednia oś 11221.0 funty 5090.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – tylna oś 29343.0 funty 13310.0 kg Less

Wydajność

  • Programowalna funkcja automatycznej zmiany biegów upraszcza obsługę maszyny, umożliwiając operatorowi zaprogramowanie optymalnych punktów zmiany biegów, dostosowanych do specyfiki wykonywanego zadania.
  • Skrzynia biegów Power Shift z wałkiem pośrednim jest dopasowana do silnika, aby zmaksymalizować moc przekazywaną na koła napędowe.
  • Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową silnika pomaga zwiększyć produktywność, zapewniając najlepsze dopasowanie mocy i momentu obrotowego do różnych zastosowań.