Silnik
Maksymalny moment obrotowy | 544 lb/ft 738 N·m |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 l |
Normy emisji spalin | Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy | 9842 ft 3000 m |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Wzrost momentu obrotowego — ISO 9294 | 21% 21% |