Równiarka samobieżna 140 GC

140 GC Równiarki samobieżne Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie
38725 lb
17565 kg
Szerokość lemiesza
12 ft
3.7 m
Średnica cylindra
4.1 cale
105 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Niezrównana wydajność

Niezrównana wydajność

  • Dzięki trybowi Eco spalanie jest niższe nawet o 5%.
  • Wentylator sterowany temperaturowo zmniejsza zużycie paliwa i obniża temperaturę pod maską, wydłużając żywotność podzespołów.
  • Zwiększ wydajność dzięki elektronicznemu sterowaniu przepustnicą, które dopasowuje moc i moment obrotowy silnika do wymagań danego zadania.
  • Skrzynia biegów Powershift współpracująca z przekładnią hydrokinetyczną i wyważona konstrukcja maszyny sprawiają, że silnik Cat C7.1 zapewnia pełną moc.
  • Opcjonalny napęd na wszystkie koła (AWD) poprawia przyczepność maszyny i zwiększa jej manewrowość na luźnym podłożu. Zwiększona moc w połączeniu z napędem na wszystkie koła ułatwia poruszenie się w trudnym terenie, zapewniając większą przyczepność i przyczyniając się do poprawy wydajności.
  • Układ hydrauliczny umożliwia obsługiwanie wielu funkcji, zapewniając precyzyjne i przewidywalne działanie maszyny, a tym samym większą jednolitość profilowania.
  • Przegub zwiększa manewrowość maszyny, zapewniając mniejszy promień skrętu.
  • Opcjonalny cyfrowy miernik nachylenia lemiesza pozwala uzyskać wymagane nachylenie bez potrzeby stosowania ręcznych metod pomiaru nachylenia terenu, co przekłada się na podwyższenie produktywności i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • System Product Link za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink� udostępnia na żądanie informacje o lokalizacji, liczbie godzin pracy, zużyciu paliwa, wydajności, czasie bezczynności, kodach diagnostycznych i inne dane maszyny, pomagając podnieść efektywność w miejscu pracy i obniżyć koszty eksploatacji.
Komfortowa praca

Komfortowa praca

  • Wybierz swój poziom komfortu w kabinie dzięki fotelowi standardowemu, z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym.
  • Łatwo dopasuj konsolę sterującą i kierownicę.
  • Wydajny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) zapewnia cyrkulację świeżego powietrza, zapobiega wnikaniu kurzu i zaparowaniu okien.
  • Wybrany bieg można szybko sprawdzić na przednim wyświetlaczu.
  • Dzięki wbudowanemu miejscu montażowemu w kabinie można w prosty sposób wyposażyć maszynę w opcjonalny radioodbiornik.
Niezawodność, niezależnie od warunków

Niezawodność, niezależnie od warunków

  • Belka, obrotnica i lemiesz środkowy zachowują fabryczne dopasowanie elementów, zapewniając precyzyjne profilowanie za każdym razem.
  • Konstrukcja maszyny zapewnia jej długą żywotność. Jest przeznaczona do używania różnych typów osprzętu roboczego, np. lemiesza przedniego.
  • Opcjonalne sprzęgło przeciążeniowe chroni napęd obrotnicy, kiedy maszyna uderzy w nieruchomy obiekt.
  • Przednia oś maksymalizuje żywotność łożysk i minimalizuje potrzebę konserwacji.
  • Opcjonalne rozwiązanie Circle Saver pozwala ograniczyć konieczność codziennego smarowania i kosztownych napraw obrotnicy i mniejszego koła zębatego przekładni.
Bezpieczny powrót do domu każdego dnia

Bezpieczny powrót do domu każdego dnia

  • Opcjonalna tylna kamera zapewnia doskonałą widoczność z tyłu maszyny. Osobny wyświetlacz może być zawsze włączony w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.
  • Opcjonalne dwie kamery przednie zapewniają operatorowi lepszą widoczność podczas jazdy po drogach oraz wykonywania prac lemieszem.
  • W przypadku zdławienia silnika opcjonalny pomocniczy układ kierowniczy automatycznie i bezpiecznie zatrzyma maszynę.
  • Podczas wsiadania i wysiadania z maszyny z użyciem odpowiednio rozmieszczonych pomostów i poręczy zapewnione są zawsze trzy punkty oparcia.
  • Opcjonalny czteropunktowy pas bezpieczeństwa zapewnia dodatkową ochronę.
  • Dostępny z poziomu podłoża wyłącznik silnika po aktywowaniu zatrzymuje doprowadzanie paliwa i wyłącza maszynę.
  • Zobacz tył swojej maszyny dzięki lusterkom bocznym i wstecznym.
  • Pracuj po zmroku, korzystając ze strategicznie rozmieszczonych świateł zapewniających widoczność w nocy.
Uproszczona konserwacja

Uproszczona konserwacja

        
  • Filtry paliwa, powierza dolotowego i oleju są zgrupowane, zapewniając łatwy dostęp i możliwość obsługi zapobiegawczej.
  •     
  • W układzie standardowej belki, obrotnicy i lemiesza środkowego zastosowano wzmocnione zęby obrotnicy o większej wytrzymałości, a wymienne wkładki pomagają zachować fabryczne dopasowanie elementów.
  •     
  • Hamulce hydrauliczne są dobrze smarowane, co eliminuje potrzebę ich konserwacji.
  •     
  • Standardowa osłona dolna chroni przekładnię i filtr. Opcjonalne osłony pod kabiną chronią maszynę przed uszkodzeniami w wymagających zastosowaniach.
  •     
  • Opcjonalny wentylator z odwracaniem kierunku obrotów obniża pracochłonność czyszczenia układu chłodzenia. Wystarczy uruchomić tę funkcję raz na tydzień, aby zwiększyć żywotność sprzętu i zminimalizować ryzyko przestojów.
  •     
  • Funkcja zdalnego usuwania usterek pozwala połączyć się ze specjalistą serwisowym dealera w celu rozwiązania problemu i szybkiego powrotu do pracy.
  •     
  • Funkcja zdalnej aktualizacji jest zsynchronizowana z harmonogramem użytkownika, dzięki czemu oprogramowanie maszyny jest zawsze aktualne i zapewnia jej optymalną wydajność.
  •     
  • Aby zwiększyć bezpieczeństwo i jakość działania, nowy układ hydrauliczny zawiera zintegrowany zawór nadmiarowy złącza roboczego i zintegrowaną funkcję opuszczania osprzętu przy wyłączonym silniku oraz ma zmniejszoną liczbę punktów potencjalnych wycieków.
  •     
  • SProgram •OProgram •S upraszczają konserwację i umożliwiają szybkie pobranie próbek płynu do analizy.
  •     
  • Aby zwiększyć bezpieczeństwo i jakość działania, układ hydrauliczny zawiera zintegrowany zawór nadmiarowy złącza roboczego i zintegrowaną funkcję opuszczania osprzętu przy wyłączonym silniku oraz ma zmniejszoną liczbę punktów potencjalnych wycieków.
Większe możliwości

Większe możliwości

  • Popraw wydajność i efektywność maszyny za pomocą bloku dociskowego, standardowego lub o zwiększonej wytrzymałości, oraz opcjonalnych przeciwwag.
  • Do poziomowania utwardzonego gruntu dostępne są opcje zrywaka i zrywaka spulchniającego.
  • Opcja przedniego podnośnika jest przygotowana do montażu osprzętu, takiego jak prosty lemiesz przedni.
  • Możliwości maszyny można też poszerzyć dzięki zaczepowi holowniczemu.
  • W celu powiększenia obrabianej powierzchni można zamontować przedłużenie lemiesza środkowego powiększające szerokość o 605mm (24cale).

Dane techniczne produktu 140 GC

Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 38725 lb 17565 kg
Uwaga * Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem jest obliczana z uwzględnieniem pełnego zbiornika paliwa, cieczy chłodzącej, środków smarnych, masy ciała operatora, bloku dociskowego, zrywaka tylnego, opon na obręczach wieloelementowych (*diagonalnych 17.5-25/**17.5R-25) i innego wyposażenia. * Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem jest obliczana z uwzględnieniem pełnego zbiornika paliwa, cieczy chłodzącej, środków smarnych, masy ciała operatora, bloku dociskowego, zrywaka tylnego, opon na obręczach wieloelementowych (*diagonalnych 17.5-25/**17.5R-25) i innego wyposażenia.
Szerokość lemiesza 12 ft 3.7 m
Promień krzywizny 16.3 cale 413 mm
Wysokość lemiesza 24 cale 610 mm
Szerokość krawędzi tnącej 6 cale 152 mm
Nakładka końcowa 6 cale 152 mm
Prześwit w gardzieli 4.4 cale 112 mm
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 9842 ft 3000 m
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7.01 l
Prędkość obrotowa silnika 2,200 2,200
Wersja standardowa 109 °F 43 °C
Wersja przystosowana do wysokich temperatur 122 °F 50 °C
Maksymalny moment obrotowy – ISO 9249 616 lb/ft 835 N·m
Skok tłoka 5.3 cale 135 mm
Wzrost momentu obrotowego — ISO 9294 40% 40%
Liczba cylindrów 6 6
Uwaga (3) Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396 Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)
Model silnika Cat 7,1 Cat 7,1
Uwaga (1) Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2,200 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2,200 obr./min.
Szerokość, napęd na wszystkie koła (AWD) 99.3 cale 2523 mm
Długość maszyny* 406.7 cale 10322 mm
Maksymalna wysokość 132.4 cale 3363 mm
Szerokość 95.6 cale 2428 mm
Uwaga *Zazwyczaj wyposażone w blok dociskowy i zrywak. *Zazwyczaj wyposażone w blok dociskowy i zrywak.
Przesunięcie środka obrotnicy w lewo 29.6 cale 752 mm
Przesunięcie środka obrotnicy w prawo 28.7 cale 728 mm
Maksymalna głębokość wybierania 28.1 cale 715 mm
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 18.7 cale 475 mm
Maksymalny zasięg ramienia w lewo 74.3 cale 1886 mm
Maksymalny zasięg ramienia w prawo 71.3 cale 1812 mm
Przesuw boczny odkładnicy w lewo 25.6 cale 649 mm
Przesuw boczny odkładnicy w prawo 20.7 cale 526 mm
Kąt pochylenia lemiesza do tyłu 5 5
Kąt pochylenia lemiesza do przodu 40 40
Zbiornik paliwa 78 gal (US) 295 l
Sprzęgło przeciążeniowe z napędem obrotnicy 2 gal (US) 7.5 l
Sprzęgło przeciążeniowe bez napędu obrotnicy 0.5 gal (US) 2 l
Układ chłodzenia 40 l 10.6 gal (US)
Skrzynia korbowa silnika 5.5 gal (US) 21 l
Zbiornik płynu DEF (tylko Tier 4) 4.2 gal (US) 16 l
Układ hydrauliczny 11.9 gal (US) 45 l
Przekładnia 4.8 gal (US) 18 l
Masa z napędem na wszystkie koła (AWD) (Stage V)* 40543 lb 18390 kg
Masa z napędem na wszystkie koła (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Masa (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). Układ zawiera 2,0 kg czynnika chłodniczego, co odpowiada 2,86 tony metrycznej CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). Układ zawiera 2,0 kg czynnika chłodniczego, co odpowiada 2,86 tony metrycznej CO2.

140 GC Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Kabina

  • Standardowy fotel
  • Sterowanie z użyciem kierownicy/dźwigni
  • Kabina podstawowa
  • Ekran informacyjny
  • Oświetlenie halogenowe
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Product Link
  • Uchwyt na telefon komórkowy

Układ napędowy

  • Cat C7.1
  • Tryb Eco
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Mechanizm różnicowy z blokadą No-Spin

Bezpieczeństwo

  • Hamulec postojowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Lusterko wsteczne
  • Hamulce hydrauliczne
  • Lusterka boczne
  • Podesty i poręcze
  • Układ hydrauliczny ze zintegrowanym zaworem nadmiarowym złącza roboczego
  • Układ hydrauliczny ze zintegrowaną funkcją opuszczania osprzętu przy wyłączonym silniku

140 GC Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Kabina

  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Konstrukcja ROPS/FOPS
  • Układ ogrzewania/chłodzenia kabiny
  • Wycieraczka tylnej szyby
  • Zadaszenie
  • Kabina Plus
  • Osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby
  • Wycieraczki przednie
  • Cyfrowy mierniki nachylenia lemiesza

Układ napędowy

  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

Belka, obrotnica, odkładnica

  • Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy
  • Układ Circle Saver

Bezpieczeństwo

  • Kamera tylna
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Kamera przednia
  • Czteropunktowy pas bezpieczeństwa

Wszechstronność

  • Zrywak spulchniający
  • Przeciwwaga
  • Blok dociskowy
  • Podnośnik przedni montowany fabrycznie
  • Pług boczny do odśnieżania
  • Lemiesz przedni
  • Opony L3
  • Filtr wstępny Sy-Klone

Zobacz, jak 140 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  140 GC

Zobacz więcej ofert