Dane pochodzące z maszyn wyposażonych w różnego rodzaju technologie zapewniają lepszy i pełniejszy wgląd w posiadany sprzęt oraz wykonywane zadania.
Opcja Cat Grade Attachment Ready (ARO) stanowi podstawę wszystkich technologii równiarek samobieżnych Cat.
Cat VisionLink zapewnia wgląd w użyteczne dane ze wszystkich zasobów – niezależnie od wielkości floty czy producenta sprzętu*. Dane ze sprzętu można przeglądać na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym, aby zmaksymalizować czas efektywnej pracy i optymalizować zasoby. Konfigurowalne pulpity pokazują informacje takie jak liczba przepracowanych godzin, przejechane odległości, lokalizacje z naniesieniem na mapę, czas przestojów, status maszyn, włączenie/wyłączenie maszyn oraz zużycie paliwa. Podejmuj świadome decyzje, które obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy.
Cat Inspect to aplikacja mobilna, która pozwala na łatwe wykonywanie cyfrowych kontroli w ramach obsługi zapobiegawczej (PM), inspekcji i codziennych obchodów. Kontrole można łatwo zintegrować z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, takimi jak VisionLink, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty.
Remote Troubleshoot to aplikacja mobilna umożliwiająca dealerowi Cat zdalne wykonywanie testów diagnostycznych w podłączonej maszynie, aby szybciej rozwiązywać problemy i skrócić przestoje.
System Cat Grade 3D do równiarek samobieżnych, nazywany także bezmasztowym, to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Funkcja e-Fence jest w pełni skalibrowana fabrycznie.
System Cross Slope Assist obejmuje teraz siłowniki z czujnikami położenia (PSC), funkcję E-fence Blade Avoidance oraz dwa czujniki ułatwiające modernizację bezmasztową. Umożliwia operatorowi ręczne sterowanie jednym końcem lemiesza, podczas gdy system steruje drugim. Attachment Ready Option (ARO) oferuje obrotowe uchwyty przystosowane do montażu czujników, które przyspieszają instalację narzędzi roboczych na rynku wtórnym.